1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฝาปิดกันน้ำ สำหรับขั้วต่อ ขั้วต่อไฟฟ้า ขั้วต่อชนิด MS (สำหรับปลั๊ก)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • MIL
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 846.47/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● ฝาครอบกันฝุ่นสำหรับใช้งานเมื่อปลั๊กแบบตรงถูกถอดออก
● รุ่น Bayonet เฉพาะ VG95234 มาตรฐาน
● การป้องกันการเข้ามาของสิ่งแปลกปลอม
● ปกป้องหน้าสัมผัส


· ไม่สามารถใช้กับอะแดปเตอร์รีเลย์ และเต้ารับแผง

รายละเอียดสินค้า

ปกป้องชิ้นส่วนหน้าสัมผัส, ฝาครอบคอนเนคเตอร์เป็นผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นสำหรับการป้องกันคอนเนคเตอร์ VGM3106F

สเปค

 ฝาครอบกันน้ำแบบ Bayonet สำหรับคอนเนคเตอร์ MS (สำหรับปลั๊ก): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

หมายเลขรุ่นShell Sizeน้ำหนัก
(กรัม)
VGM95234-10P10SL16
VGM95234-14P14S23
VGM95234-16P1631
VGM95234-18P1835
VGM95234-22P2244
VGM95234-28P2861

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฝาครอบกันน้ำแบบ Bayonet สำหรับคอนเนคเตอร์ MS (สำหรับปลั๊ก): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

วัสดุ
ฝาครอบอลูมิเนียมอัลลอยและชุบผิวซิงค์โคบอลต์ (สีดำ)
รีเวทสแตนเลสและการชุบผิวซิงค์โคบอลต์ (สีดำ)
โซ่
รหัสสินค้า
VGM95234-10P
VGM95234-14P
VGM95234-16P
VGM95234-18P
VGM95234-22P
VGM95234-28P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการปรับขนาดของเชลล์

฿ 846.47

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10SL

฿ 988.43

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 14S

฿ 1,060.07

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 16

฿ 1,136.05

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 18

฿ 1,278.30

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 22

฿ 1,518.97

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 28

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สเปค สำหรับปลั๊ก สอดคล้องกับ รูปทรง คอนเนคเตอร์ สำหรับปลั๊ก