(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ขั้วต่อชนิด MS มีการล็อคแบบดาบปลายปืน (Bayonet) ที่มีมาตรฐานระดับสากล VG95234 เชื่อมต่อ/ถอดออก แบบวันทัช เพื่อการเชื่อมต่อที่ง่ายดาย
รหัสรุ่น | ขนาดของปลอกหุ้ม | การจัดเรียง | รูปทรงหน้าสัมผัส | จำนวนแกน | น้ำหนัก (กรัม) | |
P / ตัวผู้ | S / ตัวเมีย | |||||
VGM3106F | 10SL | 3 | P ขาพิน (ตัวผู้) S ซ็อกเก็ต (ตัวเมีย) | 3 | 21 | 21 |
4 | 2 | 18 | 18 | |||
14S | 6 | 6 | 42 | 44 | ||
16 | 10 | 3 | 54 | 60 | ||
18 | 1 | 10 | 74 | 84 | ||
11 | 5 | 73 | 83 | |||
22 | 14 | 19 | 123 | 138 | ||
22 | 4 | 120 | 134 | |||
28 | 21 | 37 | 204 | 218 |
วัสดุ | การขัดเงา | |
ปลอก | โลหะผสมอะลูมิเนียม | ซิงค์ โคบอลต์ (สีดำ) |
หน้าสัมผัส | ทองแดงผสมโลหะ | ชุบผิวเงิน |
หน้าสัมผัส | ||
ฉนวนไฟฟ้า | ยางไนไตรล์ | - |
บุชชิ่งยาง |
คอนเนคเตอร์แบบตรง | คู่กับ | ||
อะแดปเตอร์รีเลย์ | เต้ารับแบบติดตั้งบนแผง | ฝาปิด | |
VGM3106F | VGM3101F | VGM3102R | VGM95324-**P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขาพินที่ใช้งาน/หน้าสัมผัส | ขนาดของปลอกหุ้ม | หมายเลขการเตรียมการ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,341.87 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 10SL | 3 | |
฿ 1,370.76 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 10SL | 3 | |
฿ 1,306.90 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 10SL | 4 | |
฿ 1,325.93 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 10SL | 4 | |
฿ 1,781.83 ฿ 851.71 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 14S | 6 | ||
฿ 1,834.27 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 14S | 6 | |
฿ 1,911.13 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 16 | 10 | |
฿ 1,959.93 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 16 | 10 | |
฿ 2,162.66 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 18 | 1 | |
฿ 2,244.46 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 18 | 1 | |
฿ 2,146.60 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 18 | 11 | |
฿ 2,223.46 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 18 | 11 | |
฿ 2,712.57 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 22 | 14 | ||
฿ 2,860.64 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 22 | 14 | |
฿ 2,497.22 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 22 | 22 | |
฿ 2,584.53 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 22 | 22 | |
฿ 3,629.93 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 28 | 21 | |
฿ 3,902.56 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 28 | 21 |
กำลังโหลด …
รูปทรงคอนเนคเตอร์ | ประเภททรงกลม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | V · W · X | V· W · X | VG |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | ยึดสายไฟเข้ากับแผงยึด | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ตะกั่วบัดกรี | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง |
มาตรฐานอื่น ๆ (MIL) | ○ | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | ชนิดตรง | เปลี่ยน ตำแหน่ง กุญแจ | ไม่มี |
วิธีการกำจัด | Bayonet |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง