1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขั้วต่อคอนเนคเตอร์ แบบตรง ที่ทนต่อสภาพแวดล้อม (ซีรี่ส์ LEB: ทนความร้อนและสุญญากาศ)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • ทนความร้อน
  • สุญญากาศ - ทน
  • ตะกั่วบัดกรี
  • ชุบทอง
  • ล็อค One-Touch
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,261.34/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● สามารถติดตั้งและถอดออกได้ง่าย โดยใช้ระบบสลักแบบผลักดึง
● สามารถเลือกขนาดแคลมป์ยึดที่เหมาะสมได้ ตามขนาดของสายเคเบิล 


รายละเอียดสินค้า

คอนเนคเตอร์ แบบวันทัช ที่สามารถทำงานในสภาพแวดล้อมสูงถึง 250 °C

สเปค

ขั้วต่อคอนเนคเตอร์ แบบตรง ที่ทนต่อสภาพแวดล้อม (ซีรี่ส์ LEB: ทนความร้อนและสุญญากาศ) : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รุ่นขนาด คอลเลทขนาดของปลอกหุ้มจำนวนแกนขนาดสายไฟที่รองรับสูงสุด
มม.2AWG
LEB-P-1B0452
62
72
1B40.322
LEB-P-1B0550.322
LEB-P-1B0770.322
LEB-P-1B0880.322
LEB-P-2B0252
62
72
82
2B21.2516
LEB-P-2B10100.322
LEB-P-2B12120.322
LEB-P-2B14140.322
LEB-P-2B16160.322
LEB-P-3B0372
92
3B31.2516
LEB-P-3B0441.2516

ฝ่ายขาย: MISUMI / ผู้ผลิต: LEMO

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขั้วต่อคอนเนคเตอร์ แบบตรง ที่ทนต่อสภาพแวดล้อม (ซีรี่ส์ LEB: ทนความร้อนและสุญญากาศ) : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ขนาดสายไฟ ที่รองรับการใช้งาน
ขนาดของปลอกหุ้มขนาด คอลเลทเส้นผ่านศูนย์กลางของ สายไฟ (มม.)
สูงสุดต่ำสุด
1B525.2> 4.2
626.2> 5.2
727.2> 6.2
2B525.2> 4.2
626.2> 5.2
727.2> 6.2
828.2> 7.2
3B727.7> 6.2
929.2> 7.7


สเปค
รุ่นขนาดของปลอกหุ้มจำนวนแกนพิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V/AC)
Rated Current
(A)
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า
(V/AC)
ความต้านทานหน้าสัมผัส
(mΩ)
ขันให้แน่น
(นาโนเมตร)
ขนาดการประกอบผลสุดท้าย (มม.)
LST
LEB-P-1B04-**1B44801014504.81.514.0 8.0 3.0
LEB-P-1B05-**5380911504.81.514.0 8.0 3.0
LEB-P-1B07-**7350710506.11.514.0 8.0 3.0
LEB-P-1B08-**8380511506.11.514.0 8.0 3.0
LEB-P-2B02-**2B25803017503.32.519.0 9.0 4.0
LEB-P-2B10-**10430813004.82.517.0 9.0 3.0
LEB-P-2B12-**12450713506.12.517.0 9.0 3.0
LEB-P-2B14-**144506.513506.12.517.0 9.0 3.0
LEB-P-2B16-**16420612506.12.517.0 9.0 3.0
LEB-P-3B03-**3B35002515003.3423.0 10.0 4.0
LEB-P-3B04-**44201912503.3423.0 10.0 4.0
รหัสสินค้า
LEB-P-1B04-52
LEB-P-1B04-62
LEB-P-1B05-62
LEB-P-1B05-72
LEB-P-1B07-52
LEB-P-1B07-62
LEB-P-1B07-72
LEB-P-1B08-62
LEB-P-1B08-72
LEB-P-2B02-72
LEB-P-2B02-82
LEB-P-2B10-52
LEB-P-2B10-62
LEB-P-2B10-72
LEB-P-2B10-82
LEB-P-2B16-82
LEB-P-3B04-72
LEB-P-3B04-92
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวนขาพิน กระแสไฟฟ้าที่รับได้สูงสุด
(ก)
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต
(V)
แรงดันไฟฟ้าสูงสุด
(Vr.ms)
สัญญาณ ขดลวด ใช้งานได้
(AWG)
ขนาดของปลอกหุ้ม เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/ O.D.ของสายไฟที่ใช้ร่วมกันได้
(φมม)

฿ 2,265.85

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 104104801450#221B4.2 to 5.2

฿ 2,261.34

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 104104801450#221B5.2 to 6.2

฿ 2,372.91

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10593801150#221B5.2 to 6.2

฿ 2,382.19

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10593801150#221B6.2 to 7.2

฿ 2,564.22

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10773501050#221B4.2 to 5.2

฿ 2,554.95

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10773501050#221B5.2 to 6.2

฿ 2,564.22

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10773501050#221B6.2 to 7.2

฿ 2,596.05

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10853801150#221B5.2 to 6.2

฿ 2,605.33

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10853801150#221B6.2 to 7.2

฿ 2,957.91

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 102305801750#162B6.2 to 7.2

฿ 2,957.91

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 102305801750#162B7.2 to 8.2

฿ 3,838.72

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 101084301300#222B4.2 to 5.2

฿ 3,848.00

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 101084301300#222B5.2 to 6.2

฿ 3,838.72

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 101084301300#222B6.2 to 7.2

฿ 3,848.00

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 101084301300#222B7.2 to 8.2

฿ 4,743.02

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 101664201250#222B7.2 to 8.2

฿ 4,281.33

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 104194201250#163B6.2 to 7.7

฿ 4,290.60

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 104194201250#163B7.7 to 9.2

กำลังโหลด …

  1. 1

ขั้วต่อที่ทนต่อสภาพแวดล้อม (ทนความร้อน/สุญญากาศ)

\n
\n

คุณสมบัติ

\n
\n
    \n
  • ชนิดทนความร้อนสูง สามารถใช้ได้ในสภาวะที่รุนแรงถึง 250 °C ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ซีรีส์อื่นไม่สามารถจับคู่ด้วยได้
  • \n
  • คอนเนคเตอร์ ชนิดที่ผ่านกระบวนการซีลสุญญากาศ แบบปิดผนึกอย่างแน่นหนา โดยใช้อีพอกซี่เรซิ่น ผนึกพื้นผิวตะกั่วบัดกรีและพื้นผิวคัปปลิ้ง
  • \n
  • ระบบล็อคแบบกด-ดึง ที่ปลอดภัยช่วยให้ใส่/ถอดขั้วต่อได้อย่างราบรื่นและง่ายดาย
  • \n
  • สามารถใช้กับสายเคเบิลได้อย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือเฉพาะด้าน เนื่องจากมีการตะกั่วบัดกรีเข้าด้วยกัน
  • \n
\n
\n

สเปคทั่วไป

\n
วัสดุ/การชุบผิว
\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
รายการ วัสดุ การขัดเงา
ปลอก ทองเหลือง โครเมี่ยม-plated
ฉนวนไฟฟ้า PEEK -
หน้าสัมผัสตัวผู้ ทองเหลือง Ni พื้นผิว แผ่นเพลท ทอง
หน้าสัมผัสตัวเมีย บรอนซ์ Ni พื้นผิว แผ่นเพลท ทอง
\n
วิธีการใช้งานร่วมกัน
\n
ขนาดการเชื่อมต่อกัน (ปลั๊กตรงและเต้ารับแบบยึดกับแผง)
\n
ขนาดการเชื่อมต่อ
\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
ขนาดของปลอกหุ้ม 1B 2B 13B
A (มม.) 33.5 39.8 45.0
\n
แผนผังการจัดเรียงหน้าหน้าสัมผัส (ด้านบน: ขนาด, ด้านล่าง: จำนวนแกน, ขนาดสาย)
\n
แผนผังการจัดเรียงหน้าสัมผัส
\n
* ดูจากพื้นผิวบัดกรีของปลั๊กตรง
\n
องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์
\n
องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์
\n
คุณลักษณะเฉพาะ
\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
จำนวนแกน 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 16
พิกัดแรงดันไฟฟ้า ดูหน้าผลิตภัณฑ์
Rated Current ดูหน้าผลิตภัณฑ์
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า ดูหน้าผลิตภัณฑ์
ความต้านทานหน้าสัมผัส ดูหน้าผลิตภัณฑ์
ความต้านทานของฉนวนไฟฟ้า 10,000 MΩหรือมากกว่า / 500 V DC
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน ชนิดทนความร้อน: -55 °C ถึง +250 °C
ชนิดสุญญากาศ : -20 °C ถึง +80 °C
จำนวนการแทรก / การกำจัด (ความทนทาน) 5,000 ครั้ง
ความชื้น 95% หรือมากกว่า 60 องศา
สเปรย์เกลือ > 144h / IEC60512-6 test 11f
ป้องกันการรั่วซึม IP50 / IEC60529
ทนต่อการสั่นสะเทือน 10-2000 Hz, 15 G / IEC60512-4 test 6d
ความต้านทานแรงกระแทก 100 g, 6 ms / IEC60512-4 test 6c
อัตราการรั่วของอากาศ (ชนิดสุญญากาศ ) < 10-7 mbar.ls-1 / IEC60512-7 test 14b
\n
โครงสร้างการล็อค
\n

สเปคทั่วไป

\n
STEP1 STEP2 STEP3 STEP4 STEP5 STEP6
\n
\n

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงคอนเนคเตอร์ ประเภททรงกลม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ J · K · L J·K·L LEB
ขาพินที่ใช้งาน/หน้าสัมผัส ตัวผู้ (ปลั๊ก) การใช้งาน ยึดสายไฟเข้ากับแผงยึด วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด ตะกั่วบัดกรี
ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) ไม่มี ชนิดของคอนเนคเตอร์ ชนิดตรง
วิธีการกำจัด One-touch ระดับการป้องกัน IP50