1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวยึดกันสายหลุด - ชนิดใช้ร่วมกับสินค้าอื่นได้อย่างอิสระ

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 386.82/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


· ไม่รองรับซ็อกเก็ตข้องอ
· เคเบิลไทร์แบบยึดอยู่กับที่ จะยืดหยุ่นกว่าแบบใช้ซ้ำ

รายละเอียดสินค้า

ตัวยึดกันสายหลุด สามารถใช้ร่วมกับทั้งสายพาวเวอร์คอร์ด หรืออินเล็ท ใช้ได้ในส่วนที่เป็นรีเลย์ต่างๆ

สเปค

ตัวยึดกันสายหลุด ชนิดใช้ร่วมกับสินค้าอื่นได้อย่างอิสระ: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

■ ชนิดใช้กับอินเล็ท / เอาท์เล็ทแบบยึดด้วยสกรู
รหัสรุ่นสินค้าชนิดชนิดสกรู
FREK-GLNBชนิดยึดอยู่กับที่สกรูหัวกลม
FREK-RPNBชนิดใช้ซ้ำ
FREK-STNBสแตนเลส
FREK-GLSAชนิดยึดอยู่กับที่สกรูหัวแบน
FREK-RPSAชนิดใช้ซ้ำ
FREK-STSAสแตนเลส

■ ชนิดใช้ในการรีเลย์
รหัสรุ่นสินค้าชนิด
FREK-EXJTรีเลย์ ยึดอยู่กับที่
FREK-RPJTรีเลย์ ใช้ซ้ำ

ข้อมูลเพิ่มเติม

สเปค
รหัสรุ่นสินค้าFREK-GLNBFREK-RPNBFREK-GLSAFREK-RPSAFREK-EXJTFREK-RPJTFREK-STNBFREK-STSA
ตะขอวัสดุPBT (UL 94 V-0)สเตนเลส (SUS304)
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน-10°C to 150°C-59°C to 250°C
เคเบิล
ไทร์
วัสดุPVC (UL No. UL94V-2)สเตนเลส (SUS304)
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน-59°C to 85°C-59°C to 250°C
UL No.UL56854
สกรูวัสดุวัสดุ: ทองเหลือง (ผ่านการรับรอง REACH), กระบวนการชุบผิว: ชุบผิวนิกเกิล
ส่วนประกอบในชุดฮุก: 1 ชิ้น
เคเบิลไทร์ (สั้น 2 ชิ้น / ยาว 1 ชิ้น)
ฮุก: 2 ชิ้น
ไทร์
(ยาว: 2 ชิ้น)
ฮุก: 1 ชิ้น
เคเบิลไทร์ (สแตนเลส 2 ชิ้น)

ตัวยึดกันสายหลุด ชนิดใช้ร่วมกับสินค้าอื่นได้อย่างอิสระ: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ตัวยึดกันสายหลุด ชนิดใช้ร่วมกับสินค้าอื่นได้อย่างอิสระ: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ตัวยึดกันสายหลุด ชนิดใช้ร่วมกับสินค้าอื่นได้อย่างอิสระ: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ตัวยึดกันสายหลุด ชนิดใช้ร่วมกับสินค้าอื่นได้อย่างอิสระ: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
FREK-EXJT
FREK-GLNB
FREK-GLSA
FREK-RPJT
FREK-RPNB
FREK-RPSA
FREK-STNB
FREK-STSASALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานใช้ การใช้งาน ประเภท ผูก ซิป ชนิดสกรู วัสดุ ตะขอ

฿ 386.82

AC CORD ACCESSORIES (FREK) 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10สำหรับใช้ในการรีเลย์ติดตั้ง-PBT

฿ 446.13

AC CORD ACCESSORIES (FREK) 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10สำหรับอินเล็ท / เอาท์เล็ทติดตั้งสกรูหัวกลมPBT

฿ 446.13

AC CORD ACCESSORIES (FREK) 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10สำหรับอินเล็ท / เอาท์เล็ทติดตั้งสกรูหัวแบนPBT

฿ 416.18

AC CORD ACCESSORIES (FREK) 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10สำหรับใช้ในการรีเลย์ทำซ้ำ-PBT

฿ 481.36

AC CORD ACCESSORIES (FREK) 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10สำหรับอินเล็ท / เอาท์เล็ททำซ้ำสกรูหัวกลมPBT

฿ 481.36

AC CORD ACCESSORIES (FREK) 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10สำหรับอินเล็ท / เอาท์เล็ททำซ้ำสกรูหัวแบนPBT

฿ 628.60

AC CORD ACCESSORIES (FREK) 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10สำหรับอินเล็ท / เอาท์เล็ทสแตนเลสสกรูหัวกลมSUS304

฿ 628.60

฿ 330.33

AC CORD ACCESSORIES (FREK) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10สำหรับอินเล็ท / เอาท์เล็ทสแตนเลสสกรูหัวแบนSUS304

กำลังโหลด …

  1. 1

ตัวอย่าง

ตัวยึดกันสายหลุด ชนิดใช้ร่วมกับสินค้าอื่นได้อย่างอิสระ: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง