(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[การใช้งาน] อุปกรณ์เสริมสำหรับไฟ LED, สวิตช์หรี่ไฟ สามารถหรี่ไฟ LED ซีรีส์ LZ ได้ หรี่แสงได้โดยต่อเข้าไประหว่างซีรีส์ LZ ที่มีอยู่กับสวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย อินพุต 24 V DC เท่านั้น
รหัสรุ่นสินค้า | LZ1D-A1 | |
ไฟ LED ที่ใช้ได้ | ซีรีส์ LZ11 เชื่อมต่อ 1 ยูนิต | |
ซีรีส์ LZ12 เชื่อมต่อ 1 ยูนิต | ||
ซีรีส์ LZ16 เชื่อมต่อ 1 ยูนิต | ||
ซีรีส์ LZ20 เชื่อมต่อ 1 ยูนิต | ||
ซีรีส์ LZ21 เชื่อมต่อ 1 ยูนิต | ||
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 24 V DC ± 5% | |
กระแสไฟฟ้าอินพุต | ไม่เกิน 2 A | |
การใช้พลังงาน | ไม่เกิน 48 W | |
ช่วงการหรี่แสง | 0 to 100% | |
สภาพแวดล้อมการใช้งาน | อุณหภูมิ: -20 ถึง +55 °C, ความชื้น: ความชื้นสัมพัทธ์ 40 ถึง 90% (ไม่เกิดการควบแน่น) | |
วัสดุ | ตัวเครื่อง | โพลิสไตรีน |
เคส | อะลูมิเนียม | |
สายเคเบิล | NAVC-25-1PS | |
รัศมีการโค้งงอของสายเคเบิล | 40 มม. ขึ้นไป | |
มวล | 110 g |
พิมพ์ | ส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบแสงสว่าง (พิกัด) | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | DC24 | จัดอันดับปัจจุบัน(A) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
สี | สีดำ | รุ่น สอดคล้อง | LZ11 / LZ12 / LZ16 / LZ20 / LZ21 | แรงดันขาเข้า(V) | DC24 |
ป้อนข้อมูล กระแสไฟฟ้า(A) | 2 | ช่วงหรี่แสง | 0 to 100% |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LZD-A1 ในชุด ไฟ LED (อุปกรณ์เสริม, สวิตช์หรี่ไฟ)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง