(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· ESP50 สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย ประเภทตัว วงจรแปลงไฟ DC/DC PCB ติดตั้ง รุ่น DIP
·เป็นไป สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน: CE (ความสอดคล้องของยุโรป)
· เป็นไป มาตรฐาน สอดคล้องตามมาตรฐาน EMI: EN55022 Class B, FCC ตอนที่ 15 Class B
· ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน: EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8.
· จำนวนเอาต์พุตประเภทสองเท่า: เอาต์พุต เอาต์พุต
· แรงดัน Output เป็น DC (ไฟฟ้ากระแสตรง) มี 3 ระดับ แรงดัน Output ให้เลือก 3 V DC, 5 V DC และ 12 V DC
· แรงดันขาเข้า คือ DC (ไฟฟ้ากระแสตรง), 12 V DC และ 24 V DC สำหรับ 300-400W
· เอาต์พุต อุปกรณ์แหล่งจ่าย ของ สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย 4 เอาต์พุต 3W, 5W, 10W และ 15W
· มวล ของ สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย 15 g.
และ 32 ก.
รุ่น | กำลังไฟเอาท์พุต | แรงดันขาเข้า | แรงดันเอาท์พุต | จำนวนเอาต์พุต |
ESP50 | 3 | 12 | 5 | S |
24 | 5 12 | S | ||
5 | 12 | 5 | S | |
24 | 5 12 | S | ||
10 | 12 | 5 | S | |
24 | 5 12 | S | ||
15 | 12 | 3 (3.3 V) 5 | S | |
24 | 3 (3.3 V) 5 12 | S |
รุ่น | กำลังไฟเอาท์พุต | แรงดันขาเข้า | แรงดันเอาท์พุต | จำนวนเอาต์พุต |
ESP50 | 15 | 12 | 12 (± 12 V) | D |
24 | 12 (± 12 V) | D |
รุ่น | ESP50-3- 125S | ESP50-3- 245S | ESP50-3- 2412S | ESP50-5- 125S | ESP50-5- 245S | ESP50-5- 2412S | ESP50-10- 125S | ESP50-10- 245S | ESP50-10- 2412S | ESP50-15- 123S | ESP50-15- 125S | ESP50-15- 243S | ESP50-15- 245S | ESP50-15- 2412S | ESP50-15- 1212D | ESP50-15- 2412D | |
ชนิดเอาท์พุต | เอาท์พุตเดี่ยว (1 เอาท์พุต) | เอาท์พุตคู่ (2 เอาท์พุต) | |||||||||||||||
แรงดันขาเข้า | 9 to 18 V DC | 18 to 36 V DC | 9 to 18 V DC | 18 to 36 V DC | 9 to 18 V DC | 18 to 36 V DC | 9 to 18 V DC | 18 to 36 V DC | 9 to 18 V DC | 18 to 36 V DC | |||||||
ความถี่การสลับ | 200kHz | 50 kHz | 200kHz | 150kHz | 150kHz | ||||||||||||
กระแสไฟฟ้าขาเข้า (โหลดสูงสุด) | 338 mA | 167 mA | 556 mA | 270 mA | 1100 mA | 530 mA | 1,700 mA | 800 mA | 1600 mA | 800 mA | |||||||
แรงดันเอาท์พุต | 5 V | 5 V | 12 V | 5 V | 5 V | 12 V | 5 V | 5 V | 12 V | 3.3 V | 5 V | 3.3 V | 5 V | 12 V | ±12 V | ||
กระแส Output | 60 ถึง 600 mA | 60 ถึง 600 mA | 25 ถึง 250 mA | 100 ถึง 1,000 mA | 100 ถึง 1,000 mA | 41.7 ถึง 417 mA | 200 ถึง 2000 mA | 200 ถึง 2000 mA | 84 ถึง 840 mA | 300 ถึง 3000 mA | 300 ถึง 3000 mA | 300 ถึง 3000 mA | 300 ถึง 3000 mA | 125 ถึง 1250 mA | ±62.5 ถึง± 625 mA | ||
กำลังขับสูงสุด | 3W | 5W | 10W | 9.9W | 15W | 9.9W | 15W | 15W | |||||||||
คลื่นรบกวนกระเพื่อมขาออก | 50 mVp-p | 50 mVp-p | 60 mVp-p | 50 mVp-p | 50 mVp-p | 60 mVp-p | 50 mVp-p | 50 mVp-p | 60 mVp-p | 50 mVp-p | 50 mVp-p | 50 mVp-p | 50 mVp-p | 60 mVp-p | 60 mVp-p | ||
ส่วนต่างที่ยอมรับได้ของแรงดันเอาท์พุต | ±2.0% | ±2.0% | ±2.0% | ±2.0% | ±2.0% | ||||||||||||
ความผันผวนอินพุตสูงสุดของแรงดันเอาท์พุต | ±0.5% | ±0.2% | ±0.3% | ±0.2% | ±0.2% | ||||||||||||
ความผันผวนโหลดสูงสุดของแรงดันเอาท์พุต | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ||||||||||||
ประสิทธิภาพ | 74% | 75% | 80% | 75% | 77% | 80% | 78% | 79% | 81% | 76% | 78% | 76% | 78% | 80% | 83% | 80% | |
อุปกรณ์ป้องกันการใช้กระแสเกินพิกัด | การดำเนินการเป็นระยะ, การคืนสภาพแบบอัตโนมัติ 160 to 250% | การดำเนินการเป็นระยะ, การคืนสภาพแบบอัตโนมัติ 160 to 250% | การดำเนินการเป็นระยะ, การคืนสภาพแบบอัตโนมัติ 160 to 250% | การดำเนินการเป็นระยะ, การคืนสภาพแบบอัตโนมัติ 110 to 250% | การดำเนินการเป็นระยะ/การคืนสภาพแบบอัตโนมัติ 110 ~ 250% | ||||||||||||
อุปกรณ์ป้องกันการใช้แรงดันไฟฟ้าเกินพิกัด | ไม่มีให้ | ไม่มีให้ | ไม่มีให้ | ไม่มีให้ | ไม่มีให้ | ||||||||||||
อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า | การดำเนินการเป็นระยะ, การคืนสภาพแบบอัตโนมัติ | การดำเนินการเป็นระยะ, การคืนสภาพแบบอัตโนมัติ | การดำเนินการเป็นระยะ, การคืนสภาพแบบอัตโนมัติ | การดำเนินการเป็นระยะ, การคืนสภาพแบบอัตโนมัติ | การดำเนินการเป็นระยะ, การคืนสภาพแบบอัตโนมัติ | ||||||||||||
การทำงานแบบอนุกรม | ยอมรับได้ | ยอมรับได้ | ยอมรับได้ | ยอมรับได้ | ยอมรับได้ | ||||||||||||
การทำงานแบบขนาน | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
การทำงาน สิ่งแวดล้อม | อุณหภูมิ | -40 to +60°C (100%) -40 to +71°C (80%) | -25 to +60°C (100%) -25 to +71°C (80%) | -25 to +60°C (100%) -25 to +71°C (80%) | -40 to +60°C (100%) -40 to +71°C (80%) | -40 to +60°C (100%) -40 to +71°C (80%) | |||||||||||
ความชื้น | ความชื้นสัมพัทธ์ 20 ~ 90% (ไม่ควบแน่น) | ||||||||||||||||
วิธีการระบายความร้อน | การระบายความร้อนด้วยลมธรรมชาติ | ||||||||||||||||
ความเป็นฉนวนไฟฟ้า | 100 MΩ หรือมากกว่า (ที่เม็กเกอร์ 500 VDC): ระหว่างอินพุต-เอาท์พุต | ||||||||||||||||
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | ระหว่างขาเข้า - ขาออก: 1kVAC /ฝั่งละ 1 นาที | ||||||||||||||||
รองรับการใช้งาน มาตรฐาน | EMI | EN55022 Class B, FCC ส่วน 15 Class B | |||||||||||||||
EMS | EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8 | ||||||||||||||||
น้ำหนัก | 15 g | 32 g | 32 g | 32 g | 32 g |
รูปทรง | กระดาน | ความจุ(W) | 5 | แบบเดี่ยว/แบบหลายขั้ว | เดียว |
---|---|---|---|---|---|
แรงดันขาเข้า | DC12V | แรงดันเอาต์พุต (เฉพาะชนิดเดี่ยว) | 5 V DC | รูปทรงเทอร์มินอลอินพุต/ เอาต์พุต | เทอร์มินอล PC |
มาตรฐาน ตัวแทน | CE | ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) | 11.27 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 25.4 |
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 50.8 | พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก กระแสไฟฟ้า 3 สำหรับ 5 V DC(A) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง