1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย (ติดตั้งกับรางปีกนก DIN Rail, เอาท์พุต 5 VDC, 12 VDC)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • C-UL
  • ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE
  • TUV
  • รางปีกนก (DIN Rail)
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 851.61/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


· สูง 90 มม., ลึก 100 มม. รุ่นคอมแพ็ค
· รุ่น 10 W/20 W มีความกว้างที่ช่วยประหยัดพื้นที่ด้วยขนาดเพียง 22.5 มม.
· ติดตั้งบนรางปีกนก DIN Rail ขนาด 35 มม.
· ขั้วต่อสกรูชนิดยุโรปเป็นขั้วต่อที่ต่อได้ง่าย
· เคสเรซิ่น (10-100 W)


∙ เนื่องจากภายในมีไฟฟ้าแรงสูงและอุณหภูมิสูง ห้ามสัมผัสสินค้าในระหว่างใช้งานหรือทันทีหลังจากปิดเครื่อง เสี่ยงต่อการถูกไฟดูดและการบาดเจ็บจากการเผาไหม้
· หากแรงดันไฟฟ้าจากเอาท์พุตเทอร์มินอลภายนอกเกินช่วงแรงดันไฟฟ้าเอาท์พุตแสดงว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟฟ้าขัดข้อง
∙ ใช้ขั้วต่อชนิดยุโรป โปรดทราบว่าไม่สามารถต่อกับขั้วต่อแบบปลายกลมและทรง Y ได้
∙ดูที่เว็บไซต์สำหรับข้อควรระวังอื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้เป็น พาวเวอร์ซัพพลาย เสริมสำหรับ รีเลย์ และ เซนเซอร์ ในแผง อุปกรณ์ควบคุม

สเปค

สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย (ติดตั้งรางปีกนก (DINRail), เอาท์พุต 5 VDC, 12 VDC ): รูปที่เกี่ยวข้อง

หมายเลขรุ่นกำลังไฟเอาท์พุตแรงดันเอาท์พุต
ESP20105

12
20
40
60
10012

ข้อมูลเพิ่มเติม

สเปค
หมายเลขรุ่นESP20-10-5ESP20-10-12ESP20-20-5ESP20-20-12ESP20-40-5ESP20-40-12ESP20-60-5ESP20-60-12ESP20-100-12
แรงดันขาเข้า85 to 264 V AC,
120 to 370 V DC
ความถี่อินพุท47 ถึง 63 Hz
กระแสไฟฟ้าอินพุท (115 / 230 VAC)0.33 A/0.21 A0.55 A/0.35 A1.1 A/0.7 A1.8 A/1.0 A1.3 A/0.8 A
กระแสไฟฟ้าพุ่งเข้า (115 / 230 VAC)35 A/70 A20 A/40 A30 A/60 A30 A/60 A30 A/60 A
แรงดันเอาท์พุต5 V12 V5 V12 V5 V12 V5 V12 V12 V
กระแส Output2.0 A0.84 A3.0 A1.67 A6.0 A3.33 A10.0 A5.0 A7.5 A
กำลังขับสูงสุด10W10W15W20W30W40W50W60W90W
คลื่นริปเปิลเอาท์พุต (โดยวิธีการวัด)80 mVp-p120 mVp-p80 mVp-p120 mVp-p80 mVp-p120 mVp-p80 mVp-p120 mVp-p120 mVp-p
ช่วงแปรผันของแรงดันเอาท์พุต4.75 to 5.5 V10.8 to 13.2 V5 to 6 V12 to 15 V5 to 6 V12 to 15 V12 to 15 V
ส่วนต่างที่ยอมรับได้ของแรงดันเอาท์พุต±5.0%±3.0%±2.0%±1.0%±2.0%±1.0%±2.0%±1.0%±1.0%
ความผันผวนอินพุตสูงสุดของแรงดันเอาท์พุต±1.0%±1.0%±1.0%±1.0%±1.0%±1.0%±1.0%±1.0%±1.0%
ความผันผวนโหลดสูงสุดของแรงดันเอาท์พุต±5.0%±3.0%±1.0%±1.0%±1.0%±1.0%±1.0%±1.0%±1.0%
ประสิทธิภาพ77%81%76%80%78%86%78%86%85%
เวลาเริ่มต้น (115 / 230 VAC) โหลดสูงสุด1.0s/0.5s1.0s/0.5s0.5s/0.5s0.5s/0.5s3.0s/3.0s
เวลาหน่วง (115 / 230 VAC) โหลดสูงสุด25ms/120ms20ms/50ms20ms/50ms20ms/50ms20ms/50ms
อุปกรณ์ป้องกันการใช้กระแสเกินพิกัดการดำเนินการเป็นระยะ, การคืนสภาพแบบอัตโนมัติ
105% ขึ้นไป
แรงดันไฟฟ้าตกขณะกระแสไฟฟ้าคงที่
การกู้คืนอัตโนมัติ
105 to 160%
แรงดันไฟฟ้าตกขณะกระแสไฟฟ้าคงที่
การกู้คืนอัตโนมัติ
105 to 150%
แรงดันไฟฟ้าตกขณะกระแสไฟฟ้าคงที่
การกู้คืนอัตโนมัติ
105 to 150%
ชนิดแรงดันไฟฟ้าตกขณะกระแสไฟฟ้าคงที่, การคืนสภาพแบบอัตโนมัติ
105 to 150%
อุปกรณ์ป้องกันการใช้แรงดันไฟฟ้าเกินพิกัดตัดกระแสไฟเอาท์พุต
การคืนสภาพหลังจากเปิดอินพุตอีกครั้ง
ตัดกระแสไฟเอาท์พุต
การคืนสภาพหลังจากเปิดอินพุตอีกครั้ง
ตัดกระแสไฟเอาท์พุต
การคืนสภาพหลังจากเปิดอินพุตอีกครั้ง
ตัดกระแสไฟเอาท์พุต
การคืนสภาพหลังจากเปิดอินพุตอีกครั้ง
เบรกเกอร์ตัดไฟขาออก, กู้คืนระบบหลังจากฝั่งขาเข้าเริ่มทำงานอีกครั้ง
5.75 to 6.75 V13.8 to 16.2 V5.75 to 6.75 V13.8 to 16.2 V6.25 to 7.25 V15.6 to 18.0 V6.25 to 7.25 V15.6 to 18.0 V15.6 to 18.0 V
การทำงานแบบอนุกรมยอมรับได้ยอมรับได้ยอมรับได้ยอมรับได้ยอมรับได้
การทำงานแบบขนานN/AN/AN/AN/AN/A
ฟังก์ชั่นสัญญาณ DC OK: มีสัญญาณ DC OK: มีสัญญาณ DC OK: มีสัญญาณ DC OK: มีสัญญาณ DC OK: มี
เอาท์พุตแรงดันไฟฟ้า:
3.75 ~ 6V / 50mA
เอาท์พุตแรงดันไฟฟ้า:
9 ~ 13.5V / 40mA
เอาท์พุตแรงดันไฟฟ้า:
3.75 ~ 6V / 50mA
เอาท์พุตแรงดันไฟฟ้า:
9 ~ 13.5V / 40mA
รีเลย์เอาท์พุต:
30 V / 1 A (โหลดที่สามารถรับได้)
รีเลย์เอาท์พุต:
30 V / 1 A (โหลดที่สามารถรับได้)
รีเลย์เอาท์พุต:
30 V / 1 A (โหลดที่สามารถรับได้)
ไฟบอกสถานะการทำงานสีแสดงผล LED: สีเขียว
สภาพแวดล้อมการทำงานอุณหภูมิ-20 to +50°C (100%) 5 V
-20 to +60°C (100%) 12 V
-20 to +70°C (50%)
-20 to +50°C (100%)
-20 to +70°C (50%)
-20 to +60°C (100%)
-20 to +70°C (60%)
-20 to +45°C (100%) 5 V
-20 to +55°C (100%) 12 V
-20 to +70°C (50%)
-10 to +40°C (100%)
-10 to +60°C (60%)
ความชื้นความชื้นสัมพัทธ์ 20 ~ 90% (ไม่ควบแน่น)
วิธีการระบายความร้อนการระบายความร้อนด้วยลมธรรมชาติ
ความเป็นฉนวนไฟฟ้า100 MΩ หรือมากกว่า (ที่เม็กเกอร์ 500 VDC): ระหว่างอินพุต-เอาท์พุต, ระหว่างอินพุต-FG, ระหว่างเอาท์พุต-FG
ทนต่อแรงดันไฟฟ้าระหว่างอินพุต - เอาท์พุต: 3 kVAC, ระหว่างอินพุต - FG: 1.5 kVAC, ระหว่างเอาท์พุต - FG: 0.5 kVAC /เพิ่มขึ้นช่วงละ 1 นาที
การปฏิบัติตามมาตรฐานมาตรฐานความปลอดภัยUL508, TUV EN60950-1UL508, UL60950-1, TUV EN60950-1UL508,
TUV EN60950-1
NEC class 2/LPSNEC class 2/LPS
ข้อกำหนดกระแสฮาร์มอนิกEN61000-3-2, 3
EMIEN55011 Class B, EN55022 Class B, EN61204-3 Class B
EMSEN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, EN55024
EN61000-6-1, EN61204-3EN61000-6-2, EN61204-3
อายุโดยคาดการณ์ (40 °C, โหลดสูงสุด)ประมาณ 10 ปีประมาณ 10 ปีประมาณ 8.2 ปีประมาณ 5.7 ปีประมาณ 7.9 ปี
เทอร์มินอลบล็อคสกรูชนิดยุโรปขนาดสายไฟที่รองรับการใช้งานAWG24 ~ 12 (0.2 ~ 2.5 มม.2)
การเคลือบผิวของสายไฟ ความยาวในการถอด5 mm
แรงบิดขันแน่นของสกรู0.5 / N∙m (4.4Lb-in)
น้ำหนัก170 g190 g300 g330 g420 g

สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย (ติดตั้งรางปีกนก (DINRail), เอาท์พุต 5 VDC, 12 VDC ): รูปที่เกี่ยวข้อง
สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย (ติดตั้งรางปีกนก (DINRail), เอาท์พุต 5 VDC, 12 VDC ): รูปที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
ESP20-10-5
ESP20-10-12SALE
ESP20-20-12
ESP20-40-5
ESP20-40-12
ESP20-60-5
ESP20-60-12
ESP20-100-12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความจุ
(W)
แรงดันเอาต์พุต (เฉพาะชนิดเดี่ยว) พิกัดกระแสไฟฟ้าขาออก (แบบเดี่ยวเท่านั้น)
(ก)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก กระแสไฟฟ้า 2 สำหรับ 12 V DC
(A)
พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก กระแสไฟฟ้า 3 สำหรับ 5 V DC
(A)

฿ 851.61

POWER SUPPLY 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 105 V DC222.5-2

฿ 851.61

฿ 293.12

POWER SUPPLY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1012 V DC0.8422.50.84-

฿ 967.74

POWER SUPPLY 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2012 V DC1.6722.51.67-

฿ 1,161.29

POWER SUPPLY 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 405 V DC640-6

฿ 1,161.29

POWER SUPPLY 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 4012 V DC3.33403.33-

฿ 1,316.13

POWER SUPPLY 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 605 V DC1040-10

฿ 1,316.13

POWER SUPPLY 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 6012 V DC5405-

฿ 2,051.61

POWER SUPPLY 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10012 V DC7.5557.5-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง รางปีกนก (DIN Rail) อุปกรณ์เสริม แบบเดี่ยว/แบบหลายขั้ว เดียว แรงดันขาเข้า AC/DC
รูปทรงเทอร์มินอลอินพุต/ เอาต์พุต รูปแบบ ยุโรป มาตรฐาน ตัวแทน CE / CUL / TUV ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) 90
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 100