1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สำหรับแหล่งจ่ายไฟแรงดันต่ำ (100 / 200 V AC)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,601.48/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


· มีการตอบสนองดีเยี่ยม ประสิทธิภาพสูง และไม่มีค่ากระแสไฟไหลตาม
· ความเร็วในการตอบสนอง: 3 nsec หรือต่ำกว่า
· มีค่ากระแสไฟกระชากสูงสุดที่รับได้ (Imax) 20 kA, 40 kA (8/20 μs) ช่วยป้องกันแหล่งจ่ายไฟไม่ให้ได้รับความเสียหายจากไฟกระชากที่เกิดจากฟ้าผ่า จากการเปิด-ปิดอุปกรณ์ และการเกิดฟ้าฝ่าหลายรอบ
· มีฟังก์ชั่นเพื่อความปลอดภัยกรณีเกิดการเสื่อมสภาพ
· มีอุปกรณ์ตัดตอนในตัว
· ตรวจสอบสภาพได้ผ่านกระจกใส
· ติดตั้งได้ทั้งกับรางปีกนก DIN rail และสกรู
· ตรวจสอบได้ง่าย และน่าเชื่อถือ พร้อมกลไกตัดตอน
· ใช้วัดความต้านทานของฉนวนวงจรได้ (ทดสอบด้วย Megger)
· ใช้เชื่อมต่อกราวด์อิเล็กโทรด
· ดูข้อควรระวังอื่นๆ ได้ที่เว็บไซต์

รายละเอียดสินค้า

มีการตอบสนองดีเยี่ยม ประสิทธิภาพสูง และไม่มีค่ากระแสไฟไหลตาม Class II/III (JIS C5381-1) สำหรับแรงดันต่ำ

สเปค

สำหรับแหล่งจ่ายไฟแรงดันต่ำ (100 / 200 V AC): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

หมายเลขรุ่นน้ำหนัก (ก.)
MSPD-12L110
MSPD-13L115

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับแหล่งจ่ายไฟแรงดันต่ำ (100 / 200 V AC): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
สำหรับแหล่งจ่ายไฟแรงดันต่ำ (100 / 200 V AC): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ตารางคุณสมบัติ
หมายเลขรุ่นแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานต่อเนื่องสูงสุด
(50 / 60 Hz)
ค่ากำหนดกระแสไฟกระชาก
(8 / 20 μs) หมายเหตุ 1)
ค่ากระแสไฟกระชากสูงสุดที่รับได้
(8 / 20 μs) Imax
ระดับการป้องกันค่าแรงดันไฟฟ้า
Upหมายเหตุ 2)
แรงดันไฟฟ้าที่เริ่มทำงานหมายเหตุ 3)ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งานระดับการป้องกันตัวเรือนด้านนอกช่วงสายไฟที่ใช้ได้
MSPD-12L110 V AC10 kA20 kA (3 ครั้ง)ไม่เกิน 700 V250 V ± 12 %-20°C to +70°CIP205.5 มม.2 ~ 14 มม.2
MSPD-13L230 V ACไม่เกิน 1,200 V500 V ± 12%
● ค่าที่แสดงเป็นไปตามมาตรฐาน JIS C 5381-1
หมายเหตุ 1) จ่ายกระแสทดสอบ 17 ครั้งตามมาตรฐาน JIS C 5381-1 ค่ากระแสไฟฟ้ายอดเยี่ยม
หมายเหตุ 2) เป็นค่าที่ได้จากการจ่ายกระแสไฟกระชากในระดับปกติ (ln)
หมายเหตุ 3) เป็นค่าแรงดันที่เริ่มต้นทำงานเมื่อมีการจ่ายกระแส 1 mA DC
■ ข้อควรระวังในการใช้งาน
● ป้องกันกระแสไฟรั่วโดยติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันกระแสรั่วเอาไว้ที่ต้นทางของระบบจ่ายไฟเลี้ยงให้กับอุปกรณ์ที่ต้องการป้องกัน
· ห้ามใช้งานโดยที่มีแรงดันไฟฟ้าเกินค่าแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานต่อเนื่องสูงสุด
· สินค้านี้มีไว้สำหรับใช้งานภายในอาคารเท่านั้น ห้ามใช้งานกลางแจ้ง
● ห้ามใช้งานในพื้นที่ที่สัมผัสแสงแดดโดยตรง หรือในบริเวณที่มีอุณหภูมิเกินช่วงอุณหภูมิใช้งาน เช่น ใกล้แหล่งให้ความร้อน
● ห้ามใช้งานในพื้นที่ที่โดนลมและฝน บริเวณที่มีไอน้ำ หรือบริเวณที่มีความชื้นสูง
● ห้ามใช้งานในพื้นที่ที่มีฝุ่นหรือเกลือในปริมาณมาก หรือให้สินค้าสัมผัสกับกรด ด่าง แก๊สที่มีฤทธิ์กัดกร่อน ตัวทำละลาย น้ำมันหล่อเย็น น้ำมันหล่อลื่น และอื่นๆ
● อย่าให้สินค้าได้รับแรงกระแทก แรงสั่นสะเทือนรุนแรง (ทำตก และอื่นๆ) หรือแรงดัน เพราะอาจทำให้เกิดการแตกหักได้
รหัสสินค้า
MSPD-12L
MSPD-13L
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานแรงดันไฟฟ้าสูงสุดในการทำงานอย่างต่อเนื่อง เครื่องวัดระดับน้ำ การป้องกันแรงดันไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้าเมื่อเริ่มการทำงาน

฿ 2,601.48

SURGE PROTECTIVE DEVICE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10110 VACไม่เกิน 700 V250V ± 12 %

฿ 2,602.22

SURGE PROTECTIVE DEVICE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10230 VACไม่เกิน 1,200 V500V ± 12 %

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย แรงดันไฟฟ้า 100 V AC รุ่น ชนิด ขั้ว เดี่ยว
Class หมวดหมู่ Class II / Class III แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) 96 ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 25
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 61.5 กระแสไฟฟ้า ขนาดเกลียว (8/20 μs) 10 kA การคายประจุสูงสุด กระแสไฟฟ้า (8/20 μs) 20 kA (3 ครั้ง)