1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวกรองสัญญาณรบกวน (3 เฟส การลดทอนสูง)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • UL
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,741.94/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


· ระดับ L2 พร้อมรุ่นการลดทอนสูง/ความสูงน้อย
· สกรูจับยึดและฝาครอบรุ่นเปิด/ปิดช่วยเพิ่มความสะดวกในการทำงาน


· ไม่สามารถใช้ตัวกรองสัญญาณรบกวนระหว่างอินเวอร์เตอร์ที่ใช้งานทั่วไปและมอเตอร์ได้
· เมื่อเลือกเบรกเกอร์ป้องกันไฟฟ้ารั่ว ให้เลือกตัวกรองกระแสไฟฟ้ารั่วโดยคำนึงถึงสัญญาณรบกวน


รายละเอียดสินค้า

[การใช้งาน] การป้องกันสัญญาณรบกวน จากสาย พาวเวอร์ซัพพลาย 3 เฟส ชนิดการลดทอนสูง [คุณสมบัติ] · การลดทอนสูงด้วย สเตจ จ L2 · ชนิด Low Profile · ปรับปรุงความสามารถในการทำงานด้วย สกรู ที่ขันแน่นเองและฝาปิดเปิด/ปิด

สเปค

ตัวกรองสัญญาณรบกวน (สามเฟส การลดทอนสูง): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รุ่นการกำหนดค่าวงจรพิกัดกระแสไฟฟ้ารูปทรง
(วิธีการติดตั้ง)
ENF-RTHN-50063 เฟส6 Aมาตรฐาน (ติดตั้งโดยตรง)
ENF-RTHN-501010 A
ENF-RTHN-502020 A

ข้อมูลเพิ่มเติม

สเปค
รุ่นENF-RTHN-5006ENF-RTHN-5010ENF-RTHN-5020
รหัสสินค้าของผู้ผลิตRTHN-5006RTHN-5010RTHN-5020
การกำหนดค่าวงจร3 เฟส
พิกัดแรงดันไฟฟ้า (AC /DC)500 V
พิกัดกระแสไฟฟ้า (AC / DC)6 A10 A20 A
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า2,500 V AC / รอบ 1 นาทีที่ 20°C และความชื้นสัมพัทธ์ 65%: ระหว่างสายไฟ-สายดิน
ความต้านทานของฉนวน100 MΩ ขั้นต่ำ 500 V DC ที่ 20°C, ความชื้นสัมพัทธ์ 65%: ระหว่างสายไฟ-สายดิน
กระแสไฟรั่วสูงสุด 2.5 mA (250 V) /สูงสุด 5.0 mA (500 V)
ความต้านทานไฟฟ้ากระแสตรงสูงสุด 290 mΩสูงสุด 120 mΩสูงสุด 50 mΩ
ช่วงปริมาณการลดทอนที่รับประกัน
รับประกัน 25 dB
โหมด Common0.1 ถึง 30 MHz0.1 ถึง 20 MHz0.1 ถึง 20 MHz
โหมดดิฟเฟอเรนเชียล0.1 ถึง 30 MHz0.2 ถึง 30MHz0.2 ถึง 30MHz
สภาพแวดล้อมการทำงานอุณหภูมิ: ความชื้นสัมพัทธ์ -25 ถึง +85°C, 15 ถึง 85% (ไม่มีการควบแน่น)
มาตรฐานความปลอดภัยUL1283, EN60939
มวล700 g700 g1000 g

ตัวกรองสัญญาณรบกวน (สามเฟส การลดทอนสูง): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ตัวกรองสัญญาณรบกวน (สามเฟส การลดทอนสูง): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ตัวกรองสัญญาณรบกวน (สามเฟส การลดทอนสูง): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ตัวกรองสัญญาณรบกวน (สามเฟส การลดทอนสูง): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ตัวกรองสัญญาณรบกวน (สามเฟส การลดทอนสูง): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
ENF-RTHN-5006
ENF-RTHN-5010
ENF-RTHN-5020
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
แนวตั้ง มิติ
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)

฿ 7,741.94

NOISE FILTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 69521050

฿ 8,387.10

NOISE FILTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 109521050

฿ 9,677.42

NOISE FILTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 2010524055

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การกำหนดค่าวงจร 3 เฟส วิธีการติดตั้ง สกรู ยึด วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ยึด
มาตรฐาน ตัวแทน UL