1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวกรองสัญญาณรบกวน (1 เฟส, การลดทอนสัญญาณสูง)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • UL
  • CSA
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,282.62/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


· สกรูจับยึดและฝาครอบรุ่นเปิด/ปิดช่วยเพิ่มความสะดวกในการทำงาน
· นอกจากนี้ยังมีรุ่นที่ติดตั้งรางปีกนก DIN rail


· ไม่สามารถใช้ตัวกรองสัญญาณรบกวนระหว่างอินเวอร์เตอร์สำหรับใช้งานทั่วไปและมอเตอร์ได้
· เมื่อเลือกเบรกเกอร์ป้องกันไฟฟ้ารั่ว ให้เลือกตัวกรองกระแสไฟฟ้ารั่วโดยคำนึงถึงสัญญาณรบกวน


รายละเอียดสินค้า

[การนำไปใช้งาน] การป้องกันสัญญาณรบกวน จากสาย พาวเวอร์ซัพพลาย 1 เฟส ชนิดลดทอนสูง [คุณสมบัติ] · ปรับปรุงความสามารถในการทำงานด้วย สกรู ยกตัวเองและฝาปิดเปิด / ปิด · มีชนิดติดตั้งบน รางปีกนก (DIN Rail)

สเปค

ตัวกรองสัญญาณรบกวน (ซิงเกิ้ลเฟส การลดทอนสูง): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รุ่นการกำหนดค่าวงจรพิกัดกระแสไฟฟ้ารูปทรง
(วิธีการติดตั้ง)
ENF-RSHN-2006เฟสเดียว6 Aมาตรฐาน (ติดตั้งโดยตรง)
ENF-RSHN-2006Dติดตั้งรางปีกนก DIN rail ได้
ENF-RSHN-201010 Aมาตรฐาน (ติดตั้งโดยตรง)
ENF-RSHN-2010Dติดตั้งรางปีกนก DIN rail ได้
ENF-RSHN-202020 Aมาตรฐาน (ติดตั้งโดยตรง)
ENF-RSHN-2020Dติดตั้งรางปีกนก DIN rail ได้

ข้อมูลเพิ่มเติม

สเปค
รุ่นมาตรฐานENF-RSHN-2006ENF-RSHN-2010ENF-RSHN-2020
ติดตั้งรางปีกนก DIN rail ได้ENF-RSHN-2006DENF-RSHN-2010DENF-RSHN-2020D
รหัสสินค้าของผู้ผลิตมาตรฐานRSHN-2006RSHN-2010RSHN-2020
ติดตั้งรางปีกนก DIN rail ได้RSHN-2006DRSHN-2010DRSHN-2020D
การกำหนดค่าวงจรเฟสเดียว
พิกัดแรงดันไฟฟ้า (AC /DC)250 V
พิกัดกระแสไฟฟ้า (AC / DC)6 A10 A20 A
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า2,500 V AC / รอบ 1 นาทีที่ 20°C และความชื้นสัมพัทธ์ 65%: ระหว่างสายไฟ-สายดิน
ความต้านทานของฉนวน100 MΩ ขั้นต่ำ 500 V DC ที่ 20°C, ความชื้นสัมพัทธ์ 65%: ระหว่างสายไฟ-สายดิน
กระแสไฟรั่วสูงสุด 1.0 mA
ความต้านทานไฟฟ้ากระแสตรงสูงสุด 140 mΩสูงสุด 60 mΩสูงสุด 22 mΩ
ช่วงปริมาณการลดทอนที่รับประกัน
รับประกัน 25 dB
โหมด Common0.1 ถึง 10 MHz0.1 ถึง 30 MHz0.2 ถึง 30MHz
โหมดดิฟเฟอเรนเชียล0.2 ถึง 30MHz0.3 ถึง 30 MHz0.4 ถึง 30 MHz
สภาพแวดล้อมการทำงานอุณหภูมิ: ความชื้นสัมพัทธ์ -25 ถึง +85°C, 15 ถึง 85% (ไม่มีการควบแน่น)
มาตรฐานความปลอดภัยUL1283, CSA C22.2 No.8, EN60939
มวลมาตรฐาน240 g240 g350 g
ติดตั้งรางปีกนก DIN rail ได้270 g270 g400 g

ตัวกรองสัญญาณรบกวน (ซิงเกิ้ลเฟส การลดทอนสูง): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ตัวกรองสัญญาณรบกวน (ซิงเกิ้ลเฟส การลดทอนสูง): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ตัวกรองสัญญาณรบกวน (ซิงเกิ้ลเฟส การลดทอนสูง): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ตัวกรองสัญญาณรบกวน (ซิงเกิ้ลเฟส การลดทอนสูง): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
ENF-RSHN-2006
ENF-RSHN-2006D
ENF-RSHN-2010
ENF-RSHN-2020D
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
วิธีการติดตั้ง แนวตั้ง มิติ
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)

฿ 1,282.62

NOISE FILTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 6สกรู ยึด529835

฿ 1,416.21

NOISE FILTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 6รางปีกนก (DIN Rail)529843.4

฿ 1,476.40

NOISE FILTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10สกรู ยึด529835

฿ 2,204.52

NOISE FILTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 20รางปีกนก (DIN Rail)6312743.4

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การกำหนดค่าวงจร 1 เฟส วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ยึด มาตรฐาน ตัวแทน UL / CSA