(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชนิด แผ่นวงจร ขนาดเล็กเหมาะสำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย แบบฝัง ตัวชนิด เอาต์พุต เดี่ยว: 20 ถึง 60 วัตต์,ประเภทหลายเอาต์พุต: 60W
หมายเลขรุ่น | กำลังไฟเอาท์พุต | แรงดันเอาท์พุต |
ESP30 | 20 | 5 12 24 |
45 | ||
60 |
หมายเลขรุ่น | กำลังไฟเอาท์พุต | แรงดันเอาท์พุต |
ESP30 | 60 | D1 (+5 V, +24 V) |
T1 (+5 V, ±12 V) |
หมายเลขรุ่น | รูปทรง | การเปลี่ยนกำลังไฟที่รองรับ | ชนิดเอาท์พุต |
ESP30 | CS1 | ESP30-45 | ชนิดเดี่ยว |
CS2 | ESP30-60 | ชนิดเดี่ยว | |
CS3 | ESP30-60-D1, T1 | หลายชนิด |
หมายเลขรุ่น | ESP30-20-5 | ESP30-20-12 | ESP30-20-24 | ESP30-45-5 | ESP30-45-12 | ESP30-45-24 | ESP30-60-5 | ESP30-60-12 | ESP30-60-24 | ESP30-60-D1 | ESP30-60-T1 | ||||
ชนิดเอาท์พุต | เอาท์พุตเดียว | หลายเอาท์พุต (2 เอาท์พุต) | หลายเอาท์พุต (3 เอาท์พุต) | ||||||||||||
แรงดันขาเข้า | 85 to 264 V AC, 120 to 370 V DC | 90 to 264 V AC, 127 to 370 V DC | 90 to 264 V AC, 127 to 370 V DC | ||||||||||||
ความถี่อินพุท | 47 ~ 440Hz | 47 ~ 440Hz | 47 ถึง 63 Hz | 47 ถึง 63 Hz | |||||||||||
กระแสไฟฟ้าอินพุท (115 / 230 VAC) | 0.6 A/0.4 A | 1.2 A/0.7 A | 1.8 A/1.0 A | 1.1 A/0.7 A | 1.1 A/0.7 A | ||||||||||
กระแสไฟฟ้าพุ่งเข้า (115 / 230 VAC) | 30 A/65 A | 17 A/35 A | 30 A/60 A | 30 A/60 A | 30 A/60 A | ||||||||||
แรงดันเอาท์พุต | 5 V | 12 V | 24 V | 5 V | 12 V | 24 V | 5 V | 24 V | 24 V | 5 V (V1) | 24 V (V2) | 5 V (V1) | 12 V (V2) | - 12 V (V3) | |
กระแส Output | 4.4 A | 1.8 A | 0.92 A | 8.0 A | 3.7 A | 1.9 A | 10.0 A | 5.0 A | 2.5 A | 3.5 A [0.5 to 3.85 A] | 1.5 A [0.1 to 1.65 A] | 4.0 A [0.5 to 4.4 A] | 2.0 A [0.1 to 2.2 A] | 0.5 A [0.1 to 0.55 A] | |
กำลังขับสูงสุด | 22.0W | 21.6W | 22.08W | 40.0W | 44.4W | 45.6W | 50.0W | 60.0W | 60.0W | 53.5W | 50.0W | ||||
คลื่นรบกวนกระเพื่อมขาออก (โดยวิธีการวัด) | 80 mVp-p | 150 mVp-p | 240 mVp-p | 100 mVp-p | 100 mVp-p | 100 mVp-p | 80 mVp-p | 120 mVp-p | 240 mVp-p | 80 mVp-p | 100 mVp-p | 80 mVp-p | 80 mVp-p | 100 mVp-p | |
ช่วงแปรผันของแรงดันเอาท์พุต | 4.5 to 5.4 V | 10.8 to 13.2 V | 21.6 to 26.4 V | 4.5 to 5.5 V | 10.8 to 13.2 V | 21.6 to 26.4 V | 4.75 to 5.5 V | 11.4 to 13.2 V | 22.8 to 27.6 V | — | — | — | — | — | |
ส่วนต่างที่ยอมรับได้ของแรงดันเอาท์พุต | ±2.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±3.0% | ±2.0% | ±2.0% | ±2.0% | ±2.0% | ±1.0% | +3.0%, -2.0% | +8.0%, -4.0% | +3.0%, -2.0% | ±6.0% | +10.0%, -6.0% | |
ความผันผวนอินพุตสูงสุดของแรงดันเอาท์พุต | ±1.0% | ±0.5% | ±0.5% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±1.0% | ±0.5% | ±1.0% | ±2.0% | |
ความผันผวนโหลดสูงสุดของแรงดันเอาท์พุต | ±1.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±3.0% | ±2.0% | ±2.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.5% | ±2.0% | ±1.5% | ±2.0% | ±5.0% | |
ประสิทธิภาพ | 75% | 81% | 84% | 72% | 76% | 78% | 79% | 83% | 85% | 82% | 78% | ||||
เวลาเริ่มต้น (115 / 230 VAC) โหลดสูงสุด | 0.5s/0.5s | 1.2s/0.8s | 0.5s/0.5s | 0.2s/0.2s | 0.2s/0.2s | ||||||||||
เวลาหน่วง (115 / 230 VAC) โหลดสูงสุด | 16ms/50ms | 16ms/50ms | 13ms/50ms | 14ms/70ms | 15ms/70ms | ||||||||||
อุปกรณ์ป้องกันการใช้กระแสเกินพิกัด | การดำเนินการเป็นระยะ/การคืนสภาพแบบอัตโนมัติ 105% ขึ้นไป | การดำเนินการเป็นระยะ/การคืนสภาพแบบอัตโนมัติ 115 ~ 150% | การดำเนินการเป็นระยะ/การคืนสภาพแบบอัตโนมัติ 115 ~ 150% | การดำเนินการเป็นระยะ/การคืนสภาพแบบอัตโนมัติ 115 ~ 150% | การดำเนินการเป็นระยะ/การคืนสภาพแบบอัตโนมัติ 115 ~ 150% | ||||||||||
อุปกรณ์ป้องกันการใช้แรงดันไฟฟ้าเกินพิกัด | เอาท์พุตเบรกเกอร์, แคลมป์ยึดซีเนอร์ไดโอด | การดำเนินการเป็นระยะ, การคืนสภาพแบบอัตโนมัติ | เบรกเกอร์ตัดไฟขาออก, กู้คืนระบบหลังจากฝั่งขาเข้าเริ่มทำงานอีกครั้ง | เบรกเกอร์ตัดไฟขาออก, กู้คืนระบบหลังจากฝั่งขาเข้าเริ่มทำงานอีกครั้ง | เบรกเกอร์ตัดไฟขาออก, กู้คืนระบบหลังจากฝั่งขาเข้าเริ่มทำงานอีกครั้ง | ||||||||||
5.75 to 6.75 V | 13.8 to 16.2 V | 27.6 to 32.4 V | 5.75 to 6.75 V | 13.8 to 16.2 V | 27.6 to 32.4 V | 5.75 to 6.75 V | 13.8 to 16.2 V | 28.4 to 32.4 V | 5.75 to 6.75 V | — | 5.75 to 6.75 V | — | — | ||
การทำงานแบบอนุกรม | ยอมรับได้ | ยอมรับได้ | ยอมรับได้ | ยอมรับได้ | ยอมรับได้ | ||||||||||
การทำงานแบบขนาน | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
ไฟบอกสถานะการทำงาน | ไม่มีให้ | สีแสดงผล LED: สีเขียว | ไม่มีให้ | ไม่มีให้ | ไม่มีให้ | ||||||||||
สภาพแวดล้อมการทำงาน | อุณหภูมิ | -20 to +50°C (100%) -20 to +60°C (60%) | -10 to +40°C (100%) -10 to +60°C (40%) | -10 to +45°C (100%) -40 to +600°C (50%) | -20 to +50°C (100%) -20 to +70°C (50%) | -20 to +40°C (100%) -20 to +65°C (50%) | -20 to +40°C (100%) -20 to +65°C (50%) | ||||||||
ความชื้น | ความชื้นสัมพัทธ์ 20 ~ 90% (ไม่ควบแน่น) | ความชื้นสัมพัทธ์ 20 ~ 90% (ไม่ควบแน่น) | |||||||||||||
วิธีการระบายความร้อน | การระบายความร้อนด้วยลมธรรมชาติ | การระบายความร้อนด้วยลมธรรมชาติ | |||||||||||||
ความเป็นฉนวนไฟฟ้า | 100 MΩ หรือมากกว่า (ที่เม็กเกอร์ 500 VDC): ระหว่างอินพุต-เอาท์พุต, ระหว่างอินพุต-FG, ระหว่างเอาท์พุต-FG | 100 MΩ หรือมากกว่า (ที่เม็กเกอร์ 500 VDC): ระหว่างอินพุต-เอาท์พุต, ระหว่างอินพุต-FG, ระหว่างเอาท์พุต-FG | |||||||||||||
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | ระหว่างอินพุต-เอาท์พุต: 4 kVAC, ระหว่างอินพุต FG: 1.5 kVAC, ระหว่างเอาท์พุต FG: 1.5 kVAC / ช่วงละ 1 นาที | ระหว่างอินพุต-เอาท์พุต: 4 kVAC, ระหว่างอินพุต FG: 1.5 kVAC, ระหว่างเอาท์พุต FG: 0.5 kVAC / ช่วงละ 1 นาที | ระหว่างอินพุต-เอาท์พุต: 4 kVAC, ระหว่างอินพุต FG: 1.5 kVAC, ระหว่างเอาท์พุต FG: 1.5 kVAC / ช่วงละ 1 นาที | ระหว่างอินพุต-เอาท์พุต: 4 kVAC, ระหว่างอินพุต FG: 1.5 kVAC, ระหว่างเอาท์พุต FG: 1.5 kVAC / ช่วงละ 1 นาที | |||||||||||
การปฏิบัติตามมาตรฐาน | มาตรฐานความปลอดภัย | ANSI/AAMI ES60601-1, TUV EN60601-1, IEC60601-1 | ANSI/AAMI ES60601-1, TUV EN60601-1, IEC60601-1 | UL60950-1, TUV EN60950-1, ANSI/AAMI ES60601-1, TUV EN60601-1, IEC60601-1 | UL60950-1, TUV EN60950-1, ANSI/AAMI ES60601-1, TUV EN60601-1, IEC60601-1 | ||||||||||
ข้อกำหนดกระแสฮาร์มอนิก | EN61000-3-2, 3 | EN61000-3-2, 3 | |||||||||||||
EMI | EN55011, EN55022 class B | EN55011 class B | EN55011, EN55022 class B | EN55011, EN55022 class B | |||||||||||
EMS | EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, EN55024 | EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11 | EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, EN55024 | EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, EN55024 | |||||||||||
EN60601-1-2, EN61204-3 | EN60601-1-2 | EN60601-1-2, EN61204-3 | EN60601-1-2, EN61204-3 | ||||||||||||
อายุการใช้งานที่คาดการณ์ (40°C, โหลดสูงสุด) | ประมาณ 7.3 ปี: 5 V ประมาณ 9.1 ปี: 12, 24 V | ประมาณ 6.6 ปี | ประมาณ. 3.2 ปี: 5 V, ประมาณ 6.1 ปี: 12 V ประมาณ 10 ปี: 24 V | ประมาณ 1.6 ปี (โหลด 75%: 4.0 ปี) | ประมาณ 6.1 ปี | ||||||||||
คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ | อินพุตแบบ AC (CN1) | ตัวเรือนที่ Molex รองรับ: 2139-03, หน้าสัมผัส: 2478 | ตัวเรือนที่ Molex รองรับ: 5195-03, หน้าสัมผัส: 5194 | ตัวเรือนที่ JST รองรับ: VHR-3* หน้าสัมผัส: SVH-21T-P1.1, BVH-21T-P1.1 | ตัวเรือนที่ JST รองรับ: VHR-3* หน้าสัมผัส: SVH-21T-P1.1, BVH-21T-P1.1 | ||||||||||
เอาท์พุตแบบ DC (CN2) | ตัวเรือนที่ Molex รองรับ: 2139-04, หน้าสัมผัส: 2478 | ตัวเรือนที่ Molex รองรับ: 5195-06, หน้าสัมผัส: 5194 | ตัวเรือนที่ JST รองรับ: VHR-4* หน้าสัมผัส: SVH-21T-P1.1, BVH-21T-P1.1 | ตัวเรือนที่ JST รองรับ: VHR-6* หน้าสัมผัส: SVH-21T-P1.1, BVH-21T-P1.1 | |||||||||||
น้ำหนัก | 90 g | 180 g | 150 g | 150 g | 150 g |
รหัสสินค้า |
---|
ESP30-60-5 |
ESP30-60-12 |
ESP30-60-24 |
ESP30-60-D1 |
ESP30-60-T1 |
ESP30-CS1 |
ESP30-CS2 |
ESP30-CS3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง | ความจุ (W) | แบบเดี่ยว/แบบหลายขั้ว | แรงดันขาเข้า | แรงดันเอาต์พุต (เฉพาะชนิดเดี่ยว) | พิกัดกระแสไฟฟ้าขาออก (แบบเดี่ยวเท่านั้น) (ก) | รูปทรงเทอร์มินอลอินพุต/ เอาต์พุต | มาตรฐาน ตัวแทน | ขนาดความสูง (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก กระแสไฟฟ้า 1 สำหรับ 24 V DC (A) | พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก กระแสไฟฟ้า 2 สำหรับ 12 V DC (A) | พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก กระแสไฟฟ้า 3 สำหรับ 5 V DC (A) | แรงดัน Output (หลายเท่านั้น) | มัลติ เอาต์พุต 5/24 V DC (A) | มัลติ เอาต์พุต 5/12 / -12 V DC (A) | ชุดตัว เชื่อม คอนเนคเตอร์เซ็ท การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ (สอดคล้องกับ สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 890.32 | POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | เปิด เฟรม | 60 | เดียว | AC/DC | 5 V DC | 10 | คอนเนคเตอร์ | CE / CUL / TUV | 32 | 101.6 | 50.8 | - | - | 10 | - | - | - | - | |
฿ 890.32 | POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | เปิด เฟรม | 60 | เดียว | AC/DC | 12 V DC | 5 | คอนเนคเตอร์ | CE / CUL / TUV | 32 | 101.6 | 50.8 | - | 5 | - | - | - | - | - | |
฿ 890.32 | POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | เปิด เฟรม | 60 | เดียว | AC/DC | 24 V DC | 2.5 | คอนเนคเตอร์ | CE / CUL / TUV | 32 | 101.6 | 50.8 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | |
฿ 967.74 | POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | เปิด เฟรม | 60 | หลาย | AC/DC | - | - | คอนเนคเตอร์ | CE / CUL / TUV | 32 | 101.6 | 50.8 | - | - | - | 5 VDC / 24 VDC | 3.5/1.5 | - | - | |
฿ 1,006.45 | POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | เปิด เฟรม | 60 | หลาย | AC/DC | - | - | คอนเนคเตอร์ | CE / CUL / TUV | 32 | 101.6 | 50.8 | - | - | - | 5 VDC / 12V / -12V | - | 4/2/0.5 | - | |
฿ 135.48 | POWER SUPPLY | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | - | - | อื่น ๆ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ESP30-45 | |
฿ 116.13 | POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | - | - | อื่น ๆ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ESP30-60 | |
฿ 116.13 | POWER SUPPLY | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | - | - | อื่น ๆ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ESP30-60-D1 / ESP30-60-T1 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง