(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค]· กิ๊บรัดสายไฟ สเตนเลส พร้อมการป้องกัน สนิม ดีเยี่ยม · วิธีการยึด: ติดตั้งด้วยสกรู
รหัสรุ่นสินค้า | ปริมาณต่อ แพ็ค | ⌀D (เมื่อยึด) | N | ความหนาของแผ่น | W |
COPU2 | 20P (20 ชิ้น) | 3.2 | 16.0 | 0.6 | 9.5 |
COPU3 | 4.8 | ||||
COPU4 | 6.4 | ||||
COPU5 | 7.9 | ||||
COPU6 | 9.5 | ||||
COPU7 | 11.1 | ||||
COPU8 | 12.7 | ||||
COPU9 | 14.3 | 18.0 | |||
COPU10 | 15.9 | ||||
COPU11 | 17.5 | 12.7 | |||
COPU12 | 19.1 | ||||
COPU14 | 22.2 | ||||
COPU16 | 25.4 | ||||
COPU18 | 28.6 |
วัสดุ | SUS304 2B |
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | -30°C to +85°C |
รหัสสินค้า |
---|
COPU2-20P |
COPU3-20P |
COPU4-20P |
COPU5-20P |
COPU6-20P |
COPU7-20P |
COPU8-20P |
COPU9-20P |
COPU10-20P |
COPU11-20P |
COPU12-20P |
COPU14-20P |
COPU16-20P |
COPU18-20P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (เมื่อ ยึดอยู่กับที่) (Фมม) | มิติ W (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 201.60 | CABLE CLIP | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3.2 | 9.5 | ||
฿ 201.60 ฿ 97.01 | CABLE CLIP | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4.8 | 9.5 | ||
฿ 202.19 | CABLE CLIP | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6.4 | 9.5 | |
฿ 202.63 | CABLE CLIP | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 7.9 | 9.5 | ||
฿ 204.10 | CABLE CLIP | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 9.5 | 9.5 | |
฿ 253.42 | CABLE CLIP | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 11.1 | 9.5 | ||
฿ 253.72 | CABLE CLIP | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12.7 | 9.5 | |
฿ 254.30 | CABLE CLIP | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 14.3 | 9.5 | |
฿ 254.60 | CABLE CLIP | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 15.9 | 9.5 | |
฿ 452.34 | CABLE CLIP | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 17.5 | 12.7 | |
฿ 452.78 | CABLE CLIP | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 19.1 | 12.7 | |
฿ 456.77 | CABLE CLIP | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 22.2 | 12.7 | |
฿ 456.77 | CABLE CLIP | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 25.4 | 12.7 | |
฿ 464.52 | CABLE CLIP | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 28.6 | 12.7 |
กำลังโหลด …
วิธีการติดตั้งแม่พิมพ์ | สกรูยึด | วัสดุ | โลหะ | สี | เงิน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | SUS304 2B | สี | เงิน | วิธีการแก้ไข | ติดตั้งด้วยสกรู |
จำนวนพร้อมแพ็ค(ชิ้น) | 20 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง