1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

สาย MASWG-CP3 ต้านทานแผ่นดินไหว รองรับ UL / CE / CCC

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE
  • CCC
  • VW-1
  • ULAWM
  • ทนน้ำมัน
  • ขดลวด เกลียว
  • 300 V
  • มาตรฐานยุโรป 300/500 V
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,829.51/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● "SWING-MASTER" Class-C
เป็นหนึ่งในสายเคเบิล MASTER ดั้งเดิมของ Misumi
● มีการออกแบบและรายละเอียดจำเพาะที่เป็นหนึ่งเดียว สอดคล้องกับมาตรฐานสหรัฐ
มาตรฐานยุโรป และมาตรฐานจีน

· SWING-MASTER Class-C เป็นสายสำหรับต้านทานแผ่นดินไหว
(เคลื่อนที่ด้วยความเร็วต่ำได้) ไม่สามารถใช้กับอุปกรณ์ลำเลียงสายไฟ และอื่นๆ
· สเปคบางอย่างอาจแตกต่างกันไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของผู้ผลิต
· สินค้านี้รองรับการใช้งานกับ “โปรแกรมสืบย้อนกลับ UL / สายไฟผ่านกระบวนการ”

รายละเอียดสินค้า

สายเคเบิล 300 V มาตรฐานโลก ต้านทานแผ่นดินไหว

สเปค

สาย MASWG-CP3 ต้านทานแผ่นดินไหว รองรับ UL / CE / CCC: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสรุ่นสินค้าขนาด AWGจำนวนแกนความยาวทั้งหมด*3
หรือ
ความยาวที่กำหนด
MASWG-CP32121
~
100
(ระบุ 1 ม
เพิ่ม)
·
500
·
1000
3
4
192
3
4
182
3
4
162
3
4
142
3
4


โปรดอ่านข้อควรระวังต่อไปนี้เมื่อคุณสั่งซื้อ
* ความยาวเป็น "ม." รวมอยู่ในรหัสรุ่นสินค้าของเรา ระบุปริมาณเป็นจำนวนยูนิตเสมอ โดยไม่เป็นเมตร
*1 สินค้าที่สต็อกระบุด้วย T หรือ A ในคอลัมน์ราคาด้านขวา
*2 ราคาต่อยูนิตทั้งหมดข้างต้นเป็นราคาต่อเมตร
วิธีคำนวณราคาต่อยูนิต [สูตร: ตัวเลขสุดท้ายของรหัสรุ่นสินค้า (m) x ราคาต่อยูนิตต่อเมตรข้างต้น]
*3 โปรดทราบว่าเมื่อสั่งซื้อ 1,000 ม. และ 500 ม. คำสั่งซื้อจะถูกส่งเป็นม้วน 100 ม.
(เราไม่สามารถรับคำสั่งซื้อสำหรับสายแบบเดี่ยวได้)

ข้อมูลเพิ่มเติม

สาย MASWG-CP3 ต้านทานแผ่นดินไหว รองรับ UL / CE / CCC: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
สาย MASWG-CP3 ต้านทานแผ่นดินไหว รองรับ UL / CE / CCC: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
สาย MASWG-CP3 ต้านทานแผ่นดินไหว รองรับ UL / CE / CCC: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
สเปค
รหัสรุ่นสินค้าAWG
ขนาด
จำนวนแกนโดยประมาณ
พื้นที่หน้าตัด
(มม.2 )*1
บิดเกลียว
โครงสร้าง
(ดูรูป)
จำนวน
แกนสาย
สำเร็จ*4
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มม.)
ประมาณ
น้ำหนัก
kg/km
คุณสมบัติทางไฟฟ้าตัวนำฉนวนแกนลวด
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
ประมาณ (มม.)
ปลอกหุ้มสายสเปคตัวอย่าง
มีให้
กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
A (30°C)*2
ความต้านทาน ตัวนำ
Ω / km (20°C)
คุณสมบัติของ ฉนวนกันความร้อน
MΩkm (70°C)
คุณสมบัติของ ฉนวนกันความร้อน
MΩ km (20°C)
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า
V / 5 นาที
โครงสร้าง
เส้น / มม.
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
ประมาณ (มม.)
การชุบผิว*3ความหนา
(มม.)
วัสดุ*3ความหนา
(มม.)
วัสดุ*3
MASWG-CP32120.5ชั้นที่ตีเกลียว26.3501039.0 0.013 5200045/0.120.9N/A0.6PVC2.11.0 PVCULAWM2464 CE
CCC
336.660
447.2708
1920.7526.7551226.0 0.011 66/0.121.12.3
337.170
447.78511
1821.027.1651519.50.010 89/0.121.32.5
337.580
448.110013
1621.528.3901913.37/19/0.121.70.73.1
รหัสสินค้า
MASWG-CP3-14-2-100
MASWG-CP3-14-3-100
MASWG-CP3-14-4-100
MASWG-CP3-16-2-100
MASWG-CP3-16-3-100
MASWG-CP3-16-4-100
MASWG-CP3-18-2-100
MASWG-CP3-18-3-100
MASWG-CP3-18-4-100
MASWG-CP3-19-3-100
MASWG-CP3-19-4-100
MASWG-CP3-21-2-100
MASWG-CP3-21-3-100
MASWG-CP3-21-4-100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งส่วนตัดขวางของ ตัวนำ
(ตารางมิลลิเมตร)
ขนาด AWG
(AWG)
จำนวนแกน
(คอร์/แกน)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป
(มิลลิเมตร)
ขดลวด

฿ 13,343.03

MASWG-CP3 CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 2.51429.7-

฿ 18,040.19

MASWG-CP3 CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 2.514310.4สี GY (เขียว / เหลือง)

฿ 20,461.87

MASWG-CP3 CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 2.514411.6สี GY (เขียว / เหลือง)

฿ 9,115.63

MASWG-CP3 CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1.51628.3-

฿ 11,806.45

MASWG-CP3 CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1.51638.8สี GY (เขียว / เหลือง)

฿ 15,251.61

MASWG-CP3 CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1.51649.6สี GY (เขียว / เหลือง)

฿ 6,341.39

MASWG-CP3 CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 11827.1-

฿ 7,819.35

MASWG-CP3 CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 11837.5สี GY (เขียว / เหลือง)

฿ 10,260.56

MASWG-CP3 CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 11848.1สี GY (เขียว / เหลือง)

฿ 6,532.17

MASWG-CP3 CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 0.751937.1สี GY (เขียว / เหลือง)

฿ 8,161.48

MASWG-CP3 CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 0.751947.7สี GY (เขียว / เหลือง)

฿ 4,829.51

MASWG-CP3 CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 0.52126.3-

฿ 5,504.68

MASWG-CP3 CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 0.52136.6สี GY (เขียว / เหลือง)

฿ 6,708.33

MASWG-CP3 CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 0.52147.2สี GY (เขียว / เหลือง)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาวโดยรวม(ม.) 100 พิกัดแรงดันไฟฟ้า 300 V โล่กำบัง ไม่มี
คุณสมบัติ ทนน้ำมัน มาตรฐาน ตัวแทน UL / CE / CCC เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก) สีน้ำเงินกรมท่า
เปลือก (การเคลือบผิว) วัสดุ PVC วัสดุ ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน PVC พาวเวอร์ซัพพลาย/ สัญญาณ สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย
คุณสมบัติอื่น ๆ ทนต่อการสั่นสะเทือน ยืดหยุ่น
  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .