1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

รองรับ UL / CE / ccc ที่ ทนน้ำมัน MAOLG-P6

MAOLG-P6 CABLE

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • รองรับ UL / CE / ccc ที่ ทนน้ำมัน MAOLG-P6
  • รองรับ UL / CE / ccc ที่ ทนน้ำมัน MAOLG-P6
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE
  • CCC
  • VW-1
  • ULAWM
  • ทนน้ำมัน
  • ขดลวด เกลียว
  • 600 V
  • มาตรฐานยุโรป 300/500 V
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 15,225.81/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● สเปคทนน้ำมัน "oil-pro-master"
สายไฟ เป็นหนึ่งในสายเคเบิล MASTER ดั้งเดิมของมิซูมิ
● มันให้ การออกแบบ และ สเปค ยูนิไฟต์
สอดคล้องตามมาตรฐาน สหรัฐอเมริกายุโรปและจีน



· ผลิตภัณฑ์ นี้ รองรับการใช้งาน กับ " โปรแกรมสืบย้อนกลับ UL / สายไฟมาตราฐาน "
(c-UL รองรับการใช้งาน ไม่ ได้)
* ราคาต่อหน่วยเป็น มิเตอร์วัดไฟ
วิธีการคำนวณราคาต่อหน่วย
[สูตร: ตัวเลขสุดท้ายของหมายเลข รุ่น (m) x ราคาต่อหน่วย มิเตอร์วัดไฟ ขึ้นไป]
* สีและความนุ่มนวลอาจแตกต่างกันเล็กน้อยเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของ ผู้ผลิต


(i)ข้อควรระวัง

  • 【แจ้งการสิ้นสุดการขายผลิตภัณฑ์】
    สินค้านี้จะสิ้นสุดการขายในเดือนมกราคม2565 (ช่วงเวลาสิ้นสุดการขายอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของสต็อก)
    คลิกที่นี่ เพื่อตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกัน*โปรดตรวจสอบรายละเอียดสเปกสินค้าก่อนทำการสั่งซื้อ

รายละเอียดสินค้า

- สายไฟ MAOLG-P6 ซีรี่ส์ ทนน้ำมัน UL / CE / CCC- รองรับจาก MISUMI
- สายเคเบิล "OIL-Pro-MASTER" สเปคทนน้ำมันเป็นหนึ่งในสายเคเบิล MASTER ดั้งเดิมของมิซูมิ
- มีการออกแบบและข้อมูลจำเพาะที่เป็นหนึ่งเดียว เป็นไปตามมาตรฐานของสหรัฐอเมริกา ยุโรป และจีน
- สามารถเลือกจำนวนคอร์ได้สูงสุด 4 คอร์
- วัสดุของตัวฉนวนทำจาก PVC
- สีของปลอกสายไฟซีรีส์ MAOLG-P6 เป็นสีดำ
- สีและความนุ่มนวลอาจแตกต่างกันเล็กน้อยเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของผู้ผลิต

สเปค

MAOLG-P6 รองรับ น้ำมัน UL / CE / ccc- รองรับ ทนน้ำมัน: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

หมายเลข รุ่นขนาด AWGจำนวนแกนความยาวรวม * 3
หรือ
ความยาวที่กำหนด
MAOLG-P62121
ถึง
100
(ระบุ
1 ม
เพิ่ม)
·
500
·
1000
3
4
192
3
4
182
3
4
162
3
4
142
3
4


โปรดอ่านข้อควรระวังต่อไปนี้เมื่อคุณสั่งซื้อ
* ความยาวเป็น "m" รวมอยู่ในหมายเลข รุ่น ของเรา ระบุปริมาณเป็นจำนวนหน่วยเสมอไม่เป็น มิเตอร์
* 1 ผลิตภัณฑ์ สต๊อก ระบุด้วย T หรือ A ในคอลัมน์ราคาที่ด้านขวา
*2 ราคาต่อหน่วยทั้งหมดข้างต้นเป็นราคาต่อ มิเตอร์วัดไฟ
วิธีคำนวณราคาต่อหน่วย [สูตร: ตัวเลขสุดท้ายของหมายเลข รุ่น (m) x ราคาต่อหน่วย มิเตอร์วัดไฟ ขึ้นไป]
* 3 โปรดทราบว่าเมื่อสั่งซื้อ 1,000 ม. และ 500 ม. คำสั่งซื้อจะถูกส่งเป็นม้วน 100 ม. (เราไม่สามารถทำได้
ยอมรับคำสั่งซื้อสำหรับสายเคเบิลเส้นเดียว)

ข้อมูลมากกว่านี้

MAOLG-P6 รองรับ น้ำมัน UL / CE / ccc- รองรับ ทนน้ำมัน: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
MAOLG-P6 รองรับ น้ำมัน UL / CE / ccc- รองรับ ทนน้ำมัน: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
MAOLG-P6 รองรับ น้ำมัน UL / CE / ccc- รองรับ ทนน้ำมัน: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
สเปค
หมายเลข รุ่นAWG
ขนาด
จำนวนแกนโดยประมาณ
พื้นที่ส่วน
(mm²) * 1
เป๋
โครงสร้าง
(ดูรูป)
จำนวน
แกน ขดลวด
เสร็จ
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
ประมาณ
มวล
กก. / กม.
สมบัติทางไฟฟ้าตัวนำฉนวนกันความร้อนแกนลวด
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
ประมาณ (มม.)
เปลือกสเปคตัวอย่าง
ให้
กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
A (30 ° C) * 2
ความต้านทาน ตัวนำ
Ω / km (20 ° C)
คุณสมบัติของ ฉนวนกันความร้อน
MΩkm (70 ° C)
คุณสมบัติของ ฉนวนกันความร้อน
MΩkm (20 ° C)
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า
V / 5 นาที
โครงสร้าง
เส้น / มม
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
ประมาณ (มม.)
การชุบผิว * 3ความหนา
(มิลลิเมตร)
วัสดุ * 3ความหนา
(มิลลิเมตร)
วัสดุ * 3
MAOLG-P62120.5เลเยอร์ stranding2649.110360.01350150020/0.180.95N/A
0.6PVC4.40.8PVCULAWM2586
CE
CCC
336.358.24.7
446.972.15.3
1920.7526.457.11324.50.01130/0.181.24.8
336.7685.1
447.485.75.8
1821.026.865.91618.10.010 40/0.181.45.2
337.280.65.6
447.9100.96.3
1621.527.685.51912.1200060/0.181.60.76
338.2108.66.40.9
449136.87.2
1422.529.4131.4227.410.009100/0.182.20.87.6
3310.1166.68.11
4411.3215.69.11.1


* 1 การแปลงขนาดนั้นใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น นอกจากนี้เนื่องจาก ผลิตภัณฑ์ นี้ได้รับการออกแบบกับต่างประเทศ
มาตรฐานขนาดที่แสดงถูกแทนที่ด้วยพื้นที่ส่วนโดยประมาณซึ่งคำนวณจากขนาดจริง
โครงสร้างสื่อกระแสไฟฟ้า
สำหรับ โต๊ะวางชิ้นงาน เปรียบเทียบขนาด AWG และพื้นที่ส่วนโดยประมาณ (แสดงในหน่วยmm²) โปรดดู >> คลิกที่นี่
* 2 จะต้องใช้ ค่า ของ กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ เท่านั้นเป็น ค่าอ้างอิง และไม่รับประกัน
* 3 วิธีดู วัสดุ
[การชุบผิว] ดีบุก: ดีบุก ชุบ ลวดทองแดงอบอ่อน
[วัสดุ] PVC: โพลีไวนิลคลอไรด์; วิชาพลศึกษา: วัสดุ โพลีเอทิลีน
P: วัสดุ ใช้ โพลีเอสเตอร์ ฟลูออรีน: เรซิน ฟลูออรีน ต่างๆ * * * *: อื่น ๆ
 
ปัจจัย การลดลงใน กระแสไฟฟ้า
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน (° C)30405060708090100
ปัจจัย การลดลงใน กระแสไฟฟ้า1.000.900.750.730.650.560.440.27
ค่ากระแสไฟฟ้าที่ยอมรับได้ระบุค่าที่คำนวณได้ของสายเคเบิล 1 สายที่วางอยู่เหนือพื้นดินในอุณหภูมิแวดล้อม 30 ° C และไม่ใช่ค่าที่รับประกัน
หาก อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน คือ 30 ° C หรือสูงกว่า ปัจจัย การลดลงของ กระแสไฟฟ้า ข้างต้นจะถูกคูณด้วย กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
(ตัวอย่าง) ค่า กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ 10 x 0.9 = 9 (A) เมื่อ อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สำหรับ 2- คอร์/แกน AWG20 คือ 40 ° C
MAOLG-P6 รองรับ น้ำมัน UL / CE / ccc- รองรับ ทนน้ำมัน: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
โต๊ะวางชิ้นงาน ระบุ แกนลวด
จำนวนสาย คอร์/แกนสีของเส้น คอร์/แกน
2ขาว 1 ขาว 2
3สีขาว 1, สีขาว 2, YG
4สีขาว 1, สีขาว 2, สีขาว 3, YG
รหัสสินค้า
MAOLG-P6-16-4-100 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 15,225.81

฿ 8,591.92

MAOLG-P6 CABLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ส่วนตัดขวางของ ตัวนำ(ตารางมิลลิเมตร) 1.5 จำนวนแกน(คอร์/แกน) 4 ขนาด AWG(AWG) 16
พิกัดแรงดันไฟฟ้า 600 V โล่กำบัง ไม่มี เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก) สีดำ
ขดลวด YG สี (เหลือง / เขียว) ความยาวโดยรวม(ม.) 100 คุณสมบัติ ทนน้ำมัน
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป(มิลลิเมตร) 9 มาตรฐาน ตัวแทน UL / CE / CCC เปลือก (การเคลือบผิว) วัสดุ PVC
วัสดุ ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน PVC พาวเวอร์ซัพพลาย/ สัญญาณ สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MAOLG-P6-16-4-100 ในชุด รองรับ UL / CE / ccc ที่ ทนน้ำมัน MAOLG-P6