(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
● ส่วนที่หุ้มฉนวนมีขนาดใหญ่ การใส่และการถอดทำได้ง่าย
● การเชื่อมต่อโดยการบัดกรี คอนเนคเตอร์ที่ใช้ร่วมกันได้คือ WTN1055R9-GO ซ็อกเก็ต Ø 2 มม.
ปลั๊กบานาน่า Ø2 มม. พร้อมชุบทอง มีให้เลือกห้าแบบ คือ สีแดง สีดำ สีน้ำเงิน สีเหลือง และสีเขียว
รหัสรุ่น | \r\nสี | \r\n
WTN1011-GO-RE | \r\nสีแดง | \r\n
WTN1011-GO-BK | \r\nสีดำ | \r\n
WTN1011-GO-BU | \r\nสีน้ำเงิน | \r\n
WTN1011-GO-YE | \r\nสีเหลือง | \r\n
WTN1011-GO-GR | \r\nสีเขียว | \r\n
สเปค
การชุบผิว | \r\nชุบทอง | \r\n
ฉนวน | \r\nPA6 | \r\n
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | \r\n-10 °C ถึง 60 °C | \r\n
ค่าพิกัด | \r\n6 A / 24 V DC | \r\n
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | \r\n1500 V AC (ระยะเวลา 1 นาที) | \r\n
ความต้านทานฉนวน | \r\n1 mΩ | \r\n
น้ำหนัก | \r\n1 g | \r\n
รหัสสินค้า |
---|
WTN1011-GO-BK |
WTN1011-GO-BU |
WTN1011-GO-GR |
WTN1011-GO-RE |
WTN1011-GO-YE |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สี |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 77.42 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | สีดำ | |
฿ 77.42 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | สีน้ำเงิน | |
฿ 77.42 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | สีเขียว | |
฿ 77.42 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | สีแดง | |
฿ 77.42 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | สีเหลือง |
กำลังโหลด …
การจัดหมวดหมู่ | ปลั๊กกล้วยตัวผู้ | ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร) | 25.4 | พิกัดกระแสไฟฟ้า(A) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 24 | การชุบผิว | ชุบทอง | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(℃) | -5 to 60 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง