(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ซ็อกเก็ตพิน Ø2 มม. พร้อมชุบทอง มีให้เลือกห้าแบบ คือ สีแดง สีดำ สีน้ำเงิน สีเหลือง และสีเขียว
รหัสรุ่น | สี |
WTN1055R6-GO-RE | สีแดง |
WTN1055R6-GO-BK | สีดำ |
WTN1055R6-GO-BU | สีน้ำเงิน |
WTN1055R6-GO-YE | สีเหลือง |
WTN1055R6-GO-GR | สีเขียว |
WTN1055R9-GO-RE | สีแดง |
WTN1055R9-GO-BK | สีดำ |
WTN1055R9-GO-BU | สีน้ำเงิน |
WTN1055R9-GO-YE | สีเหลือง |
WTN1055R9-GO-GR | สีเขียว |
การชุบผิว | ชุบทอง |
ฉนวน | PA66 (UL94V-2) |
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | -10°C ถึง + 60°C |
ค่าพิกัด | 6 A / 24 V DC |
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | 1500 V AC (ระยะเวลา 1 นาที) |
ความต้านทานฉนวน | 500 V DC/100 MΩ ขึ้นไป |
ความต้านทานหน้าสัมผัส | 2 mΩ |
รหัสสินค้า |
---|
WTN1055R6-GO-BK |
WTN1055R6-GO-BU |
WTN1055R6-GO-GR |
WTN1055R6-GO-RE |
WTN1055R6-GO-YE |
WTN1055R9-GO-BK |
WTN1055R9-GO-BU |
WTN1055R9-GO-GR |
WTN1055R9-GO-RE |
WTN1055R9-GO-YE |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การจัดหมวดหมู่ | สี | ความยาวทั้งหมด (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 77.42 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | เสียบ ขาพิน | สีดำ | 24.2 | |
฿ 77.42 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ขาพิน | สีน้ำเงิน | 24.2 | |
฿ 77.42 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ขาพิน | สีเขียว | 24.2 | |
฿ 77.42 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ขาพิน | สีแดง | 24.2 | |
฿ 77.42 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ขาพิน | สีเหลือง | 24.2 | |
฿ 77.42 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ขาพิน | สีดำ | 17.9 | |
฿ 77.42 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ขาพิน | สีน้ำเงิน | 17.9 | |
฿ 77.42 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ขาพิน | สีเขียว | 17.9 | |
฿ 77.42 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ขาพิน | สีแดง | 17.9 | |
฿ 77.42 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ขาพิน | สีเหลือง | 17.9 |
กำลังโหลด …
พิกัดกระแสไฟฟ้า(A) | 6 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | DC24 | การชุบผิว | ชุบทอง |
---|---|---|---|---|---|
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(℃) | -10 to +60 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง