1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...

หางปลาแบบหุ้มฉนวน ขั้วต่อเซ็นเตอร์พิน【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย
  • สำหรับสัญญาณ
  • ยิงกาว
  • ดีบุก
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 460.38/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● สายตีเกลียวสามารถทำเป็นสายแกนเดี่ยวได้ ทำให้สามารถเชื่อมต่อกับเทอร์มินอลบล็อครุ่นเสียบเข้าหรือคอนเนคเตอร์ได้อย่างปลอดภัยและแน่นหนา

· ทำการย้ำด้วยเครื่องมือสำหรับย้ำโดยเฉพาะ
· มีจำหน่าย 1 แพ็ค (100 ชิ้น)

รายละเอียดสินค้า

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเทอร์มินอลบล็อคระยะพิตช์แคบเนื่องจากมีแท่งตรงกลาง 1 แพ็คมีจำนวน 100 ชิ้น

สเปค

หางปลาแบบหุ้มฉนวน ขั้วต่อเซ็นเตอร์พิน: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
 
1 แพ็คแพ็ค 100 ชิ้น
 
รุ่นสีช่วงสายไฟที่ใช้งานได้
สายตีเกลียว (มม.2)ขนาด AWG
MTR-TGN-TC-1.25-9Tโปร่งใส0.3-1.6522-16
MTR-TGV-TC-1.25-11Tสีแดงโปร่งใส
MTR-TGN-TC-1.25-11Tโปร่งใส

ข้อมูลเพิ่มเติม

หางปลาแบบหุ้มฉนวน ขั้วต่อเซ็นเตอร์พิน: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
 
รุ่นวัสดุฉนวนพิกัดกระแสไฟฟ้าพิกัดแรงดันไฟฟ้าช่วงอุณหภูมิขณะใช้งานขนาดภายนอก (หน่วย: มม.)น้ำหนักเครื่องมือที่รองรับการใช้งาน
⌀FLH⌀D(กรัม)
MTR-TGN-TC-1.25-9Tไนล่อน17 A300 V AC-40°C - +105°C1.19.025.016.03.60.55NH-32
MTR-TGV-TC-1.25-11Tไวนิลคลอไรด์-40°C - +75°C11.027.00.60
MTR-TGN-TC-1.25-11Tไนล่อน-40°C - +105°C0.59
รหัสสินค้า
MTR-TGN-TC-1.25-9T
MTR-TGN-TC-1.25-11T
MTR-TGV-TC-1.25-11T
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานชนิด วัสดุ ฉนวนกันความร้อน การเคลือบผิว ฉนวนกันความร้อน (สี) การ จำแนก ชนิดมีขั้ว

฿ 526.45

TERMINAL 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10หางปลา มี ฉนวนกันความร้อนไนล่อนใสรุ่น F

฿ 526.45

TERMINAL 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 5 วัน 10-ไนล่อนใสรุ่น F

฿ 460.38

TERMINAL 10 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 10-ไวนิลสีแดงโปร่งใสรุ่น M

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แม่พิมพ์ บาร์ หมายเลขพร้อมแพ็คสินค้า(ชิ้น) 100 หมายเหตุ โปรดดูรายละเอียดในแคตตาล็อก เช่น รูปทรงและรุ่นของขั้วต่อ