(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
● สามารถใส่และถอดแผงขั้วต่อเพื่อนำไปใช้ซ้ำได้
● สามารถเชื่อมต่อกับแผงขั้วต่อเพื่อใช้งานกับสายเคเบิลได้จากหลากหลายผู้ผลิต
● มีจำหน่ายจาก MISUMI โดยรหัสรุ่นที่แตกต่างจากของผู้ผลิต
● ผู้ผลิต: 3M
· สำหรับการเชื่อมต่อ ให้ใช้ขั้วต่อเซ็นเตอร์พินโดยเฉพาะ
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
คอนเนคเตอร์รีเลย์แบบสปริงสำหรับใช้ขยายการเชื่อมต่อเท่านั้น
รหัสรุ่น | จำนวนแกน | สีคันล็อค | แผงขั้วต่อที่รองรับการใช้งาน | ใช้ | ชนิดมีลิ่มป้องกันการเสียบผิด | ||
เส้นผ่านศูนย์กลางขั้วต่อ | ความยาวของขั้วต่อ | วัสดุ | |||||
CCL-35B05-60S0-B0M-GF | 4 | สีน้ำเงิน, สีขาว, สีเหลือง, สีเขียว | ⌀1.05 or more ⌀1.15 | 9 มม. ขึ้นไป | ทองแดง | สำหรับสัญญาณ | B |
CCL-35B05-60S0-A00-GF | 5 | สีขาว | สำหรับจ่ายไฟ | A |
รหัสสินค้า |
---|
CCL-35B05-60S0-A00-GF |
CCL-35B05-60S0-B0M-GF |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนพิน | การใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 267.06 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 5 | สำหรับจ่ายไฟ | ||
฿ 267.06 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 4 | สำหรับสัญญาณ |
กำลังโหลด …
ตัวย่อของซีรีส์คอนเนคเตอร์ | A · B · C | A/B/C | สำหรับ CC-Link | พิน/หน้าสัมผัสที่ใช้งานได้ | ตัวผู้ (ปลั๊ก) |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | สายไฟกับสายไฟ | ทิศทางการเชื่อมต่อ | แบบตรง | ฟังก์ชั่นการป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | ไม่มี |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของผิวเคลือบสายไฟที่ใช้ร่วมกันได้(มม.) | ø 1.05 to 1.15 | วิธีการถอดออก | One-touch |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง