1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ราง DIN Rail อลูมิเนียมนำไฟฟ้า

RAIL

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 541.94/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


·เป็น ราง DIN Rail อลูมิเนียม ที่ได้รับการชุบผิวแบบนำไฟฟ้าได้
·มีส่วนช่วยลดน้ำหนักน้ำหนัก
วัสดุA6063S-T5
กระบวนการเตรียมผิวการชุบผิว Papro Eco Coating (นำไฟฟ้า)
ขนาดสกรูยึดที่แนะนำM4

รายละเอียดสินค้า

[สเปค]· รางปีกนก (DIN Rail) อะลูมิเนียม พร้อม พื้นผิว ผิวนำไฟฟ้า · มีส่วนช่วยใน รุ่นน้ำหนักเบา

สเปค

ราง DIN Rail อลูมิเนียมนำไฟฟ้า : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

 ● ขนาดมาตรฐาน 1,000 มม.
รหัสรุ่นความยาว L
(มม.)
น้ำหนักโครงสร้าง
(กรัม)
EMRB-10001000160

ความนำไฟฟ้า ของ วัสดุอลูมิเนียม55 (20°C / IACS /%)
ค่าความต้านทานไฟฟ้าพื้นผิวของผลิตภัณฑ์0.03 mΩ ( การวัดค่าการชุบผิว Papro Eco Coating)

ข้อมูลเพิ่มเติม

ราง DIN Rail อลูมิเนียมนำไฟฟ้า : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ราง DIN Rail อลูมิเนียมนำไฟฟ้า : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
EMRB-1000
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 541.94

RAIL 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ อะลูมิเนียม ความยาวของราง(มิลลิเมตร) 1000 ความสูง แนวตั้ง(มิลลิเมตร) 35
ความหนา / ความลึก(มิลลิเมตร) 7.3 แปรงทาสี - กระบวนการเตรียมผิว Papro Eco Coating ขนาด สกรู M4
หมายเหตุ รูติดตั้ง: รูสล็อต 4.5 x 25

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EMRB-1000 ในชุด ราง DIN Rail อลูมิเนียมนำไฟฟ้า