(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค]·สามารถเชื่อมต่อหน้าสัมผัสแม่เหล็กไฟฟ้าเข้าด้วยกันได้ · ประเภท ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) ที่สะดวก · สามารถใช้เป็น แมกเนติกคอนแทคเตอร์ ชนิดย้อนกลับได้
สวิตช์แม่เหล็กไฟฟ้า รุ่น | คอนแทค รุ่น | เชื่อมต่อกัน รุ่น หน่วย |
KHK 6 | MCR-6A | UR-02 |
KHK 9 ถึง 22 | MCR-9B ถึง 22B | |
KHK 32 | MCR-32A | |
KHK 50, 65 | MCR-50A, 65 A |
พิมพ์ | หน่วยลูกโซ่ | สเปค | หน่วยลูกโซ่ | รุ่น สอดคล้อง | KHK6 - 65 |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน UR-02 ในชุด เชื่อมต่อกัน
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง