(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า | สัญลักษณ์สี / กระบวนการเคลือบผิว | วัสดุ | ความหนาของแผ่น (t) | การทำสี/การเตรียมผิว |
XSR | K (สีครีม) | เหล็กกล้า | 1.6 | เทียบเท่า Munsell 2.5Y9/1 |
G (สีเทา) | เทียบเท่า Munsell 5Y7/1 | |||
NS (เคลือบกันสนิม) | — | |||
SUSH (ผิวแฮร์ไลน์) | สแตนเลส (SUS304) | 1.5 | เส้นแฮร์ไลน์ (ทิศทางตามแนวตั้ง) | |
SUSM (ผิวกระจก) | การขัดเงากระจก (ขัดผิวเบอร์ 400) |
ชื่อ | ปริมาณต่อชิ้น |
นัทหกเหลี่ยม | 4 |
แหวนรอง | 4 |
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สามารถติดตั้งพัดลมขนาด 12 ซม.ได้
รหัสรุ่นสินค้า | สัญลักษณ์สี / กระบวนการเคลือบผิว | ปริมาณต่อชุด | น้ำหนักตัว (ก./ชิ้น) |
XSR | K (สีครีม) | 2 ชิ้น | 200 |
G (สีเทา) | 2 ชิ้น | ||
NS (เคลือบกันสนิม) | 2 ชิ้น | ||
SUSH (ผิวแฮร์ไลน์) | 2 ชิ้น | 195 | |
SUSM (ผิวกระจก) | 2 ชิ้น |
รหัสสินค้า |
---|
XSR-G |
XSR-K |
XSR-NS |
XSR-SUSH |
XSR-SUSM |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | คุณสมบัติ | วัสดุ | ความหนาของแผ่นหลัก (มิลลิเมตร) | ความหนา มิติ / ความลึก (มิลลิเมตร) | แปรงทาสี - กระบวนการเตรียมผิว | สี | ขนาด สกรู |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,179.37 | LOUVER | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | เหล็ก | - | เหล็ก | 1.6 | 24 | พ่นสีฝุ่น | สีเทา | 4-M3 x 15 (สตัด) | |
฿ 2,179.37 | LOUVER | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | เหล็ก | - | เหล็ก | 1.6 | 24 | พ่นสีฝุ่น | สีครีม | 4-M3 x 15 (สตัด) | |
฿ 1,587.10 | LOUVER | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | เหล็ก | - | เหล็ก | 1.6 | 24 | เคลือบกันสนิม | - | 4-M3 x 15 (สตัด) | |
฿ 2,705.81 | LOUVER | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | SUS304 | ใช้ได้กับพัดลม 12 ซม. | SUS304 | 1.5 | 9 | ขัดผิวด้วยแปรง | - | M3 สตัด | |
฿ 2,705.81 | LOUVER | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | SUS304 | ใช้ได้กับพัดลม 12 ซม. | SUS304 | 1.5 | 9 | ผิวกระจก (ขัดเบอร์ 400) | - | M3 สตัด |
กำลังโหลด …
ความกว้าง มิติ(มิลลิเมตร) | 130 | มิติ แนวตั้ง(มิลลิเมตร) | 130 | ปริมาณแพ็ค(ชิ้น) | 2 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง