(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ติดตั้งง่ายแบบ Bolt-On
รหัสรุ่นสินค้า | สัญลักษณ์สี | ปริมาณต่อชุด | น้ำหนักตัว (ก./ชิ้น) |
XR | K (สีครีม) | 2 ชิ้น | 400 |
G (สีเทา) | 2 ชิ้น | ||
NS (เคลือบกันสนิม) | 2 ชิ้น |
รหัสรุ่นสินค้า | สัญลักษณ์สี | วัสดุ | ความหนาของแผ่น (มม.) | เทียบเท่า Munsell |
XR | K (สีครีม) | เหล็กกล้า | 1.6 | 2.5Y9/1 |
G (สีเทา) | 5Y7/1 | |||
NS (เคลือบกันสนิม) | — |
ชื่อ | ปริมาณต่อชิ้น |
นัทหกเหลี่ยม | 4 |
แหวนรอง | 4 |
รหัสสินค้า |
---|
XR-G |
XR-K |
XR-NS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | แปรงทาสี - กระบวนการเตรียมผิว | สี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,472.92 | LOUVER | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | พ่นสีฝุ่น | สีเทา | |
฿ 2,472.92 | LOUVER | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | พ่นสีฝุ่น | สีครีม | |
฿ 1,703.23 | LOUVER | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | เคลือบกันสนิม | - |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เหล็ก | วัสดุ | เหล็ก | ความหนาของแผ่นหลัก(มิลลิเมตร) | 1.6 |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้าง มิติ(มิลลิเมตร) | 200 | มิติ แนวตั้ง(มิลลิเมตร) | 160 | ความหนา มิติ / ความลึก(มิลลิเมตร) | 29 |
ปริมาณแพ็ค(ชิ้น) | 2 | ขนาด สกรู | 4-M6 x 20 (สตัด) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง