1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวเลือกเสริมสำหรับพัดลม (ตะแกรงป้องกันนิ้วมือ/ ชุดกรอง )

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 98.21/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


· รองรับขนาด 40 x 40 - 120 x 120 มม.
· ตะแกรงพัดลมโลหะ เหมาะสำหรับพัดลมที่ผลิตโดย Misumi และ Sanyo Denki
· MWFG-□A เป็นสินค้าที่มาแทน MWFG-□
· มีชุดกรองและตะแกรงพัดลมให้เลือก 2 รุ่น

·เมื่อติดตั้งตัว ตะแกรงพัดลม และชุด ชุดกรอง ให้ติดตั้งอย่างถูกต้องเพื่อไม่ให้ หน้าสัมผัส กับ ใบมีดลบคม
· ใช้สกรู M3ในการติดตั้ง MWFG-120A ไปยังพัดลม DC ขนาด 120 มม./พัดลม DC แบบป้องกันหยดน้ำที่มีระยะพิทช์ 105.4 มม.

รายละเอียดสินค้า

ชิ้นส่วนป้องกันการสัมผัสและป้องกันฝุ่นของพัดลม

สเปค

อุปกรณ์เสริมพัดลม (ชุดกรอง / ตะแกรงพัดลม): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

หมายเลขรุ่นขนาดรูปทรงมวล
(ก.)
MWFG-40A40 x 40 มม.ผลิตจาก
ตะแกรงโลหะ
ตะแกรง
6
MWFG-60A60 x 60 มม.13
MWFG-80A80 x 80 มม.22
MWFG-92A92 x 92 มม.28
MWFG-120A120 x 120 มม.42

หมายเลขรุ่นขนาดรูปทรงมวล
(ก.)
109-1003F4060 x 60 มม.ทำจากเรซิ่น
ชุดกรอง
ชุด
10
109-1002F4080 x 80 มม.18
109-1001F4092 x 92 มม.23
109-1000F40120 x 120 มม.41
* ผลิตโดย บริษัท ซันโย

ข้อมูลเพิ่มเติม

สเปค
ผลิตจากโลหะ เพื่อป้องกันนิ้วมือเหล็กกล้า /ชุบผิวนิกเกิล-โครเมี่ยม
ชุดกรองที่ทำจากเรซิ่นเรซิ่น: UL94V-0

อุปกรณ์เสริมพัดลม (ชุดกรอง / ตะแกรงพัดลม): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

อุปกรณ์เสริมพัดลม (ชุดกรอง / ตะแกรงพัดลม): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนการติดตั้งชุดกรอง
(1) ติดตั้งแผ่นป้องกันและยึดเข้ากับพัดลมด้วยสกรู เตรียมสกรูแยกต่างหาก
(2) ประกบชุดกรองด้วยตัวรองรับแล้วล็อคเข้ากับตัวป้องกัน ตัวรองรับและชุดกรองสามารถถอดออกได้

ส่วนประกอบของชุดกรอง
ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ตัวรองรับ ชุดกรอง และตัวป้องกัน ความละเอียดของตาข่ายชุดกรอง คือ 40 PPI (จำนวนรูต่อนิ้ว)
รหัสสินค้า
MWFG-40A
MWFG-80A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาด
(มุม)

฿ 98.21

FAN 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1040

฿ 135.79

FAN 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1080

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตะแกรงพัดลม โลหะ วัสดุ ชุบนิกเกิลโครเมี่ยม