(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค]·เป็นการ อุปกรณ์รองรับท่อ ประเภทเดียวที่ถอดได้ง่าย · สามารถใช้สำหรับยึด แผ่นวงจร หรือเป็น สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ
หน่วยต่อ 1 แพ็ค
แพ็ค 100 ชิ้น
รหัสรุ่น | ขนาด A |
MCS-6-100P | 6.0 |
MCS-8-100P | 7.8 |
MCS-9-100P | 9.4 |
MCS-12-100P | 11.5 |
สเปค
วัสดุ | ไนล่อน 66, UL94V-2 |
สี | สีขาว |
แอปพลิเคชัน | สำหรับ แผ่นวงจร / ติดสแน็ป | รูปร่างสเปเซอร์ | Snap Mounted ทั้งสองด้าน | วัสดุ | ไนลอน |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดรูติดตั้งตัวเว้นระยะด้านบน(mm) | 4 | มาตรฐานตัวแทน | UL | ความสูง(มิลลิเมตร) | 9.4 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MCS-9-100P ในชุด ชิ้นส่วนรองรับ Y PCB (ซีรีส์ MCS)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง