(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค]·แนะนำสำหรับการซ่อม แผ่นวงจร · สามารถใช้สำหรับยึด แผ่นวงจร หรือเป็น สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ
หน่วยต่อ 1 แพ็ค
แพ็ค 100 ชิ้น
รหัสรุ่น | ขนาด A (มม.) |
CS-0305-100P | 4.8 |
CS-0406-100P | 6.4 |
CS-0610-100P | 9.3 |
CS-0813-100P | 12.7 |
CS-1016-100P | 15.9 |
CS-1422-100P | 22.2 |
สเปค
วัสดุ | ไนล่อน 66, UL94V-2 |
สี | สีขาว |
แอปพลิเคชัน | สำหรับ แผ่นวงจร / ติดสแน็ป | รูปร่างสเปเซอร์ | Snap Mounted ทั้งสองด้าน | วัสดุ | ไนลอน |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดรูติดตั้งตัวเว้นระยะด้านบน(mm) | 4 | มาตรฐานตัวแทน | UL | วัสดุ | ไนล่อน 66 UL94V2 |
ความสูง(มิลลิเมตร) | 15.9 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CS-1016-100P ในชุด ชิ้นส่วนรองรับ X PCB (ซีรีส์ CS)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง