1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายเคเบิ้ลและคอนเนคเตอร์ (สกรู M)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 85.16/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● เป็น เคเบิ้ลแกลนด์ ต้นทุนต่ำที่ใช้ สกรู M กระแสหลักสำหรับ สกรู
● นอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งบนแผงควบคุมที่ไม่ได้อ่านโดยใช้ น็อตล็อค ให้มา
● เป็นโครงสร้างป้องกัน IP68

รายละเอียดสินค้า

เคเบิลแกลนด์พลาสติก / สกรู M ที่รองรับสายไฟที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ⌀3 ถึง ⌀30 พร้อมโครงสร้างป้องกัน IP68

สเปค

เคเบิลแกลนด์ (สกรู M): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
 
■ ตารางมาตรฐาน
รุ่นNo.สีเส้นผ่าศูนย์กลางขดลวดแบบใช้ไฟฟ้าที่ใช้งานได้
(มม.)
SWABCDน้ำหนัก
(ก.)
สกรูติดตั้งเส้นผ่าศูนย์กลางรูติดตั้ง (มม.)ความหนาของแผงที่รองรับการใช้งาน
CRMPMM12-3053G
(สีเทา)

B
(สีดำ)
⌀3 to 5.31921.2916.657M12 (P = 1.5)12.32.5 มม. หรือน้อยกว่า
M12-4578⌀4.5 to 7.8
M16-60100⌀6 to 10222515195.512M16 (P = 1.5)16.37 มม. หรือน้อยกว่า
M20-70120⌀7 to 1224272014M20 (P = 1.5)20.35.5 มม. หรือน้อยกว่า
M20-90140⌀9 to 142730.421.2197 มม. หรือน้อยกว่า
M25-140180⌀14 to 183336.52529M25 (P = 1.5)25.46.5 มม. หรือน้อยกว่า
M32-180250⌀18 to 25424628646M32 (P = 1.5)32.46 มม. หรือน้อยกว่า
M40-240300⌀24 to 305256203174M40 (P = 1.5)40.48.5 มม. หรือน้อยกว่า

ข้อมูลเพิ่มเติม

เคเบิลแกลนด์ (สกรู M): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

เคเบิลแกลนด์ (สกรู M): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

■ สเปค
วัสดุ66 ไนล่อน (ตัวเครื่อง, กรงเล็บ, น็อตล็อค, น็อตซีล) UL94V-2
EPDM (แหวนรอง, ซีล)
โครงสร้างในการป้องกันIP68
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน-40 to 105°C
สีสีเทา (มาตรฐาน) หรือสีดำ (ทนต่อสภาพอากาศ)
รหัสสินค้า
CRMPM-M12-3053-B
CRMPM-M12-3053-G
CRMPM-M12-4578-B
CRMPM-M12-4578-GSALE
CRMPM-M16-60100-B
CRMPM-M16-60100-GSALE
CRMPM-M20-70120-B
CRMPM-M20-70120-G
CRMPM-M20-90140-B
CRMPM-M20-90140-G
CRMPM-M25-140180-B
CRMPM-M25-140180-G
CRMPM-M32-180250-B
CRMPM-M32-180250-G
CRMPM-M40-240300-B
CRMPM-M40-240300-G
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายเคเบิลที่ใช้ สี ฟังก์ชันการป้องกัน (ต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม) ขนาดสกรู สอดคล้องกับขนาดของ ขดลวด
(มิลลิเมตร)
สกรูติดตั้ง สี เส้นผ่าศูนย์กลาง รูติดตั้ง
(มิลลิเมตร)

฿ 85.16

CABLE CLAMP 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10Ф3~5.3mmสีดำกันน้ำ / ความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศM12×1.5ø 3 to 5.3M12 (P = 1.5)สีดำ12.3mm

฿ 85.16

CABLE CLAMP 3 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10Ф3~5.3mmสีเทากันน้ำM12×1.5ø 3 to 5.3M12 (P = 1.5)สีเทา12.3mm

฿ 85.16

CABLE CLAMP 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10Ф4.5~7.8mmสีดำกันน้ำ / ความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศM12×1.5ø 4.5 to 7.8M12 (P = 1.5)สีดำ12.3mm

฿ 85.16

฿ 32.21

CABLE CLAMP 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10Ф4.5~7.8mmสีเทากันน้ำM12×1.5ø 4.5 to 7.8M12 (P = 1.5)สีเทา12.3mm

฿ 100.65

CABLE CLAMP 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10Ф6~10mmสีดำกันน้ำ / ความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศM16×1.5ø 6 to 10M16 (P = 1.5)สีดำ16.3mm

฿ 100.65

฿ 27.11

CABLE CLAMP 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10Ф6~10mmสีเทากันน้ำM16×1.5ø 6 to 10M16 (P = 1.5)สีเทา16.3mm

฿ 112.26

CABLE CLAMP 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10Ф7~12mmสีดำกันน้ำ / ความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศM20×1.5ø 7 to 12M20 (P = 1.5)สีดำ20.3mm

฿ 112.26

CABLE CLAMP 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10Ф7~12mmสีเทากันน้ำM20×1.5ø 7 to 12M20 (P = 1.5)สีเทา20.3mm

฿ 127.74

CABLE CLAMP 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10Ф9~14mmสีดำกันน้ำ / ความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศM20×1.5ø 9 to 14M20 (P = 1.5)สีดำ20.3mm

฿ 127.74

CABLE CLAMP 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10Ф9~14mmสีเทากันน้ำM20×1.5ø 9 to 14M20 (P = 1.5)สีเทา20.3mm

฿ 170.32

CABLE CLAMP 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10Ф14~18mmสีดำกันน้ำ / ความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศM25×1.5ø 14 to 18M25 (P = 1.5)สีดำ25.4mm

฿ 170.32

CABLE CLAMP 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10Ф14~18mmสีเทากันน้ำM25×1.5ø 14 to 18M25 (P = 1.5)สีเทา25.4mm

฿ 247.74

CABLE CLAMP 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10Ф18~25mmสีดำกันน้ำ / ความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศM32×1.5ø 18 to 25M32 (P = 1.5)สีดำ32.4mm

฿ 247.74

CABLE CLAMP 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10Ф18~25mmสีเทากันน้ำM32×1.5ø 18 to 25M32 (P = 1.5)สีเทา32.4mm

฿ 379.35

CABLE CLAMP 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10Ф24~30mmสีดำกันน้ำ / ความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศM40×1.5ø 24 to 30M40 (P = 1.5)สีดำ40.4mm

฿ 379.35

CABLE CLAMP 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10Ф24~30mmสีเทากันน้ำM40×1.5ø 24 to 30M40 (P = 1.5)สีเทา40.4mm

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปร่าง ประเภทบูรณาการ สกรูมาตรฐาน ด้ายเมตริก วัสดุ เรซิน
พิมพ์ เคเบิ้ลแกลนด์ วัสดุ ( ตัวเครื่อง หลัก) ไนลอน 66 / EPDM ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(℃) -40 to 105