1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เคเบิลแกลนด์ (ชนิดบาง)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 160.23/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● เคเบิลแกลนด์แบบบางที่ช่วยประหยัดพื้นที่
● เนื่องจากภายนอกมีขนาดเล็ก จึงสามารถติดตั้งได้ในพื้นที่แคบ
● เหมาะสำหรับยึดส่วนนำสายของเซนเซอร์ มอเตอร์ขนาดเล็ก ฯลฯ
● ทำจากโลหะที่มีความแข็งแกร่งสูง
● โครงสร้างในการป้องกัน IP67 และยังมีความทนทานต่อน้ำมันอีกด้วย

รายละเอียดสินค้า

เนื่องจาก รูปร่างภายนอก ที่เล็ก เคเบิ้ลแกลนด์ นี้จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการยึดทางออก สายไฟ ในพื้นที่แคบ เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน โครงสร้างในการป้องกัน IP67 และทน น้ำมัน

สเปค

เคเบิลแกลนด์ (ชนิดบาง): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
   
■ ตารางมาตรฐาน
รุ่นNo.สายไฟที่ใช้งานได้
เส้นผ่าศูนย์กลาง (มม.)
สกรูติดตั้งล็อคนัทที่รองรับการใช้งาน
>> ด้านล่าง
A
(⌀)
SWBCน้ำหนัก (ก.)เส้นผ่านศูนย์กลางรูติดตั้งความหนาของแผงที่รองรับการใช้งาน
CRMPTM4-2025⌀2 to 2.5M4 (P = 0.5)CRMPT-LN-M476.512.64.52⌀42 มม. หรือน้อยกว่า
M6-2540⌀2.5 to 4M6 (P = 0.5)CRMPT-LN-M68.8815.34⌀6
M7-3550⌀3.5 to 5M7 (P = 0.5)CRMPT-LN-M7109⌀7
M8-4560⌀4.5 to 6M8 (P = 0.5)CRMPT-LN-M811105⌀8
M9-5570⌀5.5 to 7M9 (P = 0.5)CRMPT-LN-M91211⌀9
M10-6580⌀6.5 to 8M10 (P = 0.5)CRMPT-LN-M1013126⌀10
M12-80100⌀8 to 10M12 (P = 0.5)CRMPT-LN-M12161519.810⌀12
* มีนัทติดตั้งจำหน่ายแยก

ข้อมูลเพิ่มเติม

เคเบิลแกลนด์ (ชนิดบาง): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

เคเบิลแกลนด์ (ชนิดบาง): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

สเปค
วัสดุ* โปรดดู Drawing แสดงโครงสร้าง / วัสดุทางด้านขา
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน-25 to 100°C
รหัสสินค้า
CRMPT-M4-2025
CRMPT-M6-2540
CRMPT-M7-3550
CRMPT-M8-4560
CRMPT-M9-5570
CRMPT-M10-6580
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายเคเบิลที่ใช้ สอดคล้องกับขนาดของ ขดลวด
(มิลลิเมตร)
สกรูติดตั้ง เส้นผ่าศูนย์กลาง รูติดตั้ง
(มิลลิเมตร)

฿ 161.11

CABLE CLAMP 2 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน Ф2~2.5mmø 2 to 2.5M4 (P = 0.5)ø 4

฿ 160.23

CABLE CLAMP 2 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน Ф2.5~4mmø 2.5 to 4M6 (P = 0.5)ø 6

฿ 164.93

CABLE CLAMP 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน Ф3.5~5mmø 3.5 to 4M7 (P = 0.5)ø 7

฿ 163.90

CABLE CLAMP 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน Ф4.5~6mmø 4.5 to 6M8 (P = 0.5)ø 8

฿ 185.81

CABLE CLAMP 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน Ф5.5~7mmø 5.5 to 7M9 (P = 0.5)9

฿ 185.81

CABLE CLAMP 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน Ф6.5~8mmø 6.5 to 8M10 (P = 0.5)ø 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปร่าง ประเภทบูรณาการ สกรูมาตรฐาน ด้ายเมตริก วัสดุ โลหะ
สี อื่น ฟังก์ชันการป้องกัน (ต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม) กันน้ำ / ทนน้ำมัน / สารหน่วงไฟ พิมพ์ เคเบิ้ลแกลนด์
วัสดุ ( ตัวเครื่อง หลัก) ชุบผิวนิกเกิล / ยางไนไตร / PBT ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(℃) -25 to 100 สี เงิน