(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สายรัด เคเบิ้ลไทร์สแตนเลสที่ทนสภาพอากาศได้ดีและมีคุณสมบัติในการรัดแน่นได้อย่างดีเยี่ยม
รุ่นบันไดที่มีคุณสมบัติในการรัดได้อย่างแน่นหนา
ขายเป็นชุดละ 10 ชิ้น
ยูนิตแบบ 1 แพ็ค
แพ็ค 10 ชิ้น
รหัสรุ่น | No. | เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสูงสุด ช่วง (มม.) | ความทนต่อแรงดึงแบบลูป ค่ามาตรฐานเป็น กก. (ปอนด์) | ขนาด (มม.) | ความขันแน่นที่แนะนำ เครื่องมือตัดเจาะ | น้ำหนัก * (ก. / ชิ้น) | ||
L | W | T | ||||||
CTSMH | 1507-10P | 22 | 113.4 (250) | 150 | 7 | 0.3 | CTSM-T | 2.3 |
1957-10P | 45 | 195 | 3.2 | |||||
2557-10P | 64 | 255 | 5.0 | |||||
3357-10P | 89 | 335 | 6.0 | |||||
4907-10P | 139 | 490 | 9.0 | |||||
6357-10P | 185 | 635 | 11.5 |
สเปค
วัสดุ | SUS316 |
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | -80 to 538°C |
รหัสสินค้า |
---|
CTSMH-1507-10P |
CTSMH-1957-10P |
CTSMH-2557-10P |
CTSMH-3357-10P |
CTSMH-4907-10P |
CTSMH-6357-10P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางวง (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 379.35 | CABLE TIE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 22 | 150 | |
฿ 402.58 | CABLE TIE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 45 | 195 | |
฿ 445.16 | CABLE TIE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 64 | 255 | |
฿ 495.48 | CABLE TIE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 89 | 335 | |
฿ 603.87 | CABLE TIE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 139 | 490 | |
฿ 723.87 | CABLE TIE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 185 | 635 |
กำลังโหลด …
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 7 | วัสดุ | สเตนเลส | ความต้านทานต่อสภาพแวดล้อม | ทนต่อสภาพอากาศ / ทนความร้อน / ทนสารเคมี |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่น พิเศษ / การใช้งาน | เหมาะสำหรับการตรวจจับโลหะ | คุณสมบัติ | ความต้านทานสนิม / ความต้านทานกรด / ด่าง | วัสดุ (รายละเอียด ละเอียด ) | SUS-316 |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน (ขั้นต่ำ - สูงสุด)(℃) | -80 to +538 | จำนวนอินพุต(P) | 10 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง