(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สายรัด เคเบิ้ลไทร์ทำจากสแตนเลสที่ทนต่อกรดและด่าง และทนสนิมได้ดีเยี่ยม
โครงสร้างป้องกันความเสียหายเนื่องจากมีการเคลือบเรซิ่น ขายเป็นชุดละ 10 ชิ้น
ยูนิตแบบ 1 แพ็ค
แพ็ค 10 ชิ้น
รหัสรุ่น | No. | เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสูงสุด ช่วง (มม.) | ความทนต่อแรงดึงแบบลูป ค่ามาตรฐานเป็น กก. (ปอนด์) | ขนาด (มม.) | ความขันแน่นที่แนะนำ เครื่องมือตัดเจาะ | น้ำหนัก * (ก. / ชิ้น) | ||
L | W | T | ||||||
CTSMC | 12545-10P | 20 | 45.4 (100) | 125 | 4.5 | 0.3 | CTSM-T | 2.5 |
15245-10P | 25 | 152 | 2.5 | |||||
20045-10P | 45 | 200 | 3.0 | |||||
36045-10P | 95 | 360 | 5.2 | |||||
52045-10P | 145 | 520 | 7.0 |
สเปค
วัสดุ | อีพ็อกซี่เรซิ่น SUS316 + |
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | -40 to 120°C |
รหัสสินค้า |
---|
CTSMC-12545-10P |
CTSMC-15245-10P |
CTSMC-20045-10P |
CTSMC-36045-10P |
CTSMC-52045-10P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางวง (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 348.39 | CABLE TIE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 20 | 125 | |
฿ 371.61 ฿ 109.36 | CABLE TIE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 25 | 152 | ||
฿ 472.26 | CABLE TIE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 45 | 200 | |
฿ 650.32 | CABLE TIE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 95 | 360 | |
฿ 766.45 | CABLE TIE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 145 | 520 |
กำลังโหลด …
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 4.5 | สี | สีดำ | ความต้านทานต่อสภาพแวดล้อม | ทนสารเคมี |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่น พิเศษ / การใช้งาน | เหมาะสำหรับการตรวจจับโลหะ | คุณสมบัติ | ความต้านทานสนิม / ความต้านทานกรด / ด่าง | วัสดุ (รายละเอียด ละเอียด ) | อีพ็อกซี่เรซิ่น SUS-316 + |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน (ขั้นต่ำ - สูงสุด)(℃) | -40 to +120 | จำนวนอินพุต(P) | 10 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง