(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สายเคเบิลจ่ายไฟเคลื่อนที่ 600 V รองรับ MTW/CE/PSE
รหัสรุ่นสินค้า | ขนาด AWG | จำนวนแกน | ความยาวทั้งหมด*3 หรือ ความยาวที่กำหนด |
NA6UCLRSB สำหรับการเคลื่อนที่ / มีชีลด์ | 18 | 4 | 1 ~ 100 (ระบุ 1 ม เพิ่ม) 500 · 1000 |
6 | |||
16 | 4 | ||
6 | |||
14 | 4 | ||
12 | 4 | ||
10 | 4 |
รหัสรุ่นสินค้า | ขนาด AWG | จำนวนแกน | โดยประมาณ พื้นที่หน้าตัด (มม.2 )*1 | บิดเกลียว โครงสร้าง (ดูรูป) | จำนวน แกนสาย | สำเร็จ*5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม.) | ประมาณ น้ำหนัก kg / km | คุณสมบัติทางไฟฟ้า | ตัวนำ | ฉนวน | แกนลวด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ประมาณ (มม.) | ปลอกหุ้มสาย | สเปค | ตัวอย่าง มีให้*4 | |||||||
กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ A (30°C)*2 | ความต้านทาน ตัวนำ Ω / km (20°C) | คุณสมบัติของ ฉนวนกันความร้อน MΩ km (20 °C) | ทนต่อแรงดันไฟฟ้า V / 5 นาที | โครงสร้าง PC / มม. | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ประมาณ (มม.) | การชุบผิว*3 | ความหนา (มม.) | วัสดุ*3 | ความหนา (มม.) | วัสดุ*3 | |||||||||||
NA6U CLRSB สำหรับการเคลื่อนที่ / มีชีลด์ | 18 | 4 | 0.75 | แกน/ชั้นที่ตีเกลียว | 4 | 11.4 | 177 | 9 | 25.3 | 50 | 2000 | 7/24/0.08 | 1.3 | N/A | 0.85 | PVC | 3 | 1.7 | PVC | MTW รองรับ CE AWM2501 PSE (300 V) CSA | ◎ |
6 | 6 | 13.2 | 237 | 7 | ◎ | ||||||||||||||||
16 | 4 | 1.25 | 4 | 12.4 | 218 | 12 | 16.1 | 7/38/0.08 | 1.7 | 3.4 | ◎ | ||||||||||
6 | 6 | 14.5 | 303 | 10 | ◎ | ||||||||||||||||
14 | 4 | 2 | 4 | 13.4 | 270 | 16 | 9.87 | 7/60/0.08 | 2.1 | 3.8 | ◎ | ||||||||||
12 | 4 | 3.5 | 4 | 14.7 | 355 | 22 | 6.08 | 7/61/0.10 | 2.6 | 4.3 | ◎ | ||||||||||
10 | 4 | 5.5 | 4 | 16.4 | 470 | 30 | 3.86 | 7/96/0.10 | 3.3 | 5 | ◎ |
รหัสสินค้า |
---|
NA6UCLRSB-10-4-100 |
NA6UCLRSB-14-4-100 |
NA6UCLRSB-18-4-100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ส่วนตัดขวางของ ตัวนำ (ตารางมิลลิเมตร) | ขนาด AWG (AWG) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 77,285.62 | CABLE ULLISTED POWER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 5.5 | 10 | 16.4 | |
฿ 46,107.42 | CABLE ULLISTED POWER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 2 | 14 | 13.4 | |
฿ 33,895.75 | CABLE ULLISTED POWER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 0.75 | 18 | 11.4 |
กำลังโหลด …
ความยาวโดยรวม(ม.) | 100 | จำนวนแกน(คอร์/แกน) | 4 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 600 V |
---|---|---|---|---|---|
โล่กำบัง | นำเสนอ | คุณสมบัติ | ทนน้ำมัน | มาตรฐาน ตัวแทน | PSE / UL / CE |
เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก) | สีน้ำเงินกรมท่า | ขดลวด | สี GY (เขียว / เหลือง) | เปลือก (การเคลือบผิว) วัสดุ | PVC |
วัสดุ ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน | PVC | พาวเวอร์ซัพพลาย/ สัญญาณ | สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย | คุณสมบัติอื่น ๆ | สายเคเบิลทนต่อแรงสั่นสะเทือน ยืดหยุ่นได้ มีความอ่อน บิดงอได้ ทนต่อสัญญาณรบกวน และได้รับการทดสอบกับรางกระดูกงู |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง