1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สาย NA20276H โพลีเอทิลีน Cross-Linked รองรับ UL

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • VW-1
  • ULAWM
  • ทนน้ำมัน
  • ขดลวด เกลียว
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก
  • 30 V
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,980.59/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการส่งสัญญาณของอุปกรณ์วัด!
● โพลีเอทิลีน การเชื่อมโยงข้าม ซึ่งมีความเสถียรทางไฟฟ้ามากกว่า พีวีซี ใช้สำหรับเป็น ฉนวนกันความร้อน
● สามารถซื้อได้ในราคาที่ดีกว่าเมื่อเทียบกับสินค้าทั่วไปที่คล้ายคลึงกัน


· ไม่มีชีลด์ถัก
· ตรวจสอบสเปคก่อนสั่งซื้อ
· สินค้านี้รองรับการใช้งานกับ “โปรแกรมสืบย้อนกลับ UL / สายไฟผ่านกระบวนการ” (ไม่รองรับ c-UL)
* ราคาต่อยูนิตทั้งหมดเป็นต่อเมตร
วิธีการคำนวณราคาต่อหน่วย
[สูตร: ตัวเลขสุดท้ายของรหัสรุ่นสินค้า (m) x ราคาต่อยูนิตต่อเมตรข้างต้น]
* สีและความอ่อนนุ่มอาจต่างกันเล็กน้อยเนื่องจากความเปลี่ยนแปลงของผู้ผลิต

ยังไม่ได้รับใบรับรองตามกฎหมายความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุของประเทศญี่ปุ่น

รายละเอียดสินค้า

สายไฟ 30 V ที่สามารถซื้อได้ในราคาที่ต่ำกว่าผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน เป็นไป สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน ULAWM20276 ครอสลิงค์/การเชื่อมโยงข้าม โพลีเอทิลีน แบบครอสลิงค์ ซึ่งเหมาะสำหรับการส่งสัญญาณของ เครื่องมือวัด ที่มี ทนน้ำมัน ดีเยี่ยม ใช้เป็น ฉนวนกันความร้อน

สเปค

สาย NA20276H โพลีเอทิลีน Cross-Linked รองรับ UL: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสรุ่นสินค้าขนาด AWGจำนวนแกนความยาวทั้งหมด*3
หรือ
ความยาวที่กำหนด
NA20276H2621
~
100
(ระบุ 1 ม
เพิ่ม)
·
500
·
1000
3
4
6
8
10
12
14
16
20
242
3
4
6
8
10
12
14
16
20
222
3
4
6
8
10
12
14
16
20


โปรดอ่านข้อควรระวังต่อไปนี้เมื่อคุณสั่งซื้อ
* ความยาวเป็น "ม." รวมอยู่ในรหัสรุ่นสินค้าของเรา ระบุปริมาณเป็นจำนวนยูนิตเสมอ โดยไม่เป็นเมตร
*1 สินค้าที่สต็อกระบุด้วย T หรือ A ในคอลัมน์ราคาด้านขวา
*2 ราคาต่อยูนิตทั้งหมดข้างต้นเป็นราคาต่อเมตร
วิธีคำนวณราคาต่อยูนิต [สูตร: ตัวเลขสุดท้ายของรหัสรุ่นสินค้า (m) x ราคาต่อยูนิตต่อเมตรข้างต้น]
* 3 โปรดทราบว่าเมื่อสั่งซื้อ 1,000 ม. และ 500 ม. คำสั่งซื้อจะถูกส่งเป็นม้วน 100 ม. (เราไม่สามารถยอมรับคำสั่งซื้อสำหรับสายเคเบิลเส้นเดียว)

ข้อมูลเพิ่มเติม

สาย NA20276H โพลีเอทิลีน Cross-Linked รองรับ UL: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

สาย NA20276H โพลีเอทิลีน Cross-Linked รองรับ UL: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

สาย NA20276H โพลีเอทิลีน Cross-Linked รองรับ UL: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

สเปค

รหัสรุ่นสินค้าAWG
ขนาด
จำนวนแกนโดยประมาณ
พื้นที่หน้าตัด
(มม.2 )*1
บิดเกลียว
โครงสร้าง
(ดูรูป)
สำเร็จ
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มม.)
ประมาณ
น้ำหนัก
kg / km
คุณสมบัติทางไฟฟ้าตัวนำฉนวนแกนลวด
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
ประมาณ (มม.)
ปลอกหุ้มสายสเปคตัวอย่าง
มีให้*4
กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
A (30°C)*2
ความต้านทาน ตัวนำ
Ω / km (20°C)
คุณสมบัติของ ฉนวนกันความร้อน
MΩ km (20 °C)
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า
V / นาที
โครงสร้าง
PC / มม.
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
ประมาณ (มม.)
การชุบผิว*3ความหนา
(มม.)
วัสดุ*3ความหนา
(มม.)
วัสดุ*3
NA20276H2620.12ชั้นที่ตีเกลียว3.7182.215410005007/0.160.48ดีบุก0.2ครอสลิงค์ PE0.880.9PVCULAWM
20276
33.8211.9
44.1231.7
64.6301.4
85.1371.2
105.5431.2
125.6471.0
145.8521.0
166.1570.9
206.6670.9
2420.24.2233.798.37/0.200.610.251.110.9
34.3263.2
44.6312.9
65.3402.4
85.9492.1
106.4572.0
126.5631.7
147741.71.0
167.3811.5
208971.5
2220.34.7284.563.27/0.260.780.31.380.9
34.9343.9
45.3423.4
66.1552.9
86.9682.5
107.5822.4
127.8942.0 1.0
148.21062.0
168.61191.8
209.41421.8


*1 การแปลงขนาดใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น โปรดดูตารางเปรียบเทียบที่ >>คลิกที่นี่ สำหรับรายละเอียด
*2 ค่าของกระแสไฟฟ้าที่อนุญาตใช้เป็นค่าอ้างอิงเท่านั้น และไม่ได้มีการรับประกัน
* 3 วิธีดู วัสดุ
[การชุบผิว] ดีบุก... สายทองแดงอบอ่อนชุบดีบุก
[วัสดุ] PVC... โพลีไวนิลคลอไรด์; PE... วัสดุที่ใช้โพลีเอทิลีนเป็นหลัก
P: วัสดุโพลีเอสเตอร์เป็นพื้นฐาน; ฟลูออรีน... ฟลูออรีนเรซินต่างๆ *: อื่นๆ
 

ปัจจัย การลดลงใน กระแสไฟฟ้า
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน (°C)3040506070
ปัจจัย การลดลงใน กระแสไฟฟ้า1.000.890.770.630.45
ค่ากระแสไฟฟ้าที่อนุญาตระบุค่าที่คำนวณได้ของสายเคเบิล 1 สายที่วางอยู่เหนือพื้นดินในอุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 30 ° C และไม่ใช่ค่าที่รับประกัน
หากอุณหภูมิแวดล้อมใช้งานเท่ากับ 30°C หรือสูงกว่า ปัจจัยการลดลงของกระแสไฟฟ้าข้างต้นจะถูกคูณด้วยกระแสไฟฟ้าที่อนุญาต
(ตัวอย่าง) AWG26: ค่ากระแสไฟฟ้าที่อนุญาตเมื่ออุณหภูมิแวดล้อมใช้งานอยู่ที่ 40°C
ที่ 1P 2.2 x 0.89 = 1.958 (A) 
 
สาย NA20276H โพลีเอทิลีน Cross-Linked รองรับ UL: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

สาย NA20276H โพลีเอทิลีน Cross-Linked รองรับ UL: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ตารางระบุแกนสาย
หมายเลขแกนสายสีของ ฉนวนไฟฟ้าสายฝังหมายเลขแกนสายสีของ ฉนวนไฟฟ้าสายฝัง
1สีน้ำเงิน- - -11สีน้ำเงินสีน้ำตาล
2สีเหลือง- - -12สีเหลืองสีน้ำตาล
3สีเขียว- - -13สีเขียวสีน้ำตาล
4สีแดง- - -14สีแดงสีน้ำตาล
5สีม่วง- - -15สีม่วงสีน้ำตาล
6สีน้ำเงินสีขาว16สีน้ำเงินสีดำ
7สีเหลืองสีขาว17สีเหลืองสีดำ
8สีเขียวสีขาว18สีเขียวสีดำ
9สีแดงสีขาว19สีแดงสีดำ
10สีม่วงสีขาว20สีม่วงสีดำ

รหัสสินค้า
NA20276H-22-2-100
NA20276H-22-3-100
NA20276H-22-6-100
NA20276H-24-2-100
NA20276H-24-3-100
NA20276H-24-4-100
NA20276H-24-6-100
NA20276H-24-10-100
NA20276H-24-12-100
NA20276H-24-20-100
NA20276H-26-2-100
NA20276H-26-3-100
NA20276H-26-4-100
NA20276H-26-6-100
NA20276H-26-8-100
NA20276H-26-10-100
NA20276H-26-12-100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งส่วนตัดขวางของ ตัวนำ
(ตารางมิลลิเมตร)
ขนาด AWG
(AWG)
จำนวนแกน
(คอร์/แกน)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป
(มิลลิเมตร)

฿ 5,419.35

NA20276H CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 0.32224.7

฿ 9,870.97

NA20276H CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 0.32234.9

฿ 18,000.00

NA20276H CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 0.32266.1

฿ 7,741.94

NA20276H CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 0.22424.2

฿ 6,623.70

NA20276H CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 0.22434.3

฿ 8,076.71

NA20276H CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 0.22444.6

฿ 9,026.22

NA20276H CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 0.22465.3

฿ 11,570.46

NA20276H CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 0.224106.4

฿ 20,645.16

NA20276H CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 0.224126.5

฿ 26,129.03

NA20276H CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 0.224208

฿ 6,322.58

NA20276H CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 0.122623.7

฿ 4,980.59

NA20276H CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 0.122633.8

฿ 6,213.48

NA20276H CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 0.122644.1

฿ 10,064.52

NA20276H CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 0.122664.6

฿ 11,935.48

NA20276H CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 0.122685.1

฿ 8,489.21

NA20276H CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 0.1226105.5

฿ 10,998.36

NA20276H CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 0.1226125.6

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาวโดยรวม(ม.) 100 พิกัดแรงดันไฟฟ้า สำหรับวงจร กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าต่ำ โล่กำบัง ไม่มี
คุณสมบัติ ทนน้ำมัน มาตรฐาน ตัวแทน UL เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก) สีน้ำเงินกรมท่า
เปลือก (การเคลือบผิว) วัสดุ PVC วัสดุ ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน ชนิด โพลีเอทิลีน พาวเวอร์ซัพพลาย/ สัญญาณ ใช้คู่