(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
พื้นที่หน้าตัด (AWG) | 0.5 มม.2 (20) | 0.75 มม.2 (18) | 1.25 มม.2 (16) | 2 มม.2 (14) |
พิกัดกระแสไฟฟ้า (A) | 4 | 7 | 10 | 15 |
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
หางปลาแบบพินตัวเมีย หุ้มฉนวนเต็ม (รุ่นคุ้มค่า) [จัดจำหน่าย 100 ชิ้นต่อแพ็ค]
เป็นอุปกรณ์ต่อสายไฟที่ใช้งานร่วมกับหางปลาหัวเสียบตัวผู้แบบกลม มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
• รองรับสายไฟขนาด (AWG) : 20-18, 18-16 และ 16-14
• รองรับสายไฟบิดเกลียวขนาด (mm²) : 0.5-0.75, 0.5-1.5 และ 1.5-2.5
• สีของฉนวนหุ้ม : สีแดง, สีน้ำเงิน และสีใส
• วัสดุฉนวนไฟฟ้า : ไนลอน
• รองรับมาตรฐาน : UL
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้งานร่วมกับหางปลาแบบเสียบตัวผู้แบบกลม
1 แพ็ค | แพ็ค 100 ชิ้น |
ตารางขนาดภายนอกและสายไฟที่ใช้งานได้
รหัสรุ่น | สี | วัสดุฉนวน | ขนาดภายนอก (หน่วย: มม.) | ช่วงสายไฟที่ใช้งานได้ | เครื่องมือที่รองรับการใช้งาน | ||||||
A | B | C | D | E | F | สายตีเกลียว (มม.2) | AWG | ||||
MTRBR-2005-F | โปร่งใส | ไนล่อน | 2.05 | 24.8 | 10.0 | 11.0 | 3.8 | 1.6 | 0.5-0.75 | 20-18 | MTR-TOOL-BR |
MTRBR-4009-F | สีแดง | ไนล่อน | 3.9 | 25.2 | 7.0 | 11.0 | 4.0 | 1.7 | 0.5-1.5 | 20-16 | |
MTRBR-4020-F | สีน้ำเงิน | ไนล่อน | 3.9 | 25.2 | 7.0 | 11.0 | 4.5 | 2.3 | 1.5-2.5 | 16-14 |
รหัสสินค้า |
---|
MTRBR-2005-F |
MTRBR-4009-F |
MTRBR-4009-FC |
MTRBR-4020-F |
MTRBR-4020-FC |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | รูปทรง | Series | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (φ) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | สอดคล้องขนาด ขดลวด (AWG) | การเคลือบผิว ฉนวนกันความร้อน (สี) | มาตรฐาน ตัวแทน | หมายเลขพร้อมแพ็คสินค้า (ชิ้น) | การ จำแนก ชนิดมีขั้ว | ปริมาณบรรจุภัณฑ์กล่อง (ชิ้น) | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 687.85 | TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | คอนเนคเตอร์ ชนิดแทรก | ประเภทการแทรก | หางปลา หัวเสียบ ก้านไม้ขีด | - | 2.05 | 24.8 | 20-18 | ใส | - | 100 | รุ่น F | - | โปรดดูรายละเอียดในแคตตาล็อก เช่น รูปทรงและรุ่นของขั้วต่อ | ||
฿ 349.16 | TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | คอนเนคเตอร์ ชนิดแทรก | ประเภทการแทรก | หางปลา หัวเสียบ ก้านไม้ขีด | - | 3.9 | 25.2 | 20-16 | สีแดง | - | 100 | รุ่น F | - | โปรดดูรายละเอียดในแคตตาล็อก เช่น รูปทรงและรุ่นของขั้วต่อ | |
฿ 1,378.56 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | - | - | - | 1.7 | 4 | 25.2 | - | สีแดง | UL | - | - | 100 | - | |
฿ 358.06 | TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | คอนเนคเตอร์ ชนิดแทรก | ประเภทการแทรก | หางปลา หัวเสียบ ก้านไม้ขีด | - | 3.9 | 25.2 | 16-14 | สีน้ำเงิน | - | 100 | รุ่น F | - | โปรดดูรายละเอียดในแคตตาล็อก เช่น รูปทรงและรุ่นของขั้วต่อ | |
฿ 1,393.96 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | - | - | - | 2.3 | 5 | 25.2 | - | - | UL | - | - | 100 | - |
กำลังโหลด …
วัสดุ ฉนวนกันความร้อน | ไนล่อน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง