1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปลั๊กตัวผู้สำหรับหางปลาหัวก้านไม้ขีดทั่วไป (คุ้มค่า)【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย
  • สำหรับสัญญาณ
  • ยิงกาว
  • ดีบุก
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 358.06/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● ซีรีส์ MTR! ขั้วต่อพินราคาประหยัดและคุณภาพสูง สำหรับ FA


พื้นที่หน้าตัด
(AWG)
0.5 มม.2
(20)
0.75 มม.2
(18)
1.25 มม.2
(16)
2 มม.2
(14)
พิกัดกระแสไฟฟ้า (A)471015



· ทำการย้ำด้วยเครื่องมือสำหรับย้ำโดยเฉพาะ
· มีจำหน่าย 1 แพ็ค (100 ชิ้น)

รายละเอียดสินค้า

หางปลาแบบเสียบตัวผู้ แบบกลมหุ้มฉนวนเต็ม (รุ่นคุ้มค่า) [จัดจำหน่าย 100 ชิ้นต่อแพ็ค]
เป็นอุปกรณ์ต่อสายไฟที่ใช้งานร่วมกับหางปลาหัวเสียบตัวเมียแบบกลม มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
• รองรับสายไฟขนาด (AWG) : 20-18, 18-16 และ 16-14
• รองรับสายไฟบิดเกลียวขนาด (mm²) : 0.5-0.75, 0.5-1.5 และ 1.5-2.5
• สีของฉนวนหุ้ม : สีแดง, สีน้ำเงิน และสีใส
• วัสดุฉนวนไฟฟ้า : ไนลอน
• รองรับมาตรฐาน : UL
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้งานร่วมกับหางปลาแบบเสียบตัวผู้แบบกลม

สเปค

ปลั๊กตัวผู้ขั้วต่อพินทั่วไป (สินค้าราคาคุ้มค่า): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

1 แพ็คแพ็ค 100 ชิ้น

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

ปลั๊กตัวผู้ขั้วต่อพินทั่วไป (สินค้าราคาคุ้มค่า): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ตารางขนาดภายนอกและสายไฟที่ใช้งานได้

รหัสรุ่นสีวัสดุฉนวนขนาดภายนอก (หน่วย: มม.)ช่วงสายไฟที่ใช้งานได้เครื่องมือที่รองรับการใช้งาน
ABCDEFสายตีเกลียว (มม.2)AWG
MTRBR-2005-Mโปร่งใสไนล่อน2.0 27.0 12.011.0 3.81.60.5-0.7520-18MTR-TOOL-BR
MTRBR-4009-Mสีแดงไนล่อน4.0 26.8 10.5 10.5 4.0 1.7 0.5-1.520-16
MTRBR-4020-Mสีน้ำเงินไนล่อน4.0 27.0 10.5 11.0 4.5 2.3 1.5-2.516-14

รหัสสินค้า
MTRBR-2005-M
MTRBR-4009-M
MTRBR-4009-MC
MTRBR-4020-M
MTRBR-4020-MC
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด รูปทรง Series เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
(φ)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
สอดคล้องขนาด ขดลวด
(AWG)
การเคลือบผิว ฉนวนกันความร้อน (สี) มาตรฐาน ตัวแทน หมายเลขพร้อมแพ็คสินค้า
(ชิ้น)
การ จำแนก ชนิดมีขั้ว ปริมาณบรรจุภัณฑ์กล่อง
(ชิ้น)
หมายเหตุ

฿ 694.90

TERMINAL 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน คอนเนคเตอร์ ชนิดแทรกประเภทการแทรกหางปลา หัวเสียบ ก้านไม้ขีด-22720-18ใส-100รุ่น M-โปรดดูรายละเอียดในแคตตาล็อก เช่น รูปทรงและรุ่นของขั้วต่อ

฿ 358.06

TERMINAL 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน คอนเนคเตอร์ ชนิดแทรกประเภทการแทรกหางปลา หัวเสียบ ก้านไม้ขีด-426.820-16สีแดง-100รุ่น M-โปรดดูรายละเอียดในแคตตาล็อก เช่น รูปทรงและรุ่นของขั้วต่อ

฿ 1,352.14

CRIMPING TERMINAL 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 6 วัน ---1.7427-สีแดงUL--100-

฿ 358.06

TERMINAL 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน คอนเนคเตอร์ ชนิดแทรกประเภทการแทรกหางปลา หัวเสียบ ก้านไม้ขีด-42716-14สีน้ำเงิน-100รุ่น M-โปรดดูรายละเอียดในแคตตาล็อก เช่น รูปทรงและรุ่นของขั้วต่อ

฿ 1,417.64

CRIMPING TERMINAL 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 6 วัน ---2.34.527--UL--100-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ฉนวนกันความร้อน ไนล่อน