1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...

ขั้วต่อคอนเนคเตอร์ปลั๊กตัวเมีย ซีรีส์ 187 (สินค้าราคาคุ้มค่า) (ฟิตติ้งหุ้มฉนวน)【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย
  • สำหรับสัญญาณ
  • ยิงกาว
  • ดีบุก
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 344.52/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● เป็นหางปลาแบบคุณภาพสูงและราคาประหยัดสำหรับการใช้งาน FA


· ทำการย้ำด้วยเครื่องมือสำหรับย้ำโดยเฉพาะ
· มีจำหน่าย 1 แพ็ค (100 ชิ้น)

รายละเอียดสินค้า

หางปลาแบบเสียบตัวเมียแบบแบนซี่รี่ย์ 187 (หุ้มฉนวนเต็ม) (สินค้าคุ้มค่า) [จัดจำหน่าย 100 ชิ้นต่อแพ็ค]
เป็นอุปกรณ์ต่อสายไฟที่ใช้งานร่วมกับหางปลาหัวเสียบตัวผู้ แบบหุ้มฉนวน มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
• รองรับสายไฟขนาด (AWG) : 20-16 และ 16-14
• รองรับสายไฟขนาด (mm²) : 0.15-1.5 และ 1.5-2.5
• สีของฉนวนหุ้ม : สีแดง และสีน้ำเงิน
• วัสดุฉนวนไฟฟ้า : โพลิไวนิลคลอไรด์ (PVC)
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้งานร่วมกับหางปลาหัวเสียบตัวผู้ แบบหุ้มฉนวน

สเปค

ขั้วต่อคอนเนคเตอร์ปลั๊กตัวเมีย ซีรีส์ 187 (สินค้าราคาคุ้มค่า) (ฟิตติ้งหุ้มฉนวน): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

1 แพ็คแพ็ค 100 ชิ้น

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขั้วต่อคอนเนคเตอร์ปลั๊กตัวเมีย ซีรีส์ 187 (สินค้าราคาคุ้มค่า) (ฟิตติ้งหุ้มฉนวน): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ตารางขนาดภายนอกและรายละเอียดจำเพาะ

รหัสรุ่นสี วัสดุฉนวนขนาดภายนอก (หน่วย: มม.)ช่วงสายไฟที่ใช้งานได้เครื่องมือที่รองรับการใช้งาน
BbLDEtt1ความหนาของแท็บด้านข้างที่คู่กันความกว้างของแท็บด้านข้างที่คู่กันสายตีเกลียว (มม.2)AWG
MTR-480509-FAสีแดงPVC57.820410.50.40.80.54.80.5-1.520-163GOU-D
MTR-480809-FA0.8
MTR-480520-FAสีน้ำเงิน4.50.51.5-2.516-144GOU-D
MTR-480820-FA0.8

รหัสสินค้า
MTR-480509-FA
MTR-480520-FA
MTR-480809-FA
MTR-480820-FA
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสอดคล้องขนาด ขดลวด
(AWG)
การเคลือบผิว ฉนวนกันความร้อน (สี) แท็บ
(มิลลิเมตร)
การ จำแนก ชนิดมีขั้ว

฿ 344.52

TERMINAL 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 20-16สีแดง0.5รุ่น M

฿ 407.61

TERMINAL 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 3 วัน 16-14สีน้ำเงิน0.5รุ่น M

฿ 362.32

TERMINAL 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 20-16สีแดง0.8รุ่น F

฿ 407.61

TERMINAL 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 16-14สีน้ำเงิน0.8รุ่น F

กำลังโหลด …

  1. 1

เทอร์มินอลเชื่อมต่อชนิดปลั๊กเสียบ

\n
\n

คุณสมบัติ

\n
● เทอร์มินอลชนิดปลั๊กเสียบ เป็นชิ้นส่วนในการเชื่อมต่อสายไฟด้วยความสะดวกสำหรับการใช้งานหลากหลายรูปแบบ เช่น เครื่องหยอดเหรียญหน้าร้านค้า เครื่องมือวัด และอุปกรณ์ FA
● โครงสร้างปลั๊กเสียบที่เชื่อมต่อ/ตัดการเชื่อมต่อได้ง่ายตามต้องการ
● ใช้เครื่องมือชนิดเดียวกันสำหรับการเดินสายและย้ำหางปลา ช่วยลดจำนวนเครื่องมือที่จำเป็นและช่วยให้งานซ่อมบำรุงง่ายขึ้น
\n

รายละเอียดจำเพาะทั่วไป

\n

ลักษณะ

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
รายการ เนื้อหา
พิกัดแรงดันไฟฟ้า 300 VAC หรือน้อยกว่า
พิกัดกระแสไฟฟ้า (A หรือน้อยกว่า) ชนิดของคอนเนคเตอร์ ขนาดสายไฟ (มม.2)
0.75 1.25 2.0
110 Series 8 12 (10)*
ซีรีส์ 187 10 15 (10) 20 (15)
250 Series 10 15 (10) 20 (15)
พินเทอร์มินอล 12 15 20
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน ไวนิลคลอไรด์ -40°C to +75°C
ไนล่อน -40°C to +105°C
\n

แรงดันไฟฟ้าที่รองรับได้

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
รายการ วัสดุ การขัดเงา
คอนเนคเตอร์ ทองเหลือง ชุบผิวดีบุก
ปลอก ท่อทองแดงบริสุทธิ์ ชุบผิวดีบุก
ฉนวนไฟฟ้า ไวนิลคลอไรด์ UL94V-0
ไนล่อน UL94V-2
\n
\n
\n

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด คอนเนคเตอร์ ชนิดแทรก รูปทรง ประเภทการแทรก Series 187
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 5 ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) 20 วัสดุ ฉนวนกันความร้อน ไวนิล
หมายเลขพร้อมแพ็คสินค้า(ชิ้น) 100 วัสดุ PVC หมายเหตุ โปรดดูรายละเอียดในแคตตาล็อก เช่น รูปทรงและรุ่นของขั้วต่อ