1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...

หางปลาพร้อมแหวนย้ำรุ่นเชื่อมหุ้มฉนวน (สินค้าราคาคุ้มค่า)【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย
  • สำหรับสัญญาณ
  • ยิงกาว
  • ดีบุก
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 283.74/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● ซีรีส์ MTR! ราคาประหยัด / แหวนย้ำหุ้มฉนวน FA คุณภาพสูง

· ทำการย้ำด้วยเครื่องมือสำหรับย้ำโดยเฉพาะ
· มีจำหน่าย 1 แพ็ค (100 ชิ้น)

รายละเอียดสินค้า

แหวน หางปลา ฉนวนกันความร้อน คุณภาพสูงราคาประหยัดสำหรับ จักรกลอัตโนมัติในโรงงาน แหวน ย้ำ หางปลา แบบ แบบมีฉนวน ฉนวน

สเปค

หางปลาพร้อมแหวนย้ำรุ่นเชื่อมหุ้มฉนวน (สินค้าราคาคุ้มค่า): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
 
1 แพ็คแพ็ค 100 ชิ้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

หางปลาพร้อมแหวนย้ำรุ่นเชื่อมหุ้มฉนวน (สินค้าราคาคุ้มค่า): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ตารางขนาดภายนอกและสายไฟที่ใช้งานได้
รุ่นสีวัสดุฉนวนช่วงอุณหภูมิขณะใช้งานขนาดภายนอก (หน่วย: มม.)ช่วงสายไฟที่ใช้งานได้เครื่องมือที่รองรับการใช้งาน
dDELCtt1สายตีเกลียว (มม.2)ขนาด AWG
MTRNB-1.25สีแดงPVC-40°C

+75°C
4.35.815.025.54.90.750.800.5-1.520-163GOU-D
MTRNB-2สีน้ำเงิน4.56.215.025.55.70.800.801.5-2.516-144GOU-D
MTRNB-5.5สีเหลือง6.58.115.027.07.11.000.804-612-10NH-13
รหัสสินค้า
MTRNB-1.25
MTRNB-2
MTRNB-5.5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
สอดคล้องขนาด ขดลวด
(AWG)
การเคลือบผิว ฉนวนกันความร้อน (สี) การ จำแนก ชนิดมีขั้ว

฿ 283.74

TERMINAL 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 4.325.520-16สีแดงรุ่น M

฿ 311.43

TERMINAL 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 4.525.516-14สีน้ำเงินรุ่น F

฿ 503.23

TERMINAL 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 3 วัน 6.52712-10สีเหลืองรุ่น M

กำลังโหลด …

  1. 1
\n

คุณสมบัติ

● หางปลาเป็นส่วนประกอบในการเชื่อมต่อสายไฟที่ถูกใช้ในการใช้งานที่หลากหลาย เช่น วิศวกรรมไฟฟ้า รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน อุปกรณ์วัดค่า อุปกรณ์ควบคุม FA ฯลฯ
● มีตัวเลือก 2 ชนิด: หางปลาเปลือยแบบธรรมดาที่ไม่มีปลอกฉนวน และหางปลาชนิดมีปลอกฉนวน
● นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง JIS, UL และ CSA ช่วยให้ใช้งานได้อย่างอุ่นใจ
\n
\n

กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
ขนาดของสายไฟที่ใช้ เทอร์มินอล
ขนาดเบอร์
ค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้หรือต่ำกว่า (ที่ 30 °C)
สายเดี่ยว สายตีเกลียว AWG พร้อมสายฉนวนยางไวนิล สายไฟ
สายเดี่ยว สายตีเกลียว
0.08 28 0.08
0.3 26, 24 0.3
0.8 0.3, 0.5 22, 20 0.5
1.0, 1.2 0.75, 0.9, 1.25 18, 16 1.25 16 A, 19 A 16 A, 17 A, 19 A 7 A (0.75 มม.), 12 A
1.6 2 14 2 27 A 27 A 17 A
2.0 3.5 12 3.5 35 A 37 A 23 A
2.6 5.5 10 5.5 48 A 48 A 35 A
3.2 8 8 8 62 A 62 A
\n
\n
\n

แรงดันไฟฟ้าที่รองรับได้

หางปลาแบบเปลือย: 600 VAC หรือน้อยกว่า
หางปลาแบบหุ้มฉนวน: 300 VAC หรือน้อยกว่า
\n
\n

วัสดุ

ส่วนประกอบของตัวนำ: ทองแดงบริสุทธิ์ (ชุบดีบุก)
ส่วนประกอบของฉนวน: อ้างที่หน้าผลิตภัณฑ์
\n
\n

ขนาดสายที่รองรับการใช้งาน

อ้างอิงข้อมูลที่หน้าผลิตภัณฑ์
\n
\n

วิธีการย้ำ

วิธีย้ำหางปลา
\n
\n

แผนภาพ A

แผนภาพ A\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
ขนาดขั้วต่อ
(หมายเหตุ 3)
ขนาดของสายไฟที่ใช้ ขนาดการปอกเปลือกหุ้มสายไฟ (มม.)
สายตีเกลียว (มม.2) สายเดี่ยว
(เส้นผ่านศูนย์กลาง มม.)
ความจุในการเชื่อมสาย
(หมายเหตุ 1)
L
(หมายเหตุ 2)
L1 L2
0.08 0.08 B + L1 + L2 0.5 to 2 0 to 1
1.25 0.3, 0.5, 0.75,
0.9, 1.25
0.75 to 1.44 0.25 to 1.65 B + L1 + L2 0.5 to 2 0 to 1
2 1.25, 2.0 1.14 to 1.82 1.04 to 2.63 B + L1 + L2 0.5 to 2 0 to 1
5.5 3.5, 5.5 1.82 to 2.89 2.63 to 6.64 B + L1 + L2 0.5 to 2 0 to 1
8 8 2.89 to 3.65 6.64 to 10.52 B + L1 + L2 1 to 2 0 to 2
(หมายเหตุ 1) เมื่อใส่สายไฟตั้งแต่ 2 สายขึ้นไปในขั้วต่อสำหรับการย้ำ กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายทั้งหมดในพื้นที่หน้าตัดอยู่ในช่วงความจุของสายรวมกันที่รับได้ และใกล้เคียงกับค่ากำหนดของขั้วต่อ
(หมายเหตุ 2) วิธีการคำนวณขนาด L ใช้สำหรับค้นหาขนาดของการปอกสายไฟ และไม่ได้ใช้เพื่อระบุรูปทรงหรือขนาดหลังจากการย้ำหัวสาย
(หมายเหตุ 3) สำหรับสายไฟที่ใช้งานได้ที่ 0.3 ให้ใช้ พื้นที่หน้าตัดนำไฟฟ้าใกล้กับขนาดเทอร์มินอล นอกจากนี้ให้พับแกนสายกลับเมื่อทำการย้ำหัวสายชนิดบาง เช่น AWG28
นอกจากนี้ ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าขนาดการปอกสายเป็นไปตามข้อกำหนดของเทอร์มินอลขนาด 1.25
\n
\n

แนวทางการย้ำหัวสายไฟ

\n
\n
\n
\n

การเลือกคีมย้ำหัวสายไฟ

\n
\n
\n
\n

ตรวจสอบด้วยสายตาหลังการย้ำหัวสาย

\n
\n
\n

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด หางปลา มี ฉนวนกันความร้อน รูปทรง แขนเสื้อ วัสดุ ฉนวนกันความร้อน ไวนิล
หมายเลขพร้อมแพ็คสินค้า(ชิ้น) 100 ปลาย (ลิ้น) รูปทรง การจับคู่ วัสดุ PVC
หมายเหตุ โปรดดูรายละเอียดในแคตตาล็อก เช่น รูปทรงและรุ่นของขั้วต่อ