(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ซ็อกเก็ตที่มีหน้าสัมผัสตัวผู้ในตัวสำหรับติดตั้งในแนวตั้ง
รหัสรุ่น | จำนวนแกน | a |
MSTBV2.5-2-GF-5.08 | 2 | 5.08 |
MSTBV2.5-3-GF-5.08 | 3 | 10.16 |
MSTBV2.5-4-GF-5.08 | 4 | 15.24 |
MSTBV2.5-5-GF-5.08AU | 5 | 20.32 |
MSTBV2.5-6-GF-5.08 | 6 | 25.40 |
MSTBV2.5-7-GF-5.08 | 7 | 30.48 |
MSTBV2.5-8-GF-5.08 | 8 | 35.56 |
MSTBV2.5-9-GF-5.08 | 9 | 40.64 |
ค่ามาตรฐานและค่าพิกัด
สเปค | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | พิกัดกระแสไฟฟ้า |
IEC/VDE | 250 V | 12 A |
UL | 300 V | 10 A |
CSA | 300 V | 10 A |
รหัสสินค้า |
---|
MSTBV2.5-3-GF-5.08 |
MSTBV2.5-5-GF-5.08AU |
MSTBV2.5-7-GF-5.08 |
MSTBV2.5-9-GF-5.08 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนพิน |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 147.89 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 3 | |
฿ 197.03 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5 | |
฿ 212.48 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 7 | |
฿ 245.36 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 9 |
กำลังโหลด …
รายละเอียดจำเพาะทั่วไปของคอนเนคเตอร์เรซินสำหรับ DeviceNet
พิกัด
\nรายการ | \nมาตรฐาน VDE | \nมาตรฐาน UL | \nมาตรฐาน CSA | \n
---|---|---|---|
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | \n250 V AC | \n300 V AC | \n300 V AC | \n
พิกัดกระแสไฟฟ้า | \n12 A | \n10 A | \n10 A | \n
สายไฟที่รองรับการใช้งาน | \nAWG24 to 12 0.2 ถึง 2.5 มม.2 | \n AWG30 to 12 | \nAWG28 to 12 | \n
วัสดุ
รายละเอียดจำเพาะวัสดุ | \nด้านปลั๊ก | \nด้านซ็อกเก็ต | \n
---|---|---|
ชิ้นส่วนโลหะ | \n\n | \n |
ชิ้นส่วนโลหะส่วนที่มีเคลื่อนที่ | \nทองแดงอัลลอยที่มีฟอสเฟอร์บรอนซ์เป็นองค์ประกอบหลัก | \nทองแดงอัลลอยที่มีฟอสเฟอร์บรอนซ์เป็นองค์ประกอบหลัก | \n
กระบวนการเตรียมผิว | \n* ชุบดีบุก | \n* ชุบดีบุก | \n
วัสดุฉนวน | \n\n | \n |
วัสดุฉนวน | \nโพลีเอไมด์เรซิ่น | \nเรซิ่น PBTP | \n
สี | \nสีเขียว | \nสีเขียว | \n
คุณภาพของวัสดุฉนวน | \nOK | \n|
การแสดงอุณหภูมิ (UL746B) | \n125°C | \n140°C | \n
อุณหภูมิระหว่างการใช้งาน (IEC216-1) | \n\n | \n |
อุณหภูมิสูง | \n100°C | \n120°C | \n
อุณหภูมิต่ำ | \n-40°C | \n-40°C | \n
ลักษณะการติดตาม (IEC 112/DIN VDE0303-1) | \n CTI600 | \nCTI225 | \n
ลักษณะการเผาไหม้ | \n\n | \n |
UL94 | \nV2 | \nV0 | \n
IEC707 | \nFH2-20 | \n\n |
รายละเอียดจำเพาะสำหรับคอนเนคเตอร์ชนิดมีคันล็อค
● เทียบกับคอนเนคเตอร์ไนล่อนขนาดกะทัดรัดรุ่นก่อน คอนเนคเตอร์ไนล่อนขนาดเล็กรุ่นใหม่ของซีรีส์ ML-4500 ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือเฉพาะสเปค
พิกัด | \n300 V DC - 10 A | \n
---|---|
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | \n2,000 VAC (1 นาที) | \n
ความเป็นฉนวนไฟฟ้า | \n500 V DC, 100 MΩ ขึ้นไป | \n
ความต้านทานหน้าสัมผัส (ค่าเริ่มต้น) | \n20 mΩ หรือต่ำกว่า | \n
มาตรฐานที่ได้การรับรอง | \nมาตรฐาน UL (สำหรับการเดินสายไฟหน้างาน), มาตรฐาน C-UL, มาตรฐาน TÜV (IEC61984) | \n
จำนวนขั้ว (P) | \n2, 3, 4 | \n
วัสดุฉนวนหลัก | \nตัวสินค้า: ไนล่อน 66 (UL94V-0), ปุ่ม: ไนล่อน 66 (UL94V-0) | \n
มาตรฐานสายไฟที่รองรับการใช้งาน | \nสายแกนเดี่ยว: ⌀1.2 มม. (AWG16), สายตีเกลียว: ⌀1.25 มม. (2 AWG16) | \n
ช่วงสายไฟที่ใช้ได้ | \nสายแกนเดี่ยว: ⌀0.4 มม. ถึง ⌀1.6 มม. (AWG26 - AWG14) | \n
สายตีเกลียว: 0.2 มม.2 ถึง 2.0 มม. (2 AWG24 - AWG14) | \n|
ความยาวการปอกสายไฟมาตรฐาน | \n10 mm | \n
เครื่องมือที่แนะนำให้ใช้งาน | \nไขควงหัวแบน *สำหรับชนิดปุ่มกด สามารถใช้เครื่องมือใดก็ได้ | \n
ตัวย่อของซีรีส์คอนเนคเตอร์ | ตัวอักษร | การใช้งาน | สายไฟไปยังบอร์ด | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) | 10 / 12 |
---|---|---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | 250 / 300 | วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | ตะกั่วบัดกรี | ทิศทางการเชื่อมต่อ | แบบมุม |
ฟังก์ชั่นการป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | ไม่มี | มาตรฐานที่แสดง | UL / CSA | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต 2 AC(V) | IEC / VDE 250V UL / CSA 300V |
กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ 2(A) | IEC / VDE 12A UL / CSA 10A | วิธีการถอดออก | อื่น ๆ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง