1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คีมย้ำหางปลา, คีมย้ำคอนเนคเตอร์ 5559/5557 ด้วยมือโดยเฉพาะ

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 20,341.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● ผู้ผลิต: Molex


· ทำการย้ำด้วยเครื่องมือสำหรับย้ำโดยเฉพาะ
· ทางเราไม่มีบริการสอบเทียบ
· คีมย้ำหัวสายไฟแตกต่างกันตามขนาดสายไฟที่ใช้งานได้

รายละเอียดสินค้า

คีมย้ำหัวแบบรวมที่มีความน่าเชื่อถือสูง

สเปค

คีมย้ำสายไฟแท้ชนิดแมนนวล สำหรับคอนเนคเตอร์ 5559/5557: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสรุ่นสินค้าชนิดของคอนเนคเตอร์หมายเลข หน้าสัมผัส รองรับการใช้งานสายไฟที่ใช้ร่วมกันได้น้ำหนัก
(ก.)
ขนาด AWGพื้นที่หน้าตัดตัวนำ มม.2ฉนวน OD มม.
57026-50005559/5557 ตัวเชื่อมต่อ5556TLS24 to 180.2 to 0.81.5 to 2.2471
5558TLS
57022-53005556PBT3LS161.33.1 MAX371
5558PBT3LS

รหัสสินค้า
57022-5300
57026-5000
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด ขดลวด ใช้บังคับ
(AWG)
การหุ้มฉนวนเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มิลลิเมตร)

฿ 22,446.24

CRIMP 1 ชิ้น 3 วัน 163.1

฿ 20,341.20

CRIMP 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 24 to 181.5 to 2.2

กำลังโหลด …

  1. 1

5559/5557 ( ระยะพิทช์ 4.2 มม.)

\n
\n

คุณสมบัติ

\n
● คอนเนคเตอร์ไนล่อนขนาดกะทัดรัดที่มีความหนาแน่นสูง ระยะพิทช์ 4.2 มม. และใช้งานอย่างแพร่หลายในอุปกรณ์หลากหลายรูปแบบ เช่น อุปกรณ์ FA
● กลไกล็อคจะทำงานหลังจากการเชื่อมต่อ ทำให้ได้โครงสร้างที่ช่วยป้องกันไม่ให้ขาดการเชื่อมต่อเนื่องจากแรงสะเทือน
● มีคุณภาพและเสถียรภาพในการใช้งานดีเนื่องจากคอนเนคเตอร์ระยะพิทช์ 4.2 มม. ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน UL /CSA
UL No. E29179
CSA No. LR19980
\n
\n
\n

รายละเอียดจำเพาะร่วม

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
รายการ รายละเอียด
พิกัดแรงดันไฟฟ้า 600 VAC / VDC (สูงสุด)
พิกัดกระแสไฟฟ้า 9 A
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า 1,500 V AC (1 นาที)
ความต้านทานของฉนวน 1,000 MΩ หรือมากกว่า
ความต้านทานหน้าสัมผัส หลังจากการทดสอบด้านสิ่งแวดล้อม 10 mΩ หรือต่ำกว่า
ช่วงสายไฟที่ใช้งานได้ AWG24 ถึง 16 (0.2 ถึง 1.2 มม. 2 )
ฉนวนภายนอกสายไฟที่รองรับการใช้งาน 1.3 to 3.1 mm
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน -40 to 105°C
ความหนาของพาแนลที่ใช้ได้ 0.8 to 2.0 mm
\n

วัสดุ

\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
รายการ วัสดุ
ตัวเสื้อ 5559- * * P-50PS ไนล่อน 66 (UL94V-2)
5557- * * R-50PS
5559- * * P-210-50PS ไนล่อน 66 (UL94V-0)
5557- * * R-210-50PS
สีตัวเรือน Common สีขาว
หน้าสัมผัสแบบย้ำ 5558TLS. ทองเหลือง / ชุบดีบุก
5556TLS
5558PBT3LS ฟอสเฟอร์บรอนซ์ / ชุบผิวดีบุก
5556PBT3LS
\n

เกี่ยวกับการเชื่อมต่อ

\n

ข้อมูลพื้นฐาน

บังคับประเภท 5559/5557 ตัวเชื่อมต่อ หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ เครื่องมือย้ำ