(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· ฝาปิดกันฝุ่น ที่ผลิตโดย Nanaboshi แบบใช้ไฟฟ้า mfg ป้องกันฝุ่นและ สิ่งแปลกปลอม/สิ่งปนเปื้อน เข้าสู่ส่วนผสมพันธุ์เมื่อไม่ได้เชื่อมต่อ ป้องกัน หน้าสัมผัส โดยบังเอิญกับชิ้นส่วนที่มีกระแสไฟฟ้าเมื่อไม่ได้เชื่อมต่อ มีสองประเภท: หนึ่งอันสำหรับ ปลั๊ก แบบตรง และอีกอันสำหรับทั้งอะแดปเตอร์ อินไลน์ และเต้ารับแบบยึดกับแผง [การใช้งาน]เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการป้องกัน สิ่งแปลกปลอม/สิ่งปนเปื้อน และปกป้องชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ
รุ่น | ปลอก ขนาด | สัญลักษณ์ รูปทรง | น้ำหนัก (กรัม) |
NJC | 16 | PCA แบบตรง | 17 |
20 | 19 | ||
24 | 21 | ||
28 | 12 | ||
16 | RCA รีเลย์ การติดตั้งแผง | 10 | |
20 | 11 | ||
24 | 13 | ||
28 | 9 |
รหัสสินค้า |
---|
NJC-16-PCA |
NJC-16-RCA |
NJC-20-PCA |
NJC-20-RCA |
NJC-24-PCA |
NJC-24-RCA |
NJC-28-PCA |
NJC-28-RCA |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การปรับขนาดของปลอกหุ้ม (ขนาดของปลอกหุ้ม) | ชนิด |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 225.29 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 16 | สำหรับ แบบตรง | |
฿ 155.23 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 | สำหรับติดตั้งบนแผง | ||
฿ 248.13 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 20 | สำหรับ แบบตรง | |
฿ 169.55 | CONNECTOR | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 20 | สำหรับติดตั้งบนแผง | |
฿ 265.94 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 24 | สำหรับ แบบตรง | |
฿ 219.48 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 24 | สำหรับติดตั้งบนแผง | |
฿ 369.29 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 28 | สำหรับ แบบตรง | |
฿ 290.71 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 28 | สำหรับติดตั้งบนแผง |
กำลังโหลด …
คอนเนคเตอร์ขนาดกลางมาตรฐาน JIS (NJC)
\nคุณสมบัติ
● ผลิตภัณฑ์ได้ผ่านการรับรองเครื่องหมาย PSE (สอดคล้องตามกฎหมายความปลอดภัยของเครื่องใช้และวัสดุไฟฟ้าของประเทศญี่ปุ่น) และสามารถใช้งานได้อย่างกว้างขวางตั้งแต่ใช้เป็นแหล่งจ่ายไฟตลอดจนใช้ส่งสัญญาณไฟฟ้าชื่อ Series ที่รองรับการใช้งานตามมาตรฐาน JIS C 5432 ของผู้ผลิตรายอื่น
\nชื่อผู้ผลิต | \nชื่อ ซีรี่ย์ | \n
---|---|
Nanaboshi Electric Mfg. Co, Ltd. | \nNJC Series | \n
Japan Aviation Electronics Industry, Ltd. | \nSRCN Series | \n
Hirose Electric co., ltd. | \nJR Series | \n
TAJIMI ELECTRONICS CO., LTD. | \nTRC01 Series | \n
Sanwa Denki Kogyo Co., Ltd. | \nSNS16 Series (3 แกน และ 5 แกน) | \n
ITT Cannon Corporation | \nJC Series | \n
DDK Ltd. | \nJM Series | \n
Misumi Inc. | \nMJC Series | \n
สเปคทั่วไป
\nวัสดุ/การขัดผิว
\nรายการ | \nวัสดุ | \nการขัดเงา | \n
---|---|---|
ปลอก / ฝาปิดกันฝุ่น | \nโลหะสังกะสีผสม | \nชุบโครเมียมซาติน (NJC) ชุบผิวโครเมี่ยม (MJC) | \n
อะลูมิเนียมผสม (ขนาดปลอกหุ้ม 28) | \n||
ฉนวนไฟฟ้า | \nเรซิ่น สังเคราะห์ | \n— | \n
หน้าสัมผัส | \nทองแดงผสมโลหะ | \nชุบเงิน (NJC) ชุบทอง (MJC) | \n
คุณลักษณะเฉพาะ
\nรายการ | \nคุณลักษณะเฉพาะ | \n|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rated Current | \nดูตารางด้านล่าง | \n|||||||||||||||||||
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | \nดูตารางด้านล่าง | \n|||||||||||||||||||
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | \nไม่มีความผิดปกติ เช่น การลัดวงจร เกิดขึ้นเมื่อใช้แรงดันไฟฟ้าที่ควบคุมเป็นเวลา 1 นาที ระหว่างตัวนำที่อยู่ติดกันทันที | \n|||||||||||||||||||
ความต้านทานของฉนวนไฟฟ้า | \n1,000 MΩ ขึ้นไป เมื่อวัดค่าระหว่างตัวนำที่อยู่ติดกันด้วยพิกัดแรงดันไฟฟ้า | \n|||||||||||||||||||
ความต้านทานหน้าสัมผัส | \nความต้านทานตัวนำมีค่า 5 mΩ หรือต่ำกว่า เมื่อมีการเชื่อมต่อหน้าสัมผัสคู่ตามความยาวที่กำหนด | \n|||||||||||||||||||
ทนต่อการสั่นสะเทือน | \nไม่พบข้อบกพร่องในการทำงานในระหว่างการทดสอบการสั่นสะเทือน JIS C 5025 ความต้านทานหน้าสัมผัส คือ 5 mΩ หรือต่ำกว่า | \n|||||||||||||||||||
คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก | \nไม่พบข้อบกพร่องในการทำงานในระหว่างการทดสอบการกระแทก JIS C 5026 ความต้านทานหน้าสัมผัส คือ 5 mΩ หรือต่ำกว่า | \n|||||||||||||||||||
การทำงานซ้ำ | \nไม่พบข้อบกพร่องในการทำงาน เมื่อมีการทดสอบลำดับการถอดและการสวม 500 ครั้ง ความต้านทานหน้าสัมผัส คือ 5 mΩ หรือต่ำกว่า | \n|||||||||||||||||||
ความต้านทานความชื้น | \nไม่พบข้อบกพร่องในการทำงาน ในระหว่างการทดสอบความชื้น JIS C 5023 ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า คือ 100 MΩ ขึ้นไป | \n|||||||||||||||||||
วัฎจักรอุณหภูมิ | \nไม่พบข้อบกพร่องในการทำงานในระหว่างการทดสอบวงจรอุณหภูมิ JIS C 5030 | \n|||||||||||||||||||
ความทนทานต่อการกัดกร่อน | \nไม่พบข้อบกพร่องในการทำงาน ในระหว่างการทดสอบสเปรย์น้ำเกลือ JIS C 5028 ความต้านทานหน้าสัมผัส คือ 5 mΩ หรือต่ำกว่า | \n|||||||||||||||||||
ช่วงอุณหภูมิในการใช้งานที่อนุญาต | \n
| \n
หมายเลขผลิตภัณฑ์ | \nปลอก ขนาด | \n จำนวนแกน | \nRated Current (A หรือต่ำกว่า) | \n พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V หรือต่ำกว่า) | \n ทนต่อแรงดันไฟฟ้า AC (V) | \n ความต้านทานของฉนวนไฟฟ้า (MΩ หรือสูงกว่า) | \n ความต้านทานหน้าสัมผัส (mΩ หรือน้อยกว่า) | \n ขนาดสายไฟ ที่รองรับการใช้งาน | \nลวดไฟฟ้าที่ใช้งานได้ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกหลังขึ้นรูปสำเร็จ (มม.) | \n |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWG | \nพื้นที่ส่วนตัวนำ mm2 | \n|||||||||
NJC | \n16 | \n3 | \n10 | \n125 | \n1,500 | \n2,000 | \n3 | \n16 | \n1.25 | \n7.0 to 8.5 | \n
5 | \n5 | \n1,000 | \n1,000 | \n5 | \n20 | \n0.5 | \n||||
NJC/MJC | \n20 | \n2,3 | \n15 | \n250 | \n1,500 | \n2,000 | \n3 | \n14 | \n2 | \n10.0 to 12.5 | \n
4,5 | \n10 | \n16 | \n1.25 | \n|||||||
7 | \n1,000 | \n|||||||||
12 | \n5 | \n1,000 | \n5 | \n20 | \n0.5 | \n|||||
24 | \n2,3 | \n20 | \n250 | \n1,500 | \n5,000 | \n3 | \n12 | \n3.5 | \n11.5 to 14.0 | \n|
4,5 | \n15 | \n14 | \n2 | \n|||||||
10 | \n10 | \n1,000 | \n2,000 | \n16 | \n1.25 | \n|||||
14, 16 | \n5 | \n1,000 | \n5 | \n20 | \n0.5 | \n|||||
28 | \n16 | \n10 | \n250 | \n1,000 | \n2,000 | \n3 | \n16 | \n1.25 | \n13.6 to 16.5 | \n|
24 | \n5 | \n1,000 | \n5 | \n20 | \n0.5 | \n
แผนผังการจัดเรียงหน้าสัมผัส
\n \n \nวิธีการทำงานของการเชื่อมต่อ
รูปทรงคอนเนคเตอร์ | ประเภททรงกลม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | M · N · O |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง