(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เมื่อต่อเข้ากับเต้ารับที่ยึดกับแผงหรือ อแดปเตอร์/ตัวแปลง อินไลน์ ฝา ฝาปิดกันฝุ่น นี้จะป้องกันไม่ให้ฝุ่นและ สิ่งแปลกปลอม/สิ่งปนเปื้อน เข้าสู่ส่วนที่ผสมพันธุ์เมื่อไม่ได้เชื่อมต่อ คอนเนคเตอร์ และป้องกัน หน้าสัมผัส โดยไม่ได้ตั้งใจโดย คอนเนคเตอร์ กับชิ้นส่วนที่มีกระแสไฟเมื่อไม่ได้เชื่อมต่อ
หมายเลขรุ่น | รองรับการใช้งาน Shell Size |
MMS25043-12D | 12S |
MMS25043-14D | 14S |
MMS25043-16D | 16S, 16 |
MMS25043-18D | 18 |
MMS25043-20D | 20 |
MMS25043-22D | 22 |
MMS25043-24D | 24 |
MMS25043-28D | 28 |
MMS25043-32D | 32,32 A |
MMS25043-36D | 36 |
วัสดุ/ผิวสำเร็จ
รายการ | วัสดุ | การขัดเงา |
ฝาครอบ | อลูมิเนียมอัลลอย | เคลือบผิวไตรวาเลนท์โครเมตสีดำ |
ปะเก็น | ยางสังเคราะห์ | — |
รีเวท | เหล็ก | ผ่านการชุบผิวนิกเกิล |
ลิงก์ส่วนปลาย | สเตนเลส | — |
โซ่เจาะ | สเตนเลส | — |
ลิงก์ส่วนปลาย | สเตนเลส | — |
รหัสสินค้า |
---|
MMS25043-12D |
MMS25043-14D |
MMS25043-16D |
MMS25043-18D |
MMS25043-20D |
MMS25043-22D |
MMS25043-24D |
MMS25043-28D |
MMS25043-32D |
MMS25043-36D |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การปรับขนาดของเชลล์ |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 140.13 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 12S | |
฿ 153.68 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 14S | |
฿ 158.32 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 16S,16 | |
฿ 167.23 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 18 | |
฿ 171.87 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | |
฿ 171.87 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 22 | |
฿ 173.49 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 24 | |
฿ 169.22 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 28 | |
฿ 194.32 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 32,32A. | |
฿ 273.68 ฿ 130.30 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 36 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง