(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ] ฮู้ดมุมกันน้ำ ฐานชนิดก้านโยกคู่ ทนทานต่อสภาพแวดล้อม ราคาประหยัดแบบดั้งเดิมของ MISUMI นี่คือฮู้ดกันน้ำสำหรับคอนเนคเตอร์ที่สามารถเสียบคอนเนคเตอร์ของแต่ละซีรีส์ได้ตามจำนวนหน้าสัมผัส ใช้งานกับสินค้าจากผู้ผลิตคอนเนคเตอร์รายใหญ่ได้อย่างสมบูรณ์ สามารถเสียบและถอดจากคอนเนคเตอร์ที่เข้าคู่กันโดยใช้ก้านโยก 2 ก้านที่ด้านพาเนล ดังนั้นจึงเสถียรเมื่อเชื่อมต่อหลังติดตั้ง
รหัสรุ่นสินค้า | ฮู้ด ชนิด |
M2FL-10-10BT | ประเภท E |
M2FL-10-10BK | |
M2FL-16-16BT | |
M2FL-16-16BK | |
M2FL-24-24BT | |
M2FL-24-24BK | |
M2FL-32-32BK-M32 | |
M2FL-32-32BK-M40 |
ตารางการใช้งานร่วมกัน
รหัสรุ่นสินค้า | ฮูดที่รองรับการใช้งาน ชนิด | จำนวนแกนคอนเนคเตอร์ที่รองรับการใช้งาน | |||||
ประเภท E | ชนิด EE | ชนิด A | ชนิด Q | แบบ D | ชนิด DD | ||
M2FL-10-10BT | ประเภท E | 10 | 18 | — | — | — | 42 |
M2FL-10-10BK | 10 | 18 | — | — | — | 42 | |
M2FL-16-16BT | 16 | 32 | — | — | 40 | 72 | |
M2FL-16-16BK | 16 | 32 | — | — | 40 | 72 | |
M2FL-24-24BT | 24 | 46 | — | — | 64 | 108 | |
M2FL-24-24BK | 24 | 46 | — | — | 64 | 108 | |
M2FL-32-32BK-M32 | 32 | — | — | — | 80 | — | |
M2FL-32-32BK-M40 | 32 | — | — | — | 80 | — |
รหัสสินค้า |
---|
M2FL-10-10BK |
M2FL-10-10BT |
M2FL-16-16BK |
M2FL-16-16BT |
M2FL-24-24BK |
M2FL-24-24BT |
M2FL-32-32BK-M32 |
M2FL-32-32BK-M40 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 730.84 | WATERPROOFING CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | |
฿ 414.97 ฿ 229.77 | WATERPROOFING CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | |
฿ 758.71 | WATERPROOFING CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | |
฿ 442.84 ฿ 232.89 | WATERPROOFING CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ||
฿ 792.77 | WATERPROOFING CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | |
฿ 461.42 ฿ 251.43 | WATERPROOFING CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ||
฿ 1,817.81 | WATERPROOFING CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | |
฿ 1,913.81 | WATERPROOFING CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | ทรงสี่เหลี่ยม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | G·H·I | G H ··ฉัน | งานรับน้ำหนักมาก |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง