1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทอร์มินอลบล็อกพร้อมคอนเนคเตอร์ PLC (รองรับKeyence KV Series )

CONNECTOR TERMINAL

เทอร์มินอลบล็อกพร้อมคอนเนคเตอร์ PLC (รองรับKeyence KV Series )
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE
  • การเชื่อมต่อสายไฟ ใน แผ่นกระดาน
  • ประหยัดพื้นที่
  • PLC
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,196.13/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● รองรับ Keyence PLC ตัวเครื่อง CPU/ หน่วยประมวลผล 40 แกน
● การออกแบบที่ประหยัดพื้นที่ด้วยความกว้าง 110 มม.
● สำหรับการป้อนข้อมูล PLC มีรองรับการใช้งานเอาต์พุต 16 จุด และรีเลย์ 4 จุด
● จอแสดงผล LED สำหรับใช้งานร่วมกับเทอร์มินอลบล็อค (แหล่งจ่ายไฟ, สัญญาณ, รีเลย์)
● วงจรป้องกันรองรับการใช้งานผ่านรีเลย์ออนบอร์ด
● ติดตั้งได้ทั้งแบบยึดกับรางปีกนก DIN Rail และแบบใช้สกรูยึด


· โปรดตรวจสอบรายละเอียดจำเพาะของอุปกรณ์ในส่วนรายละเอียดพินของ PLC ก่อนทำการสั่งซื้อ
· วงจร LED ของเทอร์มินอลบล็อคอาจมีผลต่อการออกแบบวงจรป้องกันเพื่อความปลอดภัย โปรดตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นกับวงจรด้านโหลด เมื่อใช้เทอร์มินอลบล็อคที่มีไฟ LED

รายละเอียดสินค้า

เทอร์มินอลบล็อคที่สามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับ Keyence PLC (KV)

สเปค

PLC คอนเนคเตอร์เทอร์มินอลบล็อค (ใช้ได้กับ Keyence ซีรีส์ KV):รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเพิ่มเติม

PLC คอนเนคเตอร์เทอร์มินอลบล็อค (ใช้ได้กับ Keyence ซีรีส์ KV):รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

PLC คอนเนคเตอร์เทอร์มินอลบล็อค (ใช้ได้กับ Keyence ซีรีส์ KV):รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

PLC คอนเนคเตอร์เทอร์มินอลบล็อค (ใช้ได้กับ Keyence ซีรีส์ KV):รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

PLC คอนเนคเตอร์เทอร์มินอลบล็อค (ใช้ได้กับ Keyence ซีรีส์ KV):รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

PLC คอนเนคเตอร์เทอร์มินอลบล็อค (ใช้ได้กับ Keyence ซีรีส์ KV):รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

■ สายไฟแนะนำคือ HIFS-SS-E-40- (ความยาว)

ใช้ได้กับ PLC

Keyenceรองรับการเชื่อมต่อสายไฟ CPU KV-1000, KV-3000 และ KV-5000
  
สเปค
พิกัดแรงดันไฟฟ้า24 V DC (รีเลย์: 250 V AC)
พิกัดกระแสไฟฟ้า1 A
ความทนต่อแรงดันไฟฟ้า2000 VAC ต่อนาที
ความต้านทานของฉนวน> 5,000 MΩ 500 V DC
สายไฟที่ใช้ได้AWG16 to 26
แรงบิดขันแน่น4.5 lb-inch (0.5085 N∙m)
คอนเนคเตอร์ขาเข้าMIL มาตรฐาน 40 แกน
ช่วงอุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน-55°C to +105°C
มวล165 g
  
สเปคของรีเลย์
รีเลย์ PAผลิตโดยบริษัทพานาโซนิค
พิกัดหน้าสัมผัส5 A 250 V AC 5 A 30 V DC
แรงดันคอยล์24 V DC
อายุการใช้งานทางไฟฟ้า20 ล้านรอบ
  
วัสดุ
เทอร์มินอลบล็อคโพลีเอไมด์ 66 UL94V-0
เคสPC + ABS (บอดี้หลัก), ไนล่อน (ตัวยึด)
แผงวงจรอีพ็อกซี่ใยแก้ว (FR4)
  
LED
สีแดงไฟสว่างเมื่อเปิด
สีเขียวไฟติดสว่างเมื่อมีสัญญาณเข้า
ไฟติดสว่างเมื่อรีเลย์ทำงาน

รหัสสินค้า
MWS-B3000
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,196.13

CONNECTOR TERMINAL 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

คอนเนคเตอร์ ขั้วต่อชนิด MIL ที่ แคลมป์ยึด เทอร์มินอลบล็อค สกรู จำนวนขั้วไฟฟ้า(ขั้ว) 34
วิธีการติดตั้ง รางปีกนก (DIN Rail) อุปกรณ์เสริม โดยตรง พิทช์ ระหว่างขั้ว(มิลลิเมตร) 5 อุปกรณ์ที่รองรับ PLC
ผู้ ผู้ผลิต อุปกรณ์ที่รองรับ Keyence มาตรฐาน ตัวแทน CE แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) 57
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 110 ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 42 ประเภท เทอร์มินอลบล็อค แบบยึดด้วยสกรู
จำนวน ขั้ว ขั้วไฟฟ้า เทอร์มินอลบล็อค(ขั้ว) 32 วิธีการ อุปกรณ์สายไฟ หางปลาเปลือย / หางปลาหัวเข็ม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MWS-B3000 ในชุด เทอร์มินอลบล็อกพร้อมคอนเนคเตอร์ PLC (รองรับKeyence KV Series )