1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เทอร์มินอลบล็อกพร้อมคอนเนคเตอร์ PLC(Mitsubishi Electricสำหรับ I / O)

CONNECTOR TERMINAL

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE
  • การเชื่อมต่อสายไฟ ใน แผ่นกระดาน
  • ประหยัดพื้นที่
  • PLC
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 925.16/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● รองรับผลิตภัณฑ์ของมิตซูบิชิ อีเล็คทริค รุ่น Q Series 32 รายการ
● การออกแบบที่ประหยัดพื้นที่ด้วยความกว้าง 110 มม.
● การใช้งานจอแสดงผล LED 32 จุด (ไฟเลี้ยง, สัญญาณ)
● มี NPN ชนิดเปิดขาคอลเลคเตอร์ทั่วไปที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในญี่ปุ่น
● ติดตั้งได้ทั้งแบบยึดกับรางปีกนก DIN Rail และแบบใช้สกรูยึด


·กรุณาตรวจสอบสเปคอุปกรณ์ก่อนการเชื่อมต่อ
· วงจร LED เทอร์มินอลบล็อคอาจมีผลต่อการออกแบบวงจรความปลอดภัย
โปรดตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นกับวงจรด้านโหลด เมื่อใช้เทอร์มินอลบล็อคที่มีไฟ LED

รายละเอียดสินค้า

เทอร์มินอลบล็อคประหยัดพื้นที่ที่สามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับMitsubishi Electric PLC

สเปค

PLC คอนเนคเตอร์เทอร์มินอลบล็อค (Mitsubishi Electric สำหรับ I/O):รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเพิ่มเติม

PLC คอนเนคเตอร์เทอร์มินอลบล็อค (Mitsubishi Electric สำหรับ I/O):รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

PLC คอนเนคเตอร์เทอร์มินอลบล็อค (Mitsubishi Electric สำหรับ I/O):รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

PLC คอนเนคเตอร์เทอร์มินอลบล็อค (Mitsubishi Electric สำหรับ I/O):รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

PLC คอนเนคเตอร์เทอร์มินอลบล็อค (Mitsubishi Electric สำหรับ I/O):รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

PLC คอนเนคเตอร์เทอร์มินอลบล็อค (Mitsubishi Electric สำหรับ I/O):รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

■ สายเคเบิลที่แนะนำคือ NA40FM-SMIL-SB- (ความยาว)

สเปค

พิกัดแรงดันไฟฟ้า24 V DC
พิกัดกระแสไฟฟ้า1 A
ความทนต่อแรงดันไฟฟ้า2000 VAC ต่อนาที
ความต้านทานของฉนวน5000 MΩ ขึ้นไป
สายไฟที่ใช้ได้AWG16 to 26
แรงบิดขันแน่น4.5 lb-inch (0.5085 N∙m)
คอนเนคเตอร์ขาเข้าMIL มาตรฐาน 40 แกน
ช่วงอุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน-55°C to +105°C
มวล157 g
  
วัสดุ
เทอร์มินอลบล็อคโพลีเอไมด์ 66 UL94V-0
เคสPC + ABS (บอดี้หลัก), ไนล่อน (ตัวยึด)
แผงวงจรอีพ็อกซี่ใยแก้ว (FR4)
 
ใช้ได้กับ PLC
มิตซูบิชิ อีเล็คทริคQX41, QX42, QX71, QX72,
QY41P, QY42P, QY71,
QY81, QY81P, QH42P, L Series
  
LED
สีแดงไฟสว่างเมื่อเปิด
สีเขียวไฟติดสว่างเมื่อสัญญาณเข้า

รหัสสินค้า
MWS-B3330
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 925.16

CONNECTOR TERMINAL 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

คอนเนคเตอร์ ขั้วต่อชนิด MIL ที่ แคลมป์ยึด เทอร์มินอลบล็อค สกรู จำนวนขั้วไฟฟ้า(ขั้ว) 40
วิธีการติดตั้ง รางปีกนก (DIN Rail) อุปกรณ์เสริม โดยตรง พิทช์ ระหว่างขั้ว(มิลลิเมตร) 5 อุปกรณ์ที่รองรับ PLC
ผู้ ผู้ผลิต อุปกรณ์ที่รองรับ มิตซูบิชิ อีเล็คทริค มาตรฐาน ตัวแทน CE แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) 57
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 110 ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 43.8 ประเภท เทอร์มินอลบล็อค แบบยึดด้วยสกรู
จำนวน ขั้ว ขั้วไฟฟ้า เทอร์มินอลบล็อค(ขั้ว) 34 วิธีการ อุปกรณ์สายไฟ หางปลาเปลือย / หางปลาหัวเข็ม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MWS-B3330 ในชุด เทอร์มินอลบล็อกพร้อมคอนเนคเตอร์ PLC(Mitsubishi Electricสำหรับ I / O)