(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รองรับใช้งานกับมอเตอร์ขนาดปานกลางถึงขนาดใหญ่
ความยาวที่กำหนด (ม.) | Up to 0.9 | 1 to 4 | 4.1 to 20 |
ค่าพิกัดความเผื่อ | +20 mm | +50 mm | + 3% ของ ความยาวที่กำหนด |
ร่างภาพ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ | (1) ปลายสองด้าน | (2) ด้านแอมพลิฟายเออร์, หนึ่งด้าน | (3) ด้านมอเตอร์, หนึ่งด้าน | (4) ปลายสองด้าน |
(5) ด้านมอเตอร์, หนึ่งด้าน | (6) ปลายสองด้าน | (7) ด้านมอเตอร์, หนึ่งด้าน |
มอเตอร์ รองรับการใช้งาน | รูปภาพโครงร่าง | รหัสรุ่นสินค้า | ชนิดสายเคเบิล | |
มอเตอร์ชนิดกระบอกลม (3000 รอบ/นาที) สำหรับ 50 ~ 750 W (สำหรับใช้กับเอ็นโค้ดเดอร์ทั้งแบบ Absolute และ Incremental) | ปลายสองด้าน | (1) | SVEO-G51 | |
ด้านแอมพลิฟายเออร์, หนึ่งด้าน | (2) | SVEO-G51-HA | ||
ด้านมอเตอร์, หนึ่งด้าน | (3) | SVEO-G51-HM | ||
มอเตอร์ชนิดกระบอกลม (3000 รอบ/นาที) สำหรับ 1 kW ขึ้นไป (200 V) สำหรับ 750 W ขึ้นไป (400 V) มอเตอร์ชนิดกระบอกลม (2000 รอบ/นาที) มอเตอร์ชนิดกระบอกลม (1000 รอบ/นาที) (สำหรับใช้ทั่วไปกับเอ็นโค้ดเดอร์ทั้งแบบ Absolute / Incremental) | ปลายสองด้าน | (4) แบบตรง | SVEO-G52 | |
ด้านแอมพลิฟายเออร์, หนึ่งด้าน | (2) แบบตรง | SVEO-G52-HA | ||
ด้านมอเตอร์, หนึ่งด้าน | (5) แบบตรง | SVEO-G52-HM | ||
ปลายสองด้าน | (6) แบบมุมขวา | SVEO-G52AL | ||
ด้านมอเตอร์, หนึ่งด้าน | (7) แบบมุมขวา | SVEO-G52AL-HM |
รหัสสินค้า |
---|
SVEO-G51-A-[0.2-20/0.1] |
SVEO-G51-B-[0.2-20/0.1] |
SVEO-G51-HA-A-[0.2-20/0.1] |
SVEO-G51-HA-B-[0.2-20/0.1] |
SVEO-G51-HM-A-[0.2-20/0.1] |
SVEO-G51-HM-B-[0.2-20/0.1] |
SVEO-G51R-A-[0.2-20/0.1] |
SVEO-G51R-B-[0.2-20/0.1] |
SVEO-G51R-HA-A-[0.2-20/0.1] |
SVEO-G51R-HA-B-[0.2-20/0.1] |
SVEO-G51R-HM-A-[0.2-50/0.1] |
SVEO-G51R-HM-B-[0.2-50/0.1] |
SVEO-G52-A-[0.2-20/0.1] |
SVEO-G52-B-[0.2-20/0.1] |
SVEO-G52-HA-A-[0.2-20/0.1] |
SVEO-G52-HA-B-[0.2-20/0.1] |
SVEO-G52-HM-A-[0.2-20/0.1] |
SVEO-G52-HM-B-[0.2-20/0.1] |
SVEO-G52AL-A-[0.2-20/0.1] |
SVEO-G52AL-B-[0.2-20/0.1] |
SVEO-G52AL-HM-A-[0.2-20/0.1] |
SVEO-G52AL-HM-B-[0.2-20/0.1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง คอนเนคเตอร์ | ภาพ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. | สายไฟ ชนิด | มอเตอร์ รองรับ | ความยาวที่กำหนด (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ACSERVO HARNESS | 1 ชิ้น | 4 วัน | แบบตรง | ปลายสองด้าน | ติดตั้ง | (มอเตอร์รุ่นกระบอกลม (3,000 รอบ/นาที) สำหรับ 50 – 750 W (เอ็นโค้ดเดอร์แบบ Absolute / Incremental ทั่วไป)) | 0.2 ~ 20 | ||
- | ACSERVO HARNESS | 1 ชิ้น | 4 วัน | แบบตรง | ปลายสองด้าน | โทรศัพท์มือถือ | (มอเตอร์รุ่นกระบอกลม (3,000 รอบ/นาที) สำหรับ 50 – 750 W (เอ็นโค้ดเดอร์แบบ Absolute / Incremental ทั่วไป)) | 0.2 ~ 20 | ||
- | ACSERVO HARNESS | 1 ชิ้น | 4 วัน | แบบตรง | ตัดเปลือยสายด้านมอเตอร์ | ติดตั้ง | (มอเตอร์รุ่นกระบอกลม (3,000 รอบ/นาที) สำหรับ 50 – 750 W (เอ็นโค้ดเดอร์แบบ Absolute / Incremental ทั่วไป)) | 0.2 ~ 20 | ||
- | ACSERVO HARNESS | 1 ชิ้น | 4 วัน | แบบตรง | ตัดเปลือยสายด้านมอเตอร์ | โทรศัพท์มือถือ | (มอเตอร์รุ่นกระบอกลม (3,000 รอบ/นาที) สำหรับ 50 – 750 W (เอ็นโค้ดเดอร์แบบ Absolute / Incremental ทั่วไป)) | 0.2 ~ 20 | ||
- | ACSERVO HARNESS | 1 ชิ้น | 4 วัน | แบบตรง | ตัดเปลือยสายด้านแอมพลิฟายเออร์ | ติดตั้ง | (มอเตอร์รุ่นกระบอกลม (3,000 รอบ/นาที) สำหรับ 50 – 750 W (เอ็นโค้ดเดอร์แบบ Absolute / Incremental ทั่วไป)) | 0.2 ~ 20 | ||
- | ACSERVO HARNESS | 1 ชิ้น | 4 วัน | แบบตรง | ตัดเปลือยสายด้านแอมพลิฟายเออร์ | โทรศัพท์มือถือ | (มอเตอร์รุ่นกระบอกลม (3,000 รอบ/นาที) สำหรับ 50 – 750 W (เอ็นโค้ดเดอร์แบบ Absolute / Incremental ทั่วไป)) | 0.2 ~ 20 | ||
- | ACSERVO HARNESS | 1 ชิ้น | 4 วัน | แบบตรง | ปลายสองด้าน | ติดตั้ง | (มอเตอร์รุ่นกระบอกลม (3,000 รอบ/นาที) สำหรับ 50 – 750 W (เอ็นโค้ดเดอร์แบบ Absolute / Incremental ทั่วไป)) | 0.2 ~ 20 | ||
- | ACSERVO HARNESS | 1 ชิ้น | 4 วัน | แบบตรง | ปลายสองด้าน | โทรศัพท์มือถือ | (มอเตอร์รุ่นกระบอกลม (3,000 รอบ/นาที) สำหรับ 50 – 750 W (เอ็นโค้ดเดอร์แบบ Absolute / Incremental ทั่วไป)) | 0.2 ~ 20 | ||
- | ACSERVO HARNESS | 1 ชิ้น | 4 วัน | แบบตรง | ตัดเปลือยสายด้านมอเตอร์ | ติดตั้ง | (มอเตอร์รุ่นกระบอกลม (3,000 รอบ/นาที) สำหรับ 50 – 750 W (เอ็นโค้ดเดอร์แบบ Absolute / Incremental ทั่วไป)) | 0.2 ~ 20 | ||
- | ACSERVO HARNESS | 1 ชิ้น | 4 วัน | แบบตรง | ตัดเปลือยสายด้านมอเตอร์ | โทรศัพท์มือถือ | (มอเตอร์รุ่นกระบอกลม (3,000 รอบ/นาที) สำหรับ 50 – 750 W (เอ็นโค้ดเดอร์แบบ Absolute / Incremental ทั่วไป)) | 0.2 ~ 20 | ||
- | ACSERVO HARNESS | 1 ชิ้น | 4 วัน | แบบตรง | ตัดเปลือยสายด้านแอมพลิฟายเออร์ | ติดตั้ง | (มอเตอร์รุ่นกระบอกลม (3,000 รอบ/นาที) สำหรับ 50 – 750 W (เอ็นโค้ดเดอร์แบบ Absolute / Incremental ทั่วไป)) | 0.2 ~ 50 | ||
- | ACSERVO HARNESS | 1 ชิ้น | 4 วัน | แบบตรง | ตัดเปลือยสายด้านแอมพลิฟายเออร์ | โทรศัพท์มือถือ | (มอเตอร์รุ่นกระบอกลม (3,000 รอบ/นาที) สำหรับ 50 – 750 W (เอ็นโค้ดเดอร์แบบ Absolute / Incremental ทั่วไป)) | 0.2 ~ 50 | ||
- | ACSERVO HARNESS | 1 ชิ้น | 9 วัน | แบบตรง | ปลายสองด้าน | ติดตั้ง | (มอเตอร์รุ่นกระบอกลม (3,000 รอบ/นาที) สำหรับ 1 kW ขึ้นไป (200V) สำหรับ 750 W ขึ้นไป (400V) มอเตอร์รุ่นกระบอกลม (2,000 รอบ/นาที) มอเตอร์รุ่นกระบอกลม (1,000 รอบ/นาที) (เอ็นโค้ดเดอร์แบบ Absolute / Incremental ทั่วไป)) | 0.2 ~ 20 | ||
- | ACSERVO HARNESS | 1 ชิ้น | 9 วัน | แบบตรง | ปลายสองด้าน | โทรศัพท์มือถือ | (มอเตอร์รุ่นกระบอกลม (3,000 รอบ/นาที) สำหรับ 1 kW ขึ้นไป (200V) สำหรับ 750 W ขึ้นไป (400V) มอเตอร์รุ่นกระบอกลม (2,000 รอบ/นาที) มอเตอร์รุ่นกระบอกลม (1,000 รอบ/นาที) (เอ็นโค้ดเดอร์แบบ Absolute / Incremental ทั่วไป)) | 0.2 ~ 20 | ||
- | ACSERVO HARNESS | 1 ชิ้น | 9 วัน | แบบตรง | ตัดเปลือยสายด้านมอเตอร์ | ติดตั้ง | (มอเตอร์รุ่นกระบอกลม (3,000 รอบ/นาที) สำหรับ 1 kW ขึ้นไป (200V) สำหรับ 750 W ขึ้นไป (400V) มอเตอร์รุ่นกระบอกลม (2,000 รอบ/นาที) มอเตอร์รุ่นกระบอกลม (1,000 รอบ/นาที) (เอ็นโค้ดเดอร์แบบ Absolute / Incremental ทั่วไป)) | 0.2 ~ 20 | ||
- | ACSERVO HARNESS | 1 ชิ้น | 9 วัน | แบบตรง | ตัดเปลือยสายด้านมอเตอร์ | โทรศัพท์มือถือ | (มอเตอร์รุ่นกระบอกลม (3,000 รอบ/นาที) สำหรับ 1 kW ขึ้นไป (200V) สำหรับ 750 W ขึ้นไป (400V) มอเตอร์รุ่นกระบอกลม (2,000 รอบ/นาที) มอเตอร์รุ่นกระบอกลม (1,000 รอบ/นาที) (เอ็นโค้ดเดอร์แบบ Absolute / Incremental ทั่วไป)) | 0.2 ~ 20 | ||
- | ACSERVO HARNESS | 1 ชิ้น | 9 วัน | แบบตรง | ตัดเปลือยสายด้านแอมพลิฟายเออร์ | ติดตั้ง | (มอเตอร์รุ่นกระบอกลม (3,000 รอบ/นาที) สำหรับ 1 kW ขึ้นไป (200V) สำหรับ 750 W ขึ้นไป (400V) มอเตอร์รุ่นกระบอกลม (2,000 รอบ/นาที) มอเตอร์รุ่นกระบอกลม (1,000 รอบ/นาที) (เอ็นโค้ดเดอร์แบบ Absolute / Incremental ทั่วไป)) | 0.2 ~ 20 | ||
- | ACSERVO HARNESS | 1 ชิ้น | 9 วัน | แบบตรง | ตัดเปลือยสายด้านแอมพลิฟายเออร์ | โทรศัพท์มือถือ | (มอเตอร์รุ่นกระบอกลม (3,000 รอบ/นาที) สำหรับ 1 kW ขึ้นไป (200V) สำหรับ 750 W ขึ้นไป (400V) มอเตอร์รุ่นกระบอกลม (2,000 รอบ/นาที) มอเตอร์รุ่นกระบอกลม (1,000 รอบ/นาที) (เอ็นโค้ดเดอร์แบบ Absolute / Incremental ทั่วไป)) | 0.2 ~ 20 | ||
- | ACSERVO HARNESS | 1 ชิ้น | 9 วัน | มุมขวา | ปลายสองด้าน | ติดตั้ง | (มอเตอร์รุ่นกระบอกลม (3,000 รอบ/นาที) สำหรับ 1 kW ขึ้นไป (200V) สำหรับ 750 W ขึ้นไป (400V) มอเตอร์รุ่นกระบอกลม (2,000 รอบ/นาที) มอเตอร์รุ่นกระบอกลม (1,000 รอบ/นาที) (เอ็นโค้ดเดอร์แบบ Absolute / Incremental ทั่วไป)) | 0.2 ~ 20 | ||
- | ACSERVO HARNESS | 1 ชิ้น | 9 วัน | มุมขวา | ปลายสองด้าน | โทรศัพท์มือถือ | (มอเตอร์รุ่นกระบอกลม (3,000 รอบ/นาที) สำหรับ 1 kW ขึ้นไป (200V) สำหรับ 750 W ขึ้นไป (400V) มอเตอร์รุ่นกระบอกลม (2,000 รอบ/นาที) มอเตอร์รุ่นกระบอกลม (1,000 รอบ/นาที) (เอ็นโค้ดเดอร์แบบ Absolute / Incremental ทั่วไป)) | 0.2 ~ 20 | ||
- | ACSERVO HARNESS | 1 ชิ้น | 9 วัน | มุมขวา | ตัดเปลือยสายด้านแอมพลิฟายเออร์ | ติดตั้ง | (มอเตอร์รุ่นกระบอกลม (3,000 รอบ/นาที) สำหรับ 1 kW ขึ้นไป (200V) สำหรับ 750 W ขึ้นไป (400V) มอเตอร์รุ่นกระบอกลม (2,000 รอบ/นาที) มอเตอร์รุ่นกระบอกลม (1,000 รอบ/นาที) (เอ็นโค้ดเดอร์แบบ Absolute / Incremental ทั่วไป)) | 0.2 ~ 20 | ||
- | ACSERVO HARNESS | 1 ชิ้น | 9 วัน | มุมขวา | ตัดเปลือยสายด้านแอมพลิฟายเออร์ | โทรศัพท์มือถือ | (มอเตอร์รุ่นกระบอกลม (3,000 รอบ/นาที) สำหรับ 1 kW ขึ้นไป (200V) สำหรับ 750 W ขึ้นไป (400V) มอเตอร์รุ่นกระบอกลม (2,000 รอบ/นาที) มอเตอร์รุ่นกระบอกลม (1,000 รอบ/นาที) (เอ็นโค้ดเดอร์แบบ Absolute / Incremental ทั่วไป)) | 0.2 ~ 20 |
กำลังโหลด …
อุปกรณ์ที่รองรับ | Servo | การใช้งาน 1 | สำหรับเอ็นโค้ดเดอร์ | โล่กำบัง | มี |
---|---|---|---|---|---|
แอมป์ที่รองรับ | OMNUC G5 | ช่วงความยาว สายไฟ กำหนด | 0.2 to 20 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง