(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
ชนิดช่วยประหยัดพื้นที่ ชุดสายเคเบิลชนิดมุมขวา รองรับใช้งานกับ PLC
รหัสสินค้า
คอนเนคเตอร์ รุ่น | ชนิดรูปทรง รุ่น | พื้นผิวที่ต่อด้วย ทิศทางการเดินสาย | Drawing แสดงโครงร่าง (หน่วย: มม.) | สายเคเบิล รุ่น | ความยาวที่กำหนด (ม.) |
NA40FM คอนเนคเตอร์ชนิดบัดกรี ชนิดสกรูขึ้นลาย M2.6 ชนิดตัวล็อค สีดำ (FCN ตัวเมีย 40 แกน) MISUMI ดั้งเดิม | S (ตัวเมีย) | ชนิดเดินสายตรง | 0.2 ~ 50 สามารถระบุได้โดย 0.1 m เพิ่มขึ้น | ||
SMIL (ตัวเมีย / MIL ตัวเมีย 40 แกน) | ชนิดเดินสายตรง | ||||
SS (ตัวเมีย / ตัวเมีย) | ชนิดเดินสายตรง | ||||
SY ( เทอร์มินอล ตัวเมีย / วาย) มีหมายเลขพิน ปลอกมาร์คสายไฟ | ชนิดเดินสายตรง | ||||
ST (ตัวเมีย / สายหลวม) มีหมายเลขพิน ปลอกมาร์คสายไฟ | ชนิดเดินสายตรง | ||||
SA (ตัวเมียมุมขวา) | เดินสายแบบมุมขวา | ||||
SB (ตัวเมียมุมขวา) | |||||
SAMIL (ตัวเมียมุมขวา / MIL ตัวเมีย 40 แกน) | เดินสายแบบมุมขวา | ||||
SBMIL (ตัวเมียมุมขวา / MIL ตัวเมีย 40 แกน) | |||||
SAS (ตัวเมีย / ตัวเมีย) | เดินสายแบบมุมขวา | ||||
SBS (ตัวเมีย / ตัวเมีย) | |||||
SAY ( เทอร์มินอล ตัวเมีย / วาย) มีหมายเลขพิน ปลอกมาร์คสายไฟ | เดินสายแบบมุมขวา | ||||
SBY ( เทอร์มินอล ตัวเมีย / วาย) มีหมายเลขพิน ปลอกมาร์คสายไฟ | |||||
SAT (ตัวเมีย / สายหลวม) มีหมายเลขพิน ปลอกมาร์คสายไฟ | เดินสายแบบมุมขวา | ||||
SBT (ตัวเมีย / สายหลวม) มีหมายเลขพิน ปลอกมาร์คสายไฟ |
ความยาวที่กำหนด (ม.) | Up to 0.9 | 1 to 4 | 4.1 to 50 |
ค่าพิกัดความเผื่อ | +20 mm | +50 mm | + 3% ของ ความยาวที่กำหนด |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง