1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รูติดตั้งบัซเซอร์ ø16, ø22, ø30

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • UL
  • CSA
  • ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE
  • TUV
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 843.23/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ออดไฟฟ้า ขนาดรูสำหรับการติดตั้ง Φ16, Φ22, Φ30
[คุณสมบัติ]
● ระดับเสียง (dB) : 80 และ 90
● รองรับการปรับระดับเสียง : มี / ไม่มี
● เสียง : ดังต่อเนื่อง / ดังไม่ต่อเนื่อง
● รูปร่าง : แบบกลม และ แบบยาว
● รูปทรงขั้วต่อ : ขั้วต่อแบบขันยึดสกรู / ขั้วต่อแบบยึดด้วยการบักกรี
● ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูสำหรับการติดตั้ง (mm.) : 16, 22, และ 30
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้สำหรับแจ้งหรือแจ้งเตือนสถานะเครื่องจักร ในอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ

โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค

รุ่นการติด
รู ø
รูปทรงเสียงต่อเนื่องเสียงไม่สม่ำเสมอLED
แสดง
ปริมาณ
การปรับ
ความดัน เสียง
ที่ 0.1 ม
ตามที่ระบุไว้ด้านล่างหรือสูงกว่า
ป้องกัน
โครงสร้าง
การได้รับการอนุมัติ มาตรฐานเทอร์มินอลสเปค
กลุ่ม
ULCSATUVCECCC
B1R24φ16สี่เหลี่ยมผืนผ้าเสียงบี๊บยาวเสียงบี๊บสั้น--80 เดซิเบลIP00-----ตะกั่วบัดกรี
และ
แท็บ
B
B1R224-------A
B1R324--90 เดซิเบล-----C
B1R42470 ถึง 90 เดซิเบล-D
B1C24แบบกลม-60 ถึง 80 เดซิเบลIP54-E
B2C24φ22-90 เดซิเบลIP00---M3.5
สกรู
เทอร์มินอล
F
B2C324--80 เดซิเบลIP54-F
B3C24φ30-90 เดซิเบลIP00---G
B3C224-------H
B3C324เสียงบี๊บสั้น--80 เดซิเบลIP54-G

ข้อมูล สเปค ภาพรวม

 
สเปค รายละเอียด
 
สเปค
กลุ่ม
จัดอันดับ
ฉนวนกันความร้อน
แรงดันไฟฟ้า
(อุ้ย)
การทำงาน
แรงดันไฟฟ้า
การบริโภค
กระแสไฟฟ้า
การทำงาน
อุณหภูมิ
พิสัย
°C
ฉนวนกันความร้อน
ความต้านทาน
500 V DC
Megger
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า
VAC เป็นเวลา 1 นาที
ความทนทาน
เวลา
การเว้นระยะ
ครั้ง/นาที
เสียง
ความถี่
เฮิร์ทซ์
การสั่นสะเทือน
Hz
ความกว้าง
มิลลิเมตร
ช็อก
m/s²
มวล
ประมาณกรัม
เครื่องชาร์จ
ระหว่าง สายดิน
เครื่องชาร์จ
ระหว่างส่วนที่ไม่ชาร์จ
AAC
DC
60 V
AC
DC
12
ถึง
24
V
7 mADC
20 mA AC
-20 ถึง +55100

หรือมากกว่า
-1,0001,000ยาว: 55±10%
สั้น: 600±10%
2±0.55 ถึง 55
0.5
1,00016
B-20 ถึง +601,000-17010 ถึง 55
0.1
50015
C15 mADC
30 mA AC
2.4 ถึง 3.316
D20 mADC
AC 40 mA
12
E2.2 ถึง 3.012
F25 mADC
AC 40 mA
2.4 ถึง 3.343
G47 ถึง 49
H24 V DC30 mADC-1.9 ถึง 2.546
รหัสสินค้า
B1C24
B1R24
B1R324
B1R424
B2C24
B2C324
B3C24
B3C224
B3C324
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งปริมาณ
(เดซิเบล)
พิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)
รูปทรง เสียง การปรับระดับเสียง รูปทรงเทอร์มินอล ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (IP / ป้องกันหยดน้ำ ฯลฯ ) มาตรฐาน ตัวแทน ความยาว มิติ
(มิลลิเมตร)
ความหนาของ มิติ
(มิลลิเมตร)
รูติดตั้ง
(Φ)

฿ 1,690.13

16 WITCH BUZZAR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 80-ประเภทวงกลมความต่อเนื่อง / ปลดมีตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล24-CE / UL / TUV / CSA2461.516

฿ 1,410.62

16 WITCH BUZZAR 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 80-ประเภท Siliqueความต่อเนื่อง / ปลดไม่มีตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล18ไม่มี-245216

฿ 1,539.43

16 WITCH BUZZAR 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 90-ประเภท Siliqueความต่อเนื่อง / ปลดไม่มีตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล18ไม่มี-246016

฿ 1,570.34

16 WITCH BUZZAR 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 90-ประเภท Siliqueความต่อเนื่อง / ปลดมีตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล18ไม่มีCE / UL / TUV / CSA2454.516

฿ 1,510.45

22 WITCH BUZZAR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 90-ประเภทวงกลมความต่อเนื่อง / ปลดไม่มีขั้วต่อแบบหัวสกรู30ไม่มีUL / CSA376322

฿ 1,769.99

22 WITCH BUZZAR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 80-ประเภทวงกลมความต่อเนื่อง / ปลดไม่มีขั้วต่อแบบหัวสกรู30-CE / UL / TUV / CSA3768.522

฿ 1,681.12

30 WITCH BUZZAR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 90-ประเภทวงกลมความต่อเนื่อง / ปลดไม่มีขั้วต่อแบบหัวสกรู41ไม่มีUL / CSA416330

฿ 843.23

30 WITCH BUZZAR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 9024 V DCประเภทวงกลมความต่อเนื่องไม่มีขั้วต่อแบบหัวสกรู41ไม่มีUL / CSA416330

฿ 1,822.80

30 WITCH BUZZAR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 80-ประเภทวงกลมความต่อเนื่อง / ปลดไม่มีขั้วต่อแบบหัวสกรู41-CE / UL / TUV / CSA4168.530

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลทางเทคนิค

สวิตช์, รูปร่างภายนอก/แผนภาพการจัดเรียง เทอร์มินอล, ออด

สวิตช์, แผนภาพการจัด เทอร์มินอล
 

แผนภาพการ ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูแผง

รุ่น สอดคล้องกันและ โต๊ะวางชิ้นงาน หมายเลขมาตรฐานสากล

รหัสรุ่น/ Part number MISUMIรุ่น ผู้ผลิตUL, cULCSATUVCCC
B1R24AH164-TXBE----
B1R224LA3Z-1 × 4----
B1R324AH164-TX1BE----
B1R424AH164-TX2BEE44592LR20479J9950092-
B1C24AH165-XBEE44592LR20479J9950092-
B2C24DR22B5-EBE44592LR20479--
B2C224DR22B3-EB----
B2C324DR22B8-EBE44592LR20479J9950091-
B3C24DR30B5-EBE44592LR20479--
B3C224DR30B6-EBE44592LR20479--
B3C324DR30B8-EBE44592LR20479J9950091-

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทของเสียง จุดสูงสุด