(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แป้นยึดแถบรัดไนลอน 66 ที่ทนความร้อนได้ดีเยี่ยม ไนลอน 66 UL94V-2 สีเขียวอ่อน ขายเป็นแพ็ค แพ็คละ 100 ชิ้น
1 แพ็ค มีทั้งหมด 100 ชิ้น
สเปค
วัสดุ | 66 ไนล่อน UL94V-2 |
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | -40°C to +110°C |
สี | สีเขียวอ่อน |
มาตรฐานที่ผ่านการรับรองระดับสากล | UL (E64962) |
รหัสสินค้า |
---|
CTAM1-HS |
KR7G5-HS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลาง รูติดตั้ง ⌀ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,254.19 | CABLE ACCESSORY | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 4.3 | |
฿ 1,416.77 | CABLE ACCESSORY | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4.5 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | 66 ไนล่อน (UL94V-2) | วิธีการแก้ไข | ชนิดยึดด้วยสกรู | สี | สีเขียวอ่อน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง