(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หลังเดินสายไฟเรียบร้อยแล้ว สามารถนำไปประกอบทีหลังได้แบบซิงเกิ้ลแอ๊คชั่นในบริเวณที่มีปัญหาเรื่องสัญญาณรบกวน [คุณสมบัติ] · หลังเดินสายไฟเรียบร้อยแล้ว สามารถนำไปประกอบทีหลังได้แบบซิงเกิ้ลแอ๊คชั่นในบริเวณที่มีปัญหาเรื่องสัญญาณรบกวน · มีรายการสินค้าให้เลือกตามเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายเคเบิล · ชนิดกะทัดรัด เหมาะสำหรับการเดินสายที่ประหยัดพื้นที่
หมายเลขรุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลางของสายไฟที่รองรับการใช้งาน [สูงสุด] (มม.) | อิมพีแดนซ์ (Ω) | มวล (ก.) | |
25 MHz | 100 MHz | |||
ATC-0530 | 5.0 | 101 | 171 | 7 |
ATC-0730 | 5.2 | 153 | 249 | 12 |
ATC-0731 | 7.0 | 118 | 196 | 12.5 |
ATC-0930 | 9.0 | 109 | 210 | 21 |
ATC-1030 | 10.0 | 126 | 228 | 27 |
ATC-1330 | 13.0 | 94 | 167 | 28 |
วัสดุ | เคส: 66 ไนล่อน UL94-V2 |
แกน: เฟอร์ไรท์ | |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน | -40°C to +85°C |
สี | สีดำ |
รหัสสินค้า |
---|
ATC-0530 |
ATC-0730 |
ATC-0731 |
ATC-0930 |
ATC-1030 |
ATC-1330 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง สายไฟ ใช้บังคับ (มม. สูงสุด) | คุณสมบัติ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 73.55 | EMI CORES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 5 | ความยาว: 25 มม. | |
฿ 77.42 | EMI CORES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 5.2 | ความยาว: 30 มม. | |
฿ 81.29 | EMI CORES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 7 | ความยาว: 30 มม. | |
฿ 81.29 | EMI CORES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 9 | ความยาว: 35 มม. | |
฿ 87.10 | EMI CORES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ความยาว: 35 มม. | |
฿ 87.10 | EMI CORES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 13 | ความยาว: 36 มม. |
กำลังโหลด …
สี | ภายนอก: สีดำ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง