1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เต้ารับมาตรฐาน IEC (แบบ Snap-In) / C13

AC CONCENT

เต้ารับมาตรฐาน IEC (แบบ Snap-In) / C13
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • UL
  • CSA
  • VDE
  • หัวแปลงคอนเนคเตอร์
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 103.35/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


· เต้ารับไฟฟ้าแบบเสียบได้ในครั้งเดียว (one-touch) สำหรับการติดตั้งกับพาแนล ตรงตาม IEC60320 E (เดิมคือ IEC320) สามารถใช้ทั้งบัดกรีและ 187 แท็บ (t = 0.8) สำหรับการเชื่อมต่อสายไฟ 
· UL No. E152974


รายละเอียดสินค้า

เต้ารับ C13 เสียบแบบ Snap-In เพื่อเพิ่มการทำงานด้วยการติดตั้งบนแผงแบบไม่มีสกรู

สเปค

มาตรฐาน IEC - เต้ารับ (แบบ Snap-In) / C13: ภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสรุ่นซ็อกเก็ต
รูปทรง
WTN-1170AAมาตรฐาน IEC - เต้ารับ (แบบ Snap-In) / C13: ภาพที่เกี่ยวข้องตัวเมีย

ข้อมูลเพิ่มเติม

มาตรฐาน IEC - เต้ารับ (แบบ Snap-In) / C13: ภาพที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐาน IEC - เต้ารับ (แบบ Snap-In) / C13: ภาพที่เกี่ยวข้อง
สเปค
พิกัดกระแสไฟฟ้า15 A (UL CSA), 10 A (VDE)
พิกัดแรงดันไฟฟ้าAC 250 V หรือต่ำกว่า
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า2,000 VAC / รอบ 1 นาที
ความเป็นฉนวนไฟฟ้า500 V DC /100 MΩ หรือมากกว่า
วัสดุPBT (UL94V-2)
ชนิดของคอนเนคเตอร์IEC60320 ชนิด C13 (IEC320 เดิม)
น้ำหนัก13 g
รหัสสินค้า
WTN-1170AA
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 103.35

AC CONCENT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เต้ารับ รูปทรง IEC C13 พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) 250
พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) 15 / 10 สถานะมาตรฐาน NEMA ไม่มี มาตรฐานที่แสดง UL / CCC / CSA
ความยาว(มิลลิเมตร) 33.5 ความกว้าง(มิลลิเมตร) 35 ความหนา(มิลลิเมตร) 27.5
มาตรฐานอื่น ๆ (VDE) จำนวนแกน 3P

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน WTN-1170AA ในชุด เต้ารับมาตรฐาน IEC (แบบ Snap-In) / C13