(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ขั้วต่อคู่พร้อมซ็อกเก็ตที่ไม่ยื่นออกมาเลยส่วนรองรับการเจาะยึดด้านหน้าแผง
การชุบผิว | ชุบนิกเกิล |
ฉนวน | ABS (UL94-HB) |
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | -5°C ถึง 86°C |
ค่าพิกัด | 10 A / 125 V AC |
น้ำหนัก | 46.5 g |
รหัสสินค้า |
---|
WTN1270-NI-NI |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 164.90 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน |
กำลังโหลด …
เทอร์มินัลสำหรับวัดการทดสอบ
\nคุณสมบัติ
● หัววัดและเทอร์มินัลหลากหลายแบบที่สะดวกสำหรับการวัดและการทดสอบมีให้บริการรายละเอียดจำเพาะที่ใช้ร่วมกันได้
\nเกี่ยวกับชุดค่าผสม
การจัดหมวดหมู่ | เทอร์มินอล ชนิดแผง | พิกัดกระแสไฟฟ้า(A) | 10 | การชุบผิว | ชุบนิกเกิล |
---|---|---|---|---|---|
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(℃) | -5 ถึง 86 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน WTN1270-NI-NI ในชุด ขั้วต่อแผงซ็อกเก็ตบานาน่าขนาด Ø 4 มม.
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง