(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เครื่องมือย้ำหางปลา สำหรับ CE01 เฉพาะด้าน คอน คอนเนคเตอร์ ชนิดย้ำที่มีความทนทานต่อสิ่งแวดล้อมดีเยี่ยม สามารถเชื่อมต่อวงจรป้องกัน สอดคล้องตามมาตรฐาน กับ JIS-B-6015 ตามขนาดหน้า หน้าสัมผัส
รุ่น | หน้าสัมผัสที่รองรับการใช้งาน | ชนิด | สายไฟที่ใช้ร่วมกันได้ | น้ำหนัก g | |
ขนาด AWG | พื้นที่หน้าตัดแกนสาย มม.2 | ||||
357J-12605-CE01 (*1) | CE01-#8P-C1M | หน้าสัมผัสตัวผู้ | 8 to 10 | 5.5 to 8.0 | 630 |
CE01-#8S-C1M | หน้าสัมผัสตัวเมีย | ||||
CE01-#8P-C2M | หน้าสัมผัสตัวผู้ | 10 to 12 | 3.5 to 5.5 | ||
CE01-#8S-C2M | หน้าสัมผัสตัวเมีย | ||||
357J-12725-CE01 (*2) | CE01-#12P-C1M | หน้าสัมผัสตัวผู้ | 12 to 16 | 1.25 to 3.5 | 622 |
CE01-#12S-C1M | หน้าสัมผัสตัวเมีย | ||||
357J-13426-CE01 | CE01-#16P-C1416 | หน้าสัมผัสตัวผู้ | 14 | 2.0 | 840 |
CE01-#16S-C1416 | หน้าสัมผัสตัวเมีย | ||||
357J-13411-CE01 | CE01-#16P-C1620 | หน้าสัมผัสตัวผู้ | 16 to 20 | 0.5 to 1.25 | 840 |
CE01-#16S-C1620 | หน้าสัมผัสตัวเมีย | ||||
357J-13412-CE01 | CE01-#16P-C2024 | หน้าสัมผัสตัวผู้ | 20 to 24 | 0.2 to 0.5 | 530 |
CE01-#16S-C2024 | หน้าสัมผัสตัวเมีย | ||||
357J-13413-CE01 | CE01-#20P-C1 | หน้าสัมผัสตัวผู้ | 18 to 22 | 0.3 to 0.75 | 840 |
CE01-#20P-C1 | หน้าสัมผัสตัวเมีย | ||||
357J-13414-CE01 | CE01-#20P-C2 | หน้าสัมผัสตัวผู้ | 22 to 26 | 0.15 to 0.3 | 530 |
CE01-#20P-C2 | หน้าสัมผัสตัวเมีย |
รหัสสินค้า |
---|
357J-12605-CE01 |
357J-12725-CE01 |
357J-13411-CE01 |
357J-13412-CE01 |
357J-13413-CE01 |
357J-13414-CE01 |
357J-13426-CE01 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด ขดลวด ใช้บังคับ (AWG) | พื้นที่หน้าตัด ของ คอร์/แกน ขดลวด (mm2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 63,956.06 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 8 to 12 | 3.5 to 8.0 | |
฿ 75,053.08 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 12 to 16 | 1.25 to 3.5 | |
฿ 84,832.67 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 16 to 20 | 0.5 to 1.25 | |
฿ 84,787.20 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 20 to 24 | 0.2 to 0.5 | |
฿ 45,372.44 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 18 to 22 | 0.3 to 0.75 | |
฿ 45,326.96 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 22 to 26 | 0.15 to 0.3 | |
฿ 84,832.67 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 14 | 2.0 |
กำลังโหลด …
แผนภาพโครงสร้างการเชื่อมต่อวงจรป้องกัน
\nคอนเนคเตอร์แต่ละตัว มีวงจรป้องกันหน้าสัมผัสสายดิน 1 วงจร พร้อมปลอกนำไฟฟ้า (ขั้วต่อสายดิน) เมื่อเชื่อมต่อขั้วต่อสายดินจะสัมผัสก่อนหน้าสัมผัสอื่น และในขณะที่ถอด ขั้วต่อสายดินจะตัดการเชื่อมต่อหลังจากหน้าสัมผัสอื่นๆ ดังนั้นวงจรของยูนิตจึงได้รับการปกป้องอย่างน่าเชื่อถือเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่รองรับการใช้งาน
คอนเนคเตอร์ NB01, คอนเนคเตอร์ CE01 และคอนเนคเตอร์ JL05 ใช้งานร่วมกันได้วิธีการใช้งานร่วมกัน
\n\nวัสดุ / ผิวสำเร็จ
\nรายการ | \nวัสดุ | \nการขัดเงา | \n
---|---|---|
ปลอกหุ้ม (ตัวผลิตภัณฑ์) | \nอลูมิเนียมอัลลอย | \nเคลือบผิวโครเมต สีดำ | \n
ฉนวนไฟฟ้า | \nเรซิ่นโพลีเอสเตอร์ | \nUL94V-0, เทา | \n
หน้าสัมผัส | \nทองแดงอัลลอย | \nชุบผิวเงิน | \n
โอริง | \nยางไนไตรล์ | \nสีดำ | \n
คัปปลิ้งนัท | \nอลูมิเนียมอัลลอย | \nเคลือบผิวโครเมต สีดำ | \n
ห่วงสายดิน | \nโลหะผสมเหล็ก | \nชุบผิวเงิน | \n
ปะเก็นด้านหลัง สำหรับหน้าแปลน | \nยางคลอโรพรีน | \nสีดำ | \n
คุณสมบัติทางกลไฟฟ้า และทางกล สายไฟที่รองรับการใช้งาน
\nรายการ | \nลักษณะ | \n|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
พิกัดกระแสไฟฟ้า | \nขนาดหน้าสัมผัส | \n#20 | \n#16 | \n#12 | \n#8 | \n|||
ค่าสูงสุดต่อ 1 ชิ้น | \n5 A | \n13 A | \n23 A | \n46 A | \n||||
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | \nการจำแนกพิกัด | \nAC (r.m.s) | \nDC | \n|||||
INST | \n200 | \n250 | \n||||||
A | \n500 | \n700 | \n||||||
D | \n900 | \n1,250 | \n||||||
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า \n | INST | \n1,000 VAC (r.m.s) 1 นาที | \n||||||
A | \n2,000 VAC (r.m.s) 1 นาที | \n|||||||
D | \n2,800 VAC (r.m.s) 1 นาที | \n|||||||
ความต้านทานของฉนวน | \n5,000 MΩ ขึ้นไปที่ 500 VDC | \n|||||||
ความต้านทานหน้าสัมผัส | \nขนาดหน้าสัมผัส | \n#20 | \n#16 | \n#12 | \n#8 | \n|||
mΩ หรือต่ำกว่า | \n8 | \n4 | \n2 | \n0.6 | \n||||
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | \n-55°C to +125°C | \n|||||||
ป้องกันการรั่วซึม | \nเทียบเท่า IP67 | \n|||||||
ความชื้น | \nความชื้นสัมพัทธ์ 95% หรือน้อยกว่า | \n|||||||
อายุการใช้งาน | \n500 การสวมและถอด | \n|||||||
NB01 (ชนิดบัดกรี) สายไฟที่รองรับการใช้งาน (หมายเหตุ 2) | \nขนาดหน้าสัมผัส | \n#16 | \n#12 | \n#8 | \n||||
พื้นที่หน้าตัดตัวนำ | \n0.75 mm2 หรือน้อยกว่า | \n3.5 mm2 หรือน้อยกว่า | \n8 mm2 หรือน้อยกว่า | \n|||||
ขนาด AWG | \n18 หรือน้อยกว่า | \n12 หรือน้อยกว่า | \n8 หรือน้อยกว่า | \n
แผนภาพแสดงการจัดเรียงหน้าสัมผัส
\nจำนวนหน้าสัมผัส | \n4 | \n5 | \n7 | \n7 | \n8 | \n
---|---|---|---|---|---|
หมายเลขการจัดเรียง | \n22-22 | \n18-11 | \n20-15 | \n24-10 | \n22-23 | \n
ขนาดหน้าสัมผัส | \n#8 | \n#12 | \n#12 | \n#8 | \n#12 | \n
การจัดเรียงหน้าสัมผัส (หมายเหตุ 1) (หมายเหตุ 2) | \n\n\n | \n\n\n | \n\n\n | \n\n\n | \n\n\n | \n
การจำแนกพิกัด | \nA | \nA | \nA | \nA | \nD (4), A (อื่น ๆ) | \n
จำนวนหน้าสัมผัส | \n10 | \n17 | \n19 | \n19 | \n24 | \n
---|---|---|---|---|---|
หมายเลขการจัดเรียง | \n18-1 | \n20-29 | \n18-19A | \n22-14 | \n24-28 | \n
ขนาดหน้าสัมผัส | \n#16 | \n#16 | \n#20 | \n#16 | \n#16 | \n
การจัดเรียงหน้าสัมผัส (หมายเหตุ 1) (หมายเหตุ 2) | \n\n\n | \n\n\n | \n\n\n | \n\n\n | \n\n\n | \n
การจำแนกพิกัด | \nA (3, 5, 6, 8), INST (อื่น ๆ) | \nA | \nINST | \nA | \nINST | \n
จำนวนหน้าสัมผัส | \n30 | \n37 | \n52 | \n73 | \n
หมายเลขการจัดเรียง | \n20-30A | \n28-21 | \n24-52A | \n28-73A | \n
ขนาดหน้าสัมผัส | \n#20 | \n#16 | \n#20 | \n#20 | \n
การจัดเรียงหน้าสัมผัส (หมายเหตุ 1) (หมายเหตุ 2) | \n\n\n | \n\n\n | \n\n\n | \n\n\n | \n
การจำแนกพิกัด | \nINST | \nA | \nINST | \nINST | \n
---|
แผนภาพขนาดตัดพาแนล
\n\nรองรับการใช้งาน ขนาดปลอกหุ้ม | \n⌀A ±0.5 | \n⌀B +0.2 -0 | \nC ±0.13 | \nสกรูยึด (อ้างอิง) | \nความหนาของแผงยึดด้านหลัง ขีดจำกัด | \n|
---|---|---|---|---|---|---|
สกรูเกลียวหุน | \nสกรูเกลียวเมตริก | \n|||||
18 | \n30.2 | \n3.3 | \n26.97 | \n#4-40 | \nM3 | \n3.0 หรือต่ำกว่า | \n
20 | \n34.9 | \n3.3 | \n29.36 | \n#4-40 | \nM3 | \n|
22 | \n36.6 | \n3.3 | \n31.75 | \n#4-40 | \nM3 | \n|
24 | \n39.7 | \n4.3 | \n34.92 | \n#6-32 | \nM4 | \n|
28 | \n46.1 | \n4.3 | \n39.67 | \n#6-32 | \nM4 | \n
บังคับประเภท | คอนเนคเตอร์ CE01 | หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | เครื่องมือย้ำ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง